Projetos Hidráulicos – Avançado (P II)
Objetivo
Capacitar o participante a configurar e dimensionar circuitos hidráulicos de relativa complexidade, com cálculos teóricos e definição adequada de todos os componentes em função de características de desempenho definidas em catálogos, com a leitura e interpretação das tabelas e curvas características dos componentes.
Público-alvo
Projetistas, técnicos e engenheiros das áreas de Engenharia e Manutenção, com conhecimentos básicos em projetos de sistemas hidráulicos e que pretendam aprimorar os conhecimentos para desenvolver projetos de circuitos hidráulicos com alguma complexidade.
Pré-requisito
Ter concluído os cursos de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou curso similar de Hidráulica Industrial com bons conhecimentos de física relativos à mecânica dos fluidos. Ter concluído o curso de Projetos Hidráulicos I (P I) - Hidráulica Industrial. Possuir vivência no ambiente de projetos de máquinas e equipamentos industriais com acionamentos óleo-hidráulicos.
Teor programático básico do Curso
- Avaliação inicial de um projeto proposto
- Circuito Aberto x Circuito Fechado
- Funções identificadas e consideradas
- Forças, velocidades, acelerações definidas
- Vazões e pressões definidas
- Bombas de Vazão Variável – Utilização e escolha
- Balança de Pressão
- Válvulas Proporcionais e Servo-válvulas
- Elementos lógicos – Princípios, dimensionamento e escolha
- Acumuladores – Principais utilizações e dimensionamentos
- Instrumentação
- Cálculo das Perdas de Carga em Tubulações
- Cálculo da Potência Real e Rendimento do Projeto
- Dissipação de Energia – Troca Térmica – Fechamento do projeto e arranjo final do circuito
Carga Horária
35 horas/aula, em período semanal, sendo que:
- Segunda-feira, das 12h às 17h,
- Terça-feira a Quinta-feira, das 8h às 17h,
- Sexta-feira, das 8h às 12h
Local
Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.
Investimento por participante
R$ 2,235.42 (Impostos incluídos)
Datas Disponíveis
- 22 a 26 de setembro
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.