Manutenção Hidráulica I 

Objetivo

Propiciar ao participante o entendimento da operação e função dos principais componentes em um circuito hidráulico, para que possa identificar falhas e avaliar as suas possíveis causas.

Público-alvo

Técnicos e mecânicos de Manutenção que necessitem aprimorar os conhecimentos práticos relativos à Manutenção e Preservação de Sistemas Hidráulicos.

Pré-requisito

Ter concluído o curso de Tecnologia Hidráulica I ou curso similar de Hidráulica Industrial com noções básicas de física relativas à mecânica dos fluidos. Possuir vivência em manutenção de sistemas óleo-hidráulicos industriais.

Teor programático básico do Curso

  • Breve revisão dos conceitos gerais da Hidráulica e interpretação de Diagramas Hidráulicos, com identificação de componentes
  • Principais causas de falhas em Sistemas Hidráulicos: Alta temperatura e contaminação do fluido
  • Efeitos da alta temperatura no fluido e nas vedações
  • Efeitos da contaminação do fluido nos componentes
    • Contaminação por partículas sólidas
    • Contaminação por água
    • Contaminação por outros agentes
  • Limpeza do circuito – Troca do fluido
  • Outras causas de falhas
  • Efeitos da Cavitação e Aeração
  • Características de funcionamento de Bombas, Válvulas e Cilindros, e as possibilidades de reparo
  • Ambiente de uma oficina de manutenção de Sistemas Hidráulicos
  • Manutenção de Cilindros e Acumuladores
  • Trouble Shooting

Carga Horária

35 horas/aula, em período semanal, sendo que:

  • Segunda-feira, das 12h às 17h,
  • Terça-feira a Quinta-feira, das 8h às 17h,
  • Sexta-feira, das 8h às 12h.

Local

Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.

Investimento por participante

 R$ 2,011.88 (Impostos incluídos)

Datas Disponíveis

  • 10 a 14 de março
  • 11 a 15 de agosto

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se