Hidráulica Mobil
Objetivo
Apresentar as características construtivas, os princípios de funcionamento, a simbologia e a aplicação dos principais componentes hidráulicos encontrados em equipamentos Mobil (ex.: máquinas, tratores, implementos agrícolas, máquinas, implementos rodoviários, máquinas de movimentação de carga e construção.
Público-alvo
Profissionais da área da Engenharia ou Manutenção, ou de setores administrativos que busquem ou necessitem capacitação básica em Hidráulica Mobil.
Pré-requisito
Ter concluído o curso de Tecnologia Hidráulica I (H I), ou curso similar de Hidráulica Elementar.
Teor programático básico do Curso
- Fundamentos de Hidrostática e Hidrodinâmica
- Fluidos Hidráulicos utilizados em aplicações Mobil
- Interligações – tubos, mangueiras e conexões
- Elementos de Vedação
- Reservatórios
- Elementos Filtrantes
- Tipos de Bombas Hidráulicas comuns em aplicações Mobil
- Tipos de Motores Hidráulicos usuais em aplicações Mobil
- Cilindros Hidráulicos
- Válvulas Controladoras de Pressão
- Válvulas Direcionais de Comando Múltiplo (Mobil)
- Válvulas Reguladoras de Vazão
- Válvulas do tipo Joystick
- Blocos Manifold (Válvulas tipo Cartucho)
- Acumuladores de Pressão
- Trocadores de Calor
- Direções Hidráulicas
- Transmissões Hidrostáticas
- Simbologia conforme ISO 1219-1
- Tipos de Diagramas e Circuitos Hidráulicos para aplicações Mobil
- Montagem prática de Circuitos em Painel de Simulação
Carga Horária
35 horas/aula, em período semanal, sendo que:
- Segunda-feira, das 12h às 17h,
- Terça-feira a Quinta-feira, das 8h às 17h,
- Sexta-feira, das 8h às 12h.
Local
Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.
Investimento por participante
R$ 1,950.40 + (Impostos incluídos)
Datas Disponíveis
- 14 a 18 de julho
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.