Engenharia de Manutenção Hidráulica II (M II)
Objetivo
Orientar e capacitar o participante quanto ao entendimento e planejamento dos processos de Manutenção de Sistemas Hidráulicos e apresentação das técnicas de manutenção mais adequadas para sistemas hidráulicos.
Público-alvo
Técnicos, engenheiros e gerentes de Manutenção ou Engenharia Industrial que queiram adquirir ou aprimorar os conhecimentos relativos às técnicas de planejamento e execução de programas de manutenção de Sistemas Hidráulicos.
Pré-requisito
Ter concluído o curso de Tecnologia Hidráulica Prática I (M I) ou curso similar de Hidráulica Industrial com noções básicas de física relativas à mecânica dos fluidos. Possuir vivência em manutenção de sistemas óleo-hidráulicos industriais.
Teor programático básico do Curso
- Importância de métodos em Flushing e Start-up de Sistemas Hidráulicos
- Interpretação de Circuitos Hidráulicos
- Escolha do fluido – tipos e aplicações
- Filtragem – Importância e definição de tipos
- Controle da qualidade do fluido em operação, contaminantes e seus efeitos no sistema hidráulico
- Processos de Manutenção – Escolha e implementação: corretiva, preventiva e preditiva
- Principais causas de falhas em componentes
- Armazenamento de componentes e vedações
- Prazos de validade de vedações e mangueiras
- Vazamentos – Tipos de conexões mais eficientes
- Procedimentos de verificação e avaliação de desempenho de Sistemas Hidráulicos
- Oficina de Manutenção Hidráulica – Conceitos de trabalho
- Sensores para controle e monitoramento de desvios – início do processo de deterioração de componentes
- Condition Monitoring
Carga Horária
40 horas/aula, em período semanal, sendo 8 horas diárias entre segundas e sextas-feiras, das 8h às 17h.
Local
Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.
Investimento por participante
R$ 1,526.40 + impostos
Datas Disponíveis
- 21 a 25 de outubro | ESGOTADO
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.