Automação e Programação de CLP’s I (CLP I)

Objetivo

Capacitar os profissionais para compreender sistemas de controle e automação e programar Controladores Lógicos Programáveis segundo a IEC 61131-3. Ambiente de programação CODESYS®.

Público-alvo

Estudantes e profissionais das áreas de Manutenção, Instrumentação e Automação ou áreas correlatas.

Pré-requisito

Noções de elétrica e eletrônica.

Teor programático básico do Curso

  • Conceitos sobre sinais, sensores e atuadores elétricos
  • Controladores Programáveis
  • Módulos de expansão de Entradas e Saídas
  • Displays de interface homem-máquina
  • Redes de Comunicação e Indústria 4.0
  • Arquiteturas de Hardware
  • Programação de controladores (IEC 61131-3)
    • Tipos de dados
    • Funções lógicas
    • Sintaxe segundo IEC 61131-3
  • Fundamentos de interface homem-máquina

Carga Horária

32 horas/aula, em período semanal, sendo que:

  • Segunda-feira, das 12h às 17h,
  • Terça-feira a Quinta-feira, das 8h às 17h,
  • Sexta-feira, das 8h às 12h

Local

Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.

Investimento por participante

 R$ 1,676.56 (Impostos incluídos)

Datas disponíveis

  • Mediante solicitação

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se