Automação e Programação de CLP’s – Avançado (CLP II) – Foco em Máquinas Móveis

Objetivo

Capacitar os profissionais a projetar e implementar Sistemas de Controle e Automação de máquinas móveis e programar Controladores Lógicos Programáveis segundo a IEC 61131, em ambiente de programação CODESYS®.

Público-alvo

Estudantes e profissionais das áreas de Manutenção, Instrumentação e Automação de máquinas móveis ou áreas correlatas.

Pré-requisito

Conhecimentos básicos em elétrica, eletrônica e programação de CLPs.

Teor programático básico do Curso

  • Introdução à Automação de máquinas móveis
  • Sensores, Atuadores, Controladores e Displays
  • Redes CAN e Protocolos
    • CANOpen
    • J1939
    • ISOBUS
  • Arquiteturas de hardware
  • Programação de Controladores e Displays em Codesys (IEC 61131-3)

Carga Horária

15 horas/aula, em período semanal, sendo que:

  • Segunda-feira, das 12h às 17h,
  • Terça-feira a Quinta-feira, das 8h às 17h,
  • Sexta-feira, das 8h às 12h.

Local

Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.

Investimento por participante

 R$ 1,341.25 (Impostos incluídos)

Datas Disponíveis

  • Mediante solicitação

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se