Acumuladores - Projetos Hidráulicos (AP)

Objetivo

Capacitar o participante a entender a lógica de funcionamento e operação dos Acumuladores, os conceitos da Física, e a escolha do tipo e dimensionamento de Acumuladores em diversos tipos de aplicação.

Público-alvo

Engenheiros, técnicos e projetistas de Máquinas e Equipamentos que atuem nas áreas de Engenharia ou Manutenção Industrial.

Pré-requisito

Ter concluído o curso de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou curso similar de Hidráulica Industrial. Ter alguma experiência em projetos de máquinas com automação óleo-hidráulica.

Teor programático básico do Curso

  • Conceito do produto e tipos de Acumulador de Pressão
  • Acumuladores Hidropneumáticos: Membrana, Pistão e Bexiga
  • Diferenças técnicas entre os tipos: instalações, pressões, volumes, velocidades / manutenção
  • Diferenças entre materiais e revestimentos
  • Princípio de operação – Gás Inerte (N2); Meio separador; Leis da Física (Volume, Pressão, Temperatura)
  • Conceitos e definição das Pressões de Operação: P0, P1 e P2
  • Importância da calibração regular de P0
  • Condições Adiabática, Isotérmica e Politrópica
  • Exemplos de Cálculos: V0, ∆V, P2, P0
  • Segurança – Vasos de Pressão – NR13
  • Segurança do lado do óleo: Bloco de Segurança e Descarga
  • Segurança do lado do gás: Válvula Limitadora de Pressão
  • Dispositivos de Controle e Monitoramento
  • Utilização de agregados e suas importâncias
  • Aplicações:
    • Armazenamento de energia
    • Conceitos para redução de consumo energético
    • Emergência
    • Compensação de vazamentos
    • Balanceamento de massas — suspensão
    • Amortecimento de pulsos
    • Absorção de choques

Carga Horária

2 dias consecutivos de treinamento.

Local

Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.

Investimento por participante

 R$ 848.00 + Impostos

Datas Disponíveis

  • 19 e 20 de fevereiro
  • 22 e 23 de julho

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se