Acumuladores – Dimensionamento e Manutenção (ADM)

Objetivo

Capacitar os participantes a compreender os princípios básicos de funcionamento baseados nos conceitos da física e os critérios de cálculo para o dimensionamento e escolha de acumuladores hidropneumáticos para diferentes aplicações, além de instruções, recomendações e cuidados na manutenção e conservação dos acumuladores conforme normas de segurança internacionais e e/ou outras normas vigentes no Brasil.

Público-alvo

Profissionais como engenheiros, técnicos, mecânicos e projetistas que atuam em manutenção ou engenharia de máquinas e equipamentos industriais.

Pré-requisito

Ter concluído o curso de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou o curso similar de Hidráulica Industrial e ter alguma experiência em projetos e/ou manutenção de máquinas com automação óleo-hidráulica.

Teor programático básico do Curso

Conceitos, Tipos de Acumuladores e Dimensionamentos

  • Acumuladores Hidropneumáticos e suas diferentes características técnicas (membrana, pistão, bexiga);

  • Operação obrigatória com gás inerte (N2) e princípios físicos: Relações entre volume, pressão e temperatura; 

  • Pressões de operação (P0, P1, P2) e cálculos elementares;

  • Principais Aplicações: Armazenamento de Energia, Emergências, Compensação de Vazamentos, Amortecimento de Pulsos e Absorção de Choques;

  • Dimensionamentos – V0 e ∆V - Escolhas com base em critérios técnicos de cálculo;

Segurança, Manutenção e Conservação de Acumuladores;

  • Segurança do lado do óleo: Bloco de Segurança e Descarga;

  • Segurança do lado do gás: Válvula Limitadora de Pressão;

  • Dispositivos de Controle e Monitoramento;

  • Utilização de agregados e suas importâncias;

  • Procedimentos obrigatórios na desinstalação de Acumuladores;

  • Reparos com ferramentas calibradas e importância do uso de componentes originais;

  • Calibração regular e manuseio seguro do dispositivo de enchimento de gás;

  • Normas de segurança (NR13) e dispositivos de proteção (válvulas);

  • Testes;

  • Prevenção de riscos: explosão, asfixia, danos mecânicos e ambientais. 

Carga Horária

Total de 24 horas/ aula, em período semanal, conforme programação abaixo:

  • Segunda-feira: das 12:00h às 17:00h

  • Terça e Quarta-feira: das 08:00h às 17:00

Local

Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.

Investimento por participante

 R$ 1,928.044 (Impostos incluídos)

Datas Disponíveis

  • 17 a 19 de março

*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.

Treinamento HYDAC

Envie um e-mail e garanta sua inscrição agora mesmo!

Inscreva-se