Fluidos Hidráulicos (FH)
Objetivo
Transmitir aos participantes informações relevantes sobre Fluidos Hidráulicos e a importância de sua conservação e manutenção dentro de parâmetros recomendados, visando o prolongamento de sua vida útil e também de todo o Sistema Hidráulico.
Público-alvo
Engenheiros, técnicos e mecânicos da área de Manutenção de máquinas e equipamentos industriais.
Pré-requisito
Ter concluído curso de Tecnologia Hidráulica I (H I) ou curso similar de Hidráulica Industrial. Ter alguma experiência em projetos de máquinas com automação óleo-hidráulica.
Teor programático básico do Curso
- Funções do fluido no Sistema Hidráulico
- Propriedades fundamentais do Óleo Hidráulico Mineral (OHM)
- Viscosidade e Índice de Viscosidade – Normas ISO 3448 e ISO 2909
- Fatores que influenciam o envelhecimento precoce do óleo
- Contaminação – Tipos e possíveis fontes
- Contaminação por água e seus efeitos – Cavitação em bombas
- Excesso de temperatura e seus efeitos no fluido
- Contaminação por partículas sólidas – Classificação: Normas NAS 1638 e ISO 4406
- Instrumentação para monitoramento da contaminação
- Fluidos resistentes à chama: HFA; HFB; HFC; HFD — Norma DIN 51520
- Cuidados e recomendações para o reabastecimento da unidade hidráulica
Carga Horária
08 horas/aula em um único dia, das 8h às 17h.
Local
Fábrica da HYDAC Brasil na cidade de Indaitauba, São Paulo.
Investimento por participante
R$ 300,00 + Impostos
Datas Disponíveis
- 8 de maio | VAGAS ESGOTADAS
- 24 de julho | VAGAS ESGOTADAS
*Realização sujeita ao número mínimo de participantes.