Tratamento de água: sua chave para maior sustentabilidade

Proteja os sistemas com água de processo pré-filtrada

Obtida de rios, lagos, poços, mares e do solo, a água é usada na indústria como água de entrada em uma grande variedade de processos. O tratamento cuidadoso da água bruta por meio de filtração é a chave para a operação eficiente do sistema. A água tratada pode ser usada como água de refrigeração, água de alimentação de membrana, água de pulverização ou água de processo, por exemplo. Se a água bruta conseguir entrar no sistema sem ser filtrada, haverá consequências graves. Consequências evitáveis. Porque os filtros de retrolavagem automática, os filtros em linha e os filtros cesto podem fornecer assistência confiável. Como devem ser utilizados, onde e qual o papel que os mexilhões desempenham em todo o cenário, está tudo explicado aqui!

A pré-filtração é uma etapa essencial no tratamento de águaDe qual filtro você realmente precisa?

Quer se trate de filtros de retrolavagem automáticos, filtros em linha ou filtros cesto, use nossa verificação de filtros para encontrar o filtro certo para sua aplicação. Porque a água limpa do processo beneficiará todo o seu sistema.

Entre em contato conosco agora
 

Torne os circuitos de processo sustentáveis com a reciclagem de água Isso minimiza o consumo de água doce e a descarga de águas residuais

Água de refrigeração

Quando é utilizada água de refrigeração, frequentemente se formam camadas nas superfícies de transmissão de calor, o que prejudica a transmissão de calor e acelera a corrosão e a abrasão. Os depósitos que se acumulam ao longo do tempo podem danificar componentes do sistema, como dispositivos de medição e acessórios de tubos, e o sistema pode sofrer níveis mais elevados de perda de pressão. Tudo isso aumenta a carga de trabalho de manutenção e torna o sistema menos econômico. Para evitar que isso aconteça com a água doce e água de circulação, nossos filtros automáticos, filtros cesto e filtros em linha são usados para filtração de fluxo total e filtração off-line.

Água de processo

A água de processo é utilizada na produção em muitos setores da indústria, por exemplo, como água de refrigeração, água de lavagem, água de alimentação de caldeiras ou água ultrapura. A água coletada de rios, lagos, mar ou solo é inicialmente carregada com material particulado e dissolvido, além de microorganismos. Essa contaminação precisa de ser cuidadosamente filtrada. Nossos filtros em linha e de retrolavagem auxiliam você no tratamento da água, melhorando a rentabilidade do seu sistema.

Águas residuais

Nas estações de tratamento de águas residuais municipais e industriais, a valiosa água potável é frequentemente utilizada para trabalhos gerais de limpeza e manutenção. Mas faz sentido tratar a água proveniente do clarificador secundário, pois isso evita o desperdício de água potável. A água de descarga é quase límpida, tanto em tempo seco como chuvoso, e contém pouquíssimas partículas em suspensão. No entanto, ela não é diretamente adequada para uso como água de serviço. Nossos filtros de água para a indústria cuidam das substâncias orgânicas e inorgânicas não dissolvidas que obstruiriam o sistema.

Friedrich Wilhelm, Gerente de Projeto em Vendas Técnicas na HYDAC Process Technology

Embora os tipos de contaminação por partículas nos processos sejam altamente variados, os métodos para removê-las são igualmente diversos. Selecionar o método correto requer conhecimento da carga de partículas sólidas e dos dados do processo. Uma meta de filtração também precisa ser especificada. Não importa quanta informação e experiência tenhamos em tecnologia de separação, há sempre novos desafios que exigem novas tecnologias e soluções, uma vez que nunca há duas aplicações iguais.

Mexilhões obstruem circuitos de água de refrigeraçãoComo combater infestações de mexilhões com filtração preditiva

Nos últimos anos, espécies invasoras de mexilhões têm se espalhado na água doce, salgada e salobra. Duas dessas espécies pertencem a uma classe própria: o mexilhão zebra (Dreissena polymorpha) e o seu parente sorrateiro, o mexilhão quagga (Dreissena rostriformis bugensis). Embora sejam nativos do Mar Negro, espalharam-se involuntariamente por quase todo o mundo através da água de lastro e agora entraram nas plantas através dos ciclos naturais da água. E mais mexilhões significam mais problemas nos sistemas. A limpeza de sistemas infectados é demorada e muitas vezes todo o sistema precisa ser desligado.

Geralmente, os mexilhões e larvas são mortos com produtos químicos (cloreto de potássio/peróxido de hidrogênio). Eles são mortais para esses habitantes do mar, mas não totalmente inofensivos em termos de materiais, resíduos indesejados e riscos para a saúde. Resumindo, o uso de produtos químicos funciona, mas é extremamente controverso, além de caro. Tomar medidas preventivas é menos dispendioso e os custos também são mais previsíveis. A chave para o sucesso: filtração.

Proteja seu sistema: encontre já o filtro de processo ideal

Grande proteção contra pequenos invasores vindos do mar Água de processo limpa graças ao tratamento ideal da água

Proteção grosseira para sistemas vulneráveis

Nosso filtro de retrolavagem automático AutoFilt® RF3 cuida de grandes agrupamentos de mexilhões e de algumas larvas de mexilhões. Ele cobre uma vazão nominal contínua de até 7.500 m3/h. O fluxo passa através dos elementos filtrantes tipo cunha com uma taxa de filtração de 50 µm de dentro para fora durante a filtração. Isso fornece ao seu sistema proteção ideal contra grandes conjuntos de mexilhões.

Proteção por cesto contra larvas de mexilhão

Para impedir a propagação dos mexilhões, as larvas dos mexilhões precisam ser filtradas do sistema. O AutoFilt® série RF14 proporciona uma filtração significativamente maior de larvas de mexilhão. O filtro cesto autolimpante tem uma classe de filtração mais fina. Com as classes de filtração padrão de 20 µm e 40 µm, aproximadamente 95% das larvas de mexilhão são separadas.

Solução combinada com quase 100% de destruição de larvas de mexilhão

Uma combinação de filtros automáticos e desinfecção UV mata quase todas as larvas de mexilhão, já que os micróbios são destruídos em frações de segundo se a dose for suficiente. Nossa solução combinada reduz permanentemente as infestações de mexilhões, o tempo de inatividade do sistema, a manutenção e os custos excessivos. Nenhum produto químico precisa ser usado na filtração da água.

Nossas soluções para o tratamento de água

Filtro de retrolavagem automática AutoFilt®

Nossos filtros automáticos de retrolavagem estão presentes no mercado há muitos anos, principalmente devido ao alto nível de eficiência. Há apenas uma despesa de investimento única e nenhuma despesa operacional. A função de autolimpeza dos nossos filtros significa que essas visitas de manutenção são automaticamente eliminadas, poupando-o dos custos de substituição de elementos e telas.

Mais informações sobre filtros de retrolavagem automática

Filtros em linha e filtros cesto

Nossos filtros em linha e de cesto permitem que partículas sólidas de todos os tipos sejam removidas com eficiência. Uma grande variedade de modelos e materiais de filtro permite o ajuste ideal para se adequar à tarefa específica de filtração e às condições do processo.

Suas vantagens

  • Temperaturas de até 400 °C
  • Pressão de até 1.000 bar
  • Materiais de filtro de alta qualidade feitos de fibra metálica ou malha de arame Chemicron® e fibra plástica ou fibra de vidro Processmicron®.
  • Classes de filtração de 1 µm absoluto a 10.000 µm
  • Vazões de até 3.600 m3/h
  • Soluções de skid/sistema e soluções personalizadas especiais

Mais informações sobre filtros em linha HYDAC

Soluções de skid e produtos personalizados

Podemos fornecer soluções de sistema personalizadas seja para gerenciar altas vazões, combinar filtração grossa e fina ou usar filtros em conjunto com trocadores de calor. Para obter a filtração ideal da água, adaptamos as soluções perfeitamente às suas necessidades.
 
Suas vantagens

  • Filtros e trocadores de calor a partir de um único fornecedor
  • Design personalizado
  • Perfeitos para retrofits em sistemas existentes
     

Tratamento de água em um grande projeto suíço: CirculagoPioneirismo em geração de energia geotérmica e tecnologia de construção

Trocadores de calor e grandes bombas de calor (bombas de calor água/água) são frequentemente usados na geração moderna de calor envolvendo energia geotérmica profunda, energia lacustre e uso de calor residual industrial. Eles precisam ser protegidos contra contaminação que causaria desgaste prematuro.
A HYDAC apoia projetos pioneiros de grande porte, como o “Circulago”. Nesse projeto, as pequenas cidades de Zug e Baar, na Suíça, utilizam a água do Lago Zug para gerar energia e controlar a temperatura das casas. O objetivo é aumentar a porcentagem de energia renovável. A transmissão ideal de temperatura e a operação suave do sistema são garantidas pelo fornecimento de trocadores de calor com proteção ideal. Isso envolve quatro filtros automáticos de retrolavagem HYDAC que filtram areia e material biológico da água. Com sua extensa área de filtração, eles podem lidar com grandes volumes de água com facilidade e se limpar de forma 100% automática.

Proteja seu sistema: encontre já o filtro de processo ideal
 

Suas vantagens com a HYDAC

Ícone: mãos segurando dinheiro – custos reduzidos graças à tecnologia de filtração de alta qualidade.

Redução de custos

Com filtração de alta qualidade, você pode melhorar a qualidade do seu meio operacional. São utilizados menos produtos químicos e menos águas residuais são produzidas. Isso significa que podemos tornar seus processos posteriores mais eficientes e econômicos.
 

Ícone: sistema – operação contínua do sistema graças aos filtros automáticos e autolimpantes HYDAC.

Alta disponibilidade do sistema

Nossos filtros de retrolavagem automáticos são autolimpantes, permitindo a operação contínua do sistema, reduzindo as visitas de manutenção e aumentando a disponibilidade dos seus sistemas.

Ícone: pegada de carbono – emissões mais baixas graças à perda minimizada de pressão dos nossos filtros.

Menos emissões de CO2

O uso de filtros com pressão diferencial muito baixa minimiza a perda de pressão. Isso economiza custos de energia e reduz de forma sustentável o CO2.
 

Ícone: reciclagem – nos filtros HYDAC são utilizados materiais filtrantes e fibras laváveis.

Elementos filtrantes sustentáveis

Somente materiais filtrantes laváveis são usados em nossos filtros de retrolavagem automática. Também temos uma grande variedade de telas laváveis ou material de fibra metálica para nossos filtros em linha.
 

Ícone: engrenagem com cadeado – a contaminação é filtrada para que os processos funcionem sem problemas.

Alta confiabilidade do processo

Graças à filtração confiável, você pode ter certeza de que a contaminação é filtrada de forma eficaz. O resultado: os processos podem funcionar sem problemas e a qualidade impecável é garantida.
 

Ícone: técnico de serviço – visitas de manutenção desnecessárias são evitadas por filtros de retrolavagem automática.

Custos de pessoal reduzidos

Reduza as visitas de manutenção desnecessárias ao seu sistema de tratamento de água. Nossos filtros de retrolavagem automáticos evitam bloqueios no sistema, permitindo que seu sistema funcione de maneira confiável e sem falhas.
 

Downloads Nossos folhetos sobre tratamento de água podem ser encontrados aqui

Sua especialista em tratamento de água

Podemo tirar todas as suas dúvidas sobre o processo de filtração de água.

Agora vamos à verificação do filtro

Explore outros artigos da revista

Tópicos e Produtos
| 4 minutos

Além de ventos e correntes fortes, o oceano oferece uma coisa acima de tudo: espaço. Espaço que pode ser de grande utilidade para os parques eólicos offshore, especialmente quando se trata da revolução energética. As plataformas conversoras constituem um elo importante na transmissão de energia do mar para a costa. Elas precisam ser continuamente resfriadas com água do mar para não superaquecerem. Isso só ocorre sem problemas com uma filtração confiável. A HYDAC oferece ambos: uma solução de filtração comprovada combinada com trocadores de calor de placas robustos feitos de titânio. Leia mais.