Transforme seus sistemas hidráulicos com o Smart Fluid Connection da HYDAC

O Smart Fluid Connection (SFC) da HYDAC representa um avanço significativo no monitoramento e gestão de fluidos em sistemas hidráulicos, alinhando-se com os princípios da Indústria 4.0. O software oferece diagnósticos em tempo real, proporciona o aumento de produtividade e permite a redução de custos em sistemas hidráulicos, ajudando as indústrias a implementarem a digitalização em seus processos.

A digitalização da operação dos sistemas hidráulicos traz benefícios significativos, como diagnóstico e manutenção remotos, que ajudam a melhorar a disponibilidade e a produtividade dos equipamentos. 

A presença de contaminantes, como água e partículas no óleo, é uma das principais causas de falhas e paradas inesperadas. O SFC da HYDAC visa eliminar esse risco, garantindo que os sistemas estejam sempre operando dentro das melhores condições possíveis.

Através de funcionalidades como a conectividade, smart factory, big data e manutenção inteligente, o SFC se destaca na garantia da qualidade do sistema hidráulico. Com a aplicação correta deste software, muitos problemas podem ser evitados a partir da análise de dados de fluidos, condições de operação e desgaste de componentes de forma preventiva. 

Por isso, monitorar o sistema hidráulico e o ciclo de desgaste dos equipamentos é crucial. Dessa forma, é possível identificar a contaminação por água e outras partículas, que diminui a vida útil dos equipamentos. Assim, a implementação do SFC não apenas assegura a qualidade do fluido, mas também traz diversas vantagens, como a manutenção de fluidos limpos, secos e em condições ideais.

A solução completa para monitoramento e gestão de fluidos no Brasil

O SFC opera por meio de algoritmos avançados que detectam anomalias em equipamentos e sistemas hidráulicos, indicando ações preventivas de manutenção. Essa abordagem permite uma supervisão contínua das condições dos sistemas, ajudando as empresas a evitar falhas e otimizar as operações. Além disso, ajuda a evitar quebras e paradas não planejadas, resultando na redução de custos operacionais e aumento da eficiência do sistema.

No Brasil, muitas indústrias enfrentam desafios relacionados à manutenção de seus sistemas hidráulicos, como a falta de monitoramento adequado e custos elevados. O SFC visa facilitar uma supervisão contínua das condições dos sistemas, adaptando-se a diferentes ambientes e necessidades.

Como funciona o SFC

O Smart Fluid Connection coleta dados críticos de sensores distribuídos por todo o sistema, analisando-os em tempo real e fornecendo insights valiosos sobre o estado dos equipamentos. Entre outros fatores que tornam o SFC uma solução completa, destacamos:

Solução integrada HYDAC: Uma abordagem que combina hardware e software para um monitoramento eficaz.

Projeto customizado: Soluções adaptadas às necessidades específicas de cada cliente.

Acompanhamento por especialistas: Uma equipe da HYDAC Brasil fornece suporte e orientação para garantir a máxima eficiência.

Redução de paradas de produção: Minimizando os tempos de inatividade não planejados.

Manutenção preditiva: Antecipação de problemas antes que eles se tornem falhas, garantindo operações contínuas.

Monitoramento em tempo real

O sistema SFC é projetado para realizar análises contínuas e precisas, detectando desvios nos padrões de operação em tempo real. Isso começa com a análise e definição do valor de referência para um comportamento operacional "normal". Através de uma rede de sensores que monitoram variáveis como pressão, temperatura, vazão e condição do fluido, o SFC consegue identificar desvios críticos e recomendar ações corretivas.

Alguns exemplos práticos da eficácia do SFC incluem a sua aplicação nas indústrias de açúcar e álcool, mineração e energia eólica. O software estabelece curvas de tendência que revelam antecipadamente quando a manutenção é necessária, aumentando assim a previsibilidade e a confiabilidade do sistema.

Aquisição e Análise de Dados

A coleta contínua de dados é um dos principais recursos do SFC. Com uma arquitetura de comunicação com e sem fio, os dados são transferidos para uma nuvem privada, onde são analisados por um software que utiliza inteligência artificial (IA) para identificar curvas de tendência e prever a necessidade de manutenção.

A integração da IA no SFC possibilita a geração de previsões com base em dados históricos, além de integrar diferentes tipos de redes, incluindo 3G, 4G, WiFi ou Ethernet para a transmissão segura e confiável dos dados.

Manutenção preditiva e prevenção de falhas

A manutenção preditiva do SFC permite a identificação precoce de desgastes e falhas potenciais. Com o monitoramento em tempo real do sistema hidráulico, é possível programar manutenções, reduzindo os custos com paradas inesperadas e melhorando a disponibilidade dos equipamentos.

O SFC fornece alertas e notificações personalizadas, permitindo que a equipe de manutenção tome ações corretivas antes que ocorram falhas graves. Essa abordagem proativa não apenas aumenta a eficiência, mas também maximiza a vida útil dos componentes.

Aplicações para diferentes indústrias O Smart Fluid Connection foi desenvolvido para atender a uma ampla gama de indústrias e se adapta perfeitamente às diferentes necessidades de cada aplicação:

Papel e Celulose

Neste setor, a continuidade operacional é crucial. O SFC monitora o sistema hidráulico de máquinas-chave, ajudando a prevenir falhas e garantir que a produção não seja interrompida por problemas inesperados.

Mineração e Siderurgia

Ambientes exigentes como a mineração dependem de equipamentos robustos. O SFC monitora essas máquinas, garantindo sua disponibilidade e prolongando a vida útil de componentes vitais.

Energia Hidrelétrica

A manutenção preditiva em grandes usinas hidrelétricas é facilitada pelo SFC, que garante a máxima eficiência na geração de energia e minimiza paradas não programadas.

Pneus e Borracha

O SFC detecta problemas em misturadores e outras máquinas críticas, ajudando a manter a alta qualidade de produção e aumentar a durabilidade dos componentes.

Marítima e Offshore

Para a indústria marítima, o SFC garante que sistemas de injeção e outros componentes críticos estejam operando sem falhas, mesmo em ambientes hostis e exigentes.

Petróleo e Gás

A capacidade de monitoramento remoto do SFC é especialmente útil em plataformas offshore, onde a manutenção eficiente é vital para a segurança e a produtividade.

Tecnologia de bancada de testes

O SFC também é usado em bancadas de teste, onde a precisão no monitoramento de fluidos garante a qualidade dos ensaios.

Resultados comprovados e benefícios inigualáveis

O SFC não apenas melhora a eficiência operacional, mas também oferece resultados comprovados. Com uma série de casos de sucesso da aplicação do Smart Fluid Connection em diversas indústrias, a HYDAC demonstra como sua solução pode transformar a gestão de fluidos e aumentar a produtividade.

Conheça nossos cases de sucesso

Mais eficiência e menos custos na indústria de papel e celulose

Pulp & Paper Industry

Descubra como o Smart Fluid Connection da HYDAC ajuda no monitoramento e a otimização de sistemas hidráulicos, reduzindo custos e aumentando a confiabilidade.

Saiba mais

Como o SFC da HYDAC contribui no monitoramento de turbo geradores

Este case de sucesso detalha como a implementação do sistema SFC da HYDAC melhorou significativamente a operação e manutenção de unidades hidráulicas turbo geradoras dessa empresa.

Saiba mais

Aumente a confiabilidade dos seus equipamentos com um óleo diesel limpo e seco

Technical Cleanliness

Garanta o funcionamento dos equipamentos de mineração através de diesel de qualidade. A HYDAC recomenda a filtragem, desidratação e monitoramento do combustível.

Saiba mais

Garanta o melhor desempenho para os seus equipamentos

O sistema SFC é uma solução abrangente que garante o melhor desempenho para os sistemas hidráulicos. Além disso, é projetado para oferecer uma interface amigável, facilitando o acesso às informações necessárias para uma gestão eficaz. O acesso remoto permite que a equipe monitore o desempenho dos sistemas a partir de qualquer lugar, aumentando ainda mais a flexibilidade.

Outros fatores do SFC que contribuem para garantir o desempenho dos equipamentos são:

Tecnologia Exclusiva da HYDAC

As soluções integradas para filtragem e monitoramento do sistema hidráulico são a base do SFC. Com software inteligente e fácil de usar, e sensores especiais para monitoramento das condições, a HYDAC garante a eficácia do sistema.

O projeto Turn-Key da HYDAC, que inclui serviços de instalação, monitoramento e execução, é um diferencial que assegura a implementação bem-sucedida do SFC.

Proteção contra contaminação e desgastes

A equipe de engenharia de fluidos da HYDAC implementa o monitoramento de condição e a melhoria do sistema para reduzir os custos de reparos e as paradas de máquinas. O SFC permite o monitoramento contínuo, filtrando e desidratando o óleo diesel em todas as etapas de manuseio.

Com filtros de alto desempenho e tecnologias de desidratação eficientes, a HYDAC assegura que o diesel utilizado seja limpo e de qualidade, garantindo o funcionamento adequado dos sistemas.

Por que aplicar o software SFC no sistema hidráulico dos seus equipamentos?

A aplicação do SFC traz uma série de benefícios que vão desde o gerenciamento da informação até a disponibilidade de relatórios mensais. Conta com suporte técnico especializado, através da Central de Monitoramento HYDAC (CMH), e acesso ao histórico de falhas e a curva de previsibilidade das variáveis que permitem um gerenciamento eficaz e um diagnóstico rápido.

Com comunicação via OPC, hardware robusto para aplicações em campo e software de fácil utilização, o SFC se destaca como uma ferramenta indispensável para a gestão eficiente de sistemas hidráulicos. Além disso, também é possível acessar as informações por meio de navegadores web (computador, celular, tablet, etc.).

Implementar o Smart Fluid Connection nas operações da sua empresa o ajudará a transformar os sistemas hidráulicos, assegurando eficiência, disponibilidade e longevidade dos equipamentos. Dessa forma, não apenas melhora seus processos, mas também garante uma operação sustentável e produtiva.

Que tal elevar ainda mais o desempenho do seu sistema?

Junte dois sistemas da HYDAC especializados na gestão e tratamento de fluidos que ajudarão a potencializar a eficiências das suas operações.

A integração do Smart Fluid Connection (SFC) ao Fluid Aqua Móvel (FAM) da HYDAC não é apenas uma atualização — é a chave para transformar completamente a forma como você gerencia seus equipamentos hidráulicos.

A combinação desses dois sistemas cria um serviço completo, em que o FAM garante o tratamento adequado dos fluidos, enquanto o SFC oferece monitoramento remoto em tempo real, permitindo uma visão detalhada e precisa das condições do seu sistema. Isso permite:

Redução de Custos: Até 30% de economia nos custos operacionais com a otimização da gestão de fluidos e a manutenção preditiva proporcionada pelo SFC.

Automação Completa: A integração do SFC ao FAM permite um controle automatizado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de supervisão manual, garantindo máxima eficiência e segurança.

Serviço Personalizado HYDAC: Além da tecnologia avançada, você conta com o suporte contínuo da HYDAC, incluindo acompanhamento técnico, relatórios mensais detalhados e treinamento especializado para a sua equipe.

Marcel MagreEspecialista da HYDAC Brasil

Entre em contato com nosso especialista Marcel Magre para conhecer todos os detalhes desse serviço exclusivo da HYDAC. Descubra como essa integração pode revolucionar a operação dos seus sistemas hidráulicos, trazendo mais segurança, economia e performance.

Envie seu e-mail agora

Principais vantagens do SFC

Solução Completa HYDAC: Um pacote completo que abrange todas as necessidades do cliente.

Projeto Customizado: Adequação às necessidades específicas de cada operação.

Acompanhamento por especialistas: Suporte contínuo da equipe técnica da HYDAC.

Monitoramento 24/7: Garantia de que o sistema está sempre sob vigilância.

Manutenção preventiva: Ação antes que ocorra qualquer falha.

Melhor planejamento: Atividades de manutenção planejadas com base em dados precisos.

Explorar a vida máxima dos componentes: Redução de trocas prematuras de peças e componentes.

Aumento da produtividade: Operações mais constantes que otimizam o desempenho geral dos equipamentos.

Utilização do Laboratório HYDAC: para análises detalhadas de fluidos e diagnóstico.

Veja o SFC HYDAC em Ação!

Entre em contato conosco agora e descubra como a equipe da HYDAC Brasil está pronta para ajudar o seu negócio com uma solução completa.

Envie seu e-mail