Tecnologia HYDAC RFB: a solução para economizar espaço e reduzir CO2

Com a sua nova linha de filtros RFB Compact, a HYDAC coloca a sustentabilidade ao alcance de seus clientes. Os filtros RFB diferenciam-se da concorrência porque podem oferecer uma redução do reservatório hidráulico de até 40%.

Com a presença de muitas questões sobre poluição ambiental e alterações climáticas no nosso dia a dia, tornou-se ainda mais importante surgir uma resposta que contrarie estes avanços preocupantes. Com a sua nova linha de filtros RFB Compact, a HYDAC coloca a sustentabilidade ao alcance de seus clientes.

Aplicados na maioria dos casos em linhas de retorno dos sistemas hidráulicos de máquinas móveis do segmento agrícola, de construção e movimentação de cargas, os filtros RFB diferenciam-se da concorrência porque podem oferecer uma redução do reservatório hidráulico de até 40%. 

Segundo Gabriel Souza, gerente de Produto da HYDAC Brasil, essa característica traz inúmeras vantagens para o fabricante e para o cliente final como, por exemplo, redução de custos com material do tanque, economia de óleo, espaço disponível no equipamento e, principalmente, redução de CO2.

Benefícios que vão além da sustentabilidade

O uso dos filtros RFB Compact traz benefícios significativos para o meio ambiente, comprovados pelos estudos CFD, que verificam a possibilidade de redução de tanque com a utilização desse produto. Isso acontece porque esses filtros possibilitam reduzir o peso da máquina e, consequentemente, a emissão de CO2. Podemos citar como exemplo a utilização desse filtro em uma escavadeira: com uma diminuição de 50 litros de óleo e 14 quilos a menos no reservatório, o equipamento reduziu a emissão em cerca de 241,4 Kg de CO2.

Por outro lado, o filtro RFB vai além das questões ambientais e oferece aos clientes reduções dos custos atrelados à aquisição de material do tanque e óleo, o que impacta diretamente nos custos de fabricação e operação de um equipamento.

Principais benefícios do filtro RFB Compact:

  • Maior vida útil do óleo: por meio da desgaseificação ativa, graças à filtragem de dentro para fora e à geometria da caixa correspondente;
  • Alta confiabilidade: em cada troca de elemento a vedação é substituída;
  • Baixo Dp: graças à geometria de pregas Helios como opção;
  • Custos de serviço mais baixos: devido ao menor tamanho do tanque e menor volume de óleo.

Características

  • Fluxo de baixo para cima
  • Direção do fluxo de dentro para fora
  • Válvula by pass na tampa e no elemento (separados)
  • Proteção de Qualidade na filtração

 

Especificações Técnicas

  • Pressão nominal: 10 bar
  • Faixa de temperatura: -30°C a + 100°C
  • Pressão de abertura by pass: 2,5 bar
  • Pressão de colapso do elemento: 6 bar
  • Selos: Perbunan NBR

Diferentes tamanhos para diferentes necessidades

Para saber mais, veja o vídeo abaixo

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre este produto ou solicitar orçamento:

Envie seu e-mail