Agricultura de precisão - Tecnologia ISOBUS HYDAC
Os softwares HYDAC SAS – Smart Agricultural Solutions são ideais para a automação de distribuidores, comunicando-se com o Terminal Universal (Display) do trator via Tecnologia ISOBUS, permitindo ao operador a configuração e operação fácil e intuitiva da máquina ou implemento agrícola.
A agricultura de precisão é a gestão de informações que permite melhorar a produção e o desenvolvimento de atividades agrícolas, ligada ao uso de tecnologia avançada. Por isso, as soluções para automação de máquinas agrícolas HYDAC SAS permitem controle em taxa fixa e variável e corte de seções para aplicação de sólidos, líquidos e sementes, promovendo aumento da eficiência no uso de insumos na operação de máquinas e tecnologias da agricultura de precisão.
Aplicação
Os softwares para agricultura de precisão da HYDAC SAS – Smart Agricultural Solutions são ideais para a automação de distribuidores de sólidos a lanço, cultivadores, adubadores, plantadeiras de grãos, pulverizadores e implementos similares, comunicando-se com o Terminal Universal (Display) do trator via Tecnologia ISOBUS, permitindo ao operador a configuração e operação fácil e intuitiva da máquina ou implemento agrícola.
Após a instalação do sistema HYDAC SAS, bastam poucos passos para configuração total do implemento, permitindo ao operador início rápido do trabalho e monitoramento em tempo real de todos as informações do sistema.
Benefícios
Todos os benefícios da Agricultura de Precisão (AP) são atingidos com a utilização de soluções HYDAC SAS, tais como:
- Redução de Custos e Aumento de Produtividade: Tecnologias como controle de dosagem em taxa variável, corte de seções e compensação em curva são essenciais para adequado aproveitamento de insumos como fertilizantes, sementes e defensivos, além de possibilitar cada vez mais o aumento real de produtividade nas lavouras. As soluções HYDAC SAS utilizam estas tecnologias junto a controles de aplicação precisos e confiáveis, tudo amparado pela alta qualidade e robustez dos produtos HYDAC Intenational. O resultado é uma aplicação otimizada, sem perdas e desperdícios, gerando economia na prodção agrícola e maximizando os ganhos do agricultor.
- Maior sustentabilidade e proteção do meio ambiente: com a utilização da agricultura de precisão e redução de insumos é possível otimizar toda a cadeia produtiva (menor produção e utilização de defensivos e fertilizantes), além de trazer maior equilíbrio à saúde do solo.
Características
- Dosagem em Taxa Fixa e Variável;
- Corte de seções;
- Operação e configuração fácil e intuitiva;
- Soluções configuráveis de acordo com o implemento em uso;
- Controle de dosagem de sólidos e/ou líquidos e/ou sementes;
- Monitoramento de queda de sementes (dosador de sementes);
- Desenvolvimento de soluções sob demanda;
- Interface de operação customizada;
- Projeto hidráulico, elétrico e de software de acordo com especificação do cliente;
- Soluções desenvolvidas localmente para atender as singularidades do mercado brasileiro.
Vantagens
Os sistemas HYDAC SAS contam com o inovador conceito de Machine Learning, onde o sistema “aprende” o comportamento da máquina e otimizar-se de forma a entregar a melhor condição de operação do equipamento.
Bastam alguns cliques para que o sistema inicie as calibrações e otimizações, tudo de forma automática, estando em pouco minutos a máquina pronta para uso.
Além disso, a HYDAC é capaz de oferecer aos clientes soluções completas (componentes hidráulicos, elétricos, controladores e software), além de suporte no Brasil com excelente corpo técnico, sanando rapidamente dúvidas e propiciando maior tranquilidade para o produtor.