Tecnologia HYDAC para o resfriamento do sistema hidráulico

As máquinas industriais são suscetíveis de sofrer paradas inesperadas devido ao aquecimento excessivo e a contaminação do fluido hidráulico. No entanto, a partir da aplicação da tecnologia adequada para cada necessidade, essas situações não devem ser mais um problema para o seu negócio.

Indústria cerâmica: um segmento que exige soluções especializadas

O Brasil é considerado o terceiro maior produtor e o segundo maior consumidor do setor cerâmico do mundo. E esse é um segmento que tem necessidades específicas e demanda soluções especializadas. Assim, para garantir a eficiência dos processos produtivos é importante manter o correto funcionamento das máquinas e equipamentos utilizados nessa indústria.

Uma grande parte das avarias dos sistemas de produção na indústria cerâmica é decorrente principalmente da contaminação e do aquecimento dos sistemas de fluido hidráulico. Esses problemas têm impacto na produtividade e no aumento de custos para o negócio, pois geram mais paradas para manutenção.

Nesse contexto, a equipe de engenharia da HYDAC Brasil identificou o caso de um dos clientes do segmento cerâmico do país, que precisava da implementação de um plano preventivo para evitar as constantes paradas inesperadas do sistema hidráulico das suas máquinas — problema que vinha gerando impacto na produtividade e na operação da empresa.

Diagnosticando o problema

Nosso cliente, uma das maiores produtoras de pisos e telhas do Brasil, vinha apresentando problemas de produtividade e custos elevados devido à manutenção dos sistemas de fluidos e o aquecimento excessivo do óleo utilizado nas máquinas, bem como a contaminação por água no óleo — o que representava um alto risco de vazamento de água para o sistema.

Para atender essa demanda, o nosso distribuidor autorizado Sathi — Serviço de Assistência Técnica Hidráulica Industrial — realizou uma análise no local, identificando a necessidade de implementar um plano que permitisse o resfriamento do sistema de fluido hidráulico, a fim de reduzir o risco de superaquecimento do óleo e a manutenção custosa de trocadores de água-óleo durante a operação.

Citação de especialista HYDAC

“Realizar o acompanhamento das necessidades do cliente nos permite desenvolver soluções especializadas e sob medida. A partir do resfriamento do fluido hidráulico de prensa ceramista por meio da aplicação de trocadores de calor da HYDAC, foi possível garantir resultados satisfatórios para o negócio de uma das empresas de maior relevância da indústria cerâmica do Brasil.”

Engenharia orientada à solução

Com o propósito de garantir a operação sem interrupções da linha de produção do cliente, a HYDAC Brasil implementou uma solução desenvolvida pela área de Engenharia especificamente para atender a demanda: o resfriamento de fluido hidráulico da prensa ceramista.

A partir da metodologia de dimensionamento, os trocadores de calor de água-óleo da HYDAC foram aplicados em paralelo para atingir a capacidade de troca térmica necessária para a máquina. Para isso, também foi realizado um trabalho em conjunto com um distribuidor parceiro da HYDAC Brasil, fornecedor de componentes e sistemas de refrigeração de qualidade para a indústria.

Desse modo, após a seleção do tamanho e quantidade específica dos trocadores em função do sistema de resfriamento, o fornecedor executou o projeto de acordo com o desenho desenvolvido pela HYDAC. Por conta da confiabilidade e da experiência do distribuidor na implementação do mesmo sistema em diversas soluções semelhantes, a aplicação foi totalmente bem-sucedida.

Vantagens dos trocadores de calor de água-óleo da HYDAC

  • Redução de paradas inesperadas das máquinas
  • Estabilização da temperatura do sistema de fluido hidráulico
  • Menos contaminação por água na carga de óleo
  • Aumento da produtividade e redução de custos de manutenção
  • Eficiência de troca térmica

Citação de especialista HYDAC

“A HYDAC Brasil apresenta diversas soluções especializadas para atender as necessidades dos clientes do setor cerâmico a partir de produtos desenvolvidos e produzidos com tecnologia de ponta em laboratórios e bancos de testes.”

O resultado da aplicação dos trocadores de água-óleo da HYDAC

Uma vez que o resfriamento do fluido hidráulico passou a ser realizado por meio dos trocadores de calor da HYDAC, foi evidente a redução dos níveis de contaminação por água na carga de óleo, o que permitiu ao cliente possuir só um modelo padronizado de trocadores para água-óleo.

Por sua vez, a linha de produção do cliente não apresentou mais paradas inesperadas por aquecimento excessivo do fluido e o risco de perda da carga de óleo por causa do vazamento de água também foi eliminado, atingindo um alto nível de eficiência de troca térmica.

Dessa forma, dissipar o calor dos sistemas de refrigeração através da aplicação dos trocadores de calor da HYDAC permitiu a estabilização da temperatura dos equipamentos de forma quase imediata, e a confiabilidade do processo de manutenção foi garantida para o cliente.

Vantagens de trabalhar com a HYDAC

Precisão

Diagnóstico do problema

  • Análise da causa do superaquecimento do óleo no sistema hidráulico
  • Identificação do risco de vazamento de água
  • Manutenção custosa de trocadores de água-óleo
Linha de produtos

Aplicação de tecnologia de ponta

  • Desenvolvimento de soluções especializadas e de qualidade a partir de tecnologia e inovação
  • Trabalho especializado da equipe de Engenharia da HYDAC e do distribuidor para atender as necessidades do cliente
  • Aplicação de sucesso para manter a linha de produção operando sem interrupções
Parceiro de desenvolvimento

Fase de ação e resultados garantidos

  • Alta confiabilidade e redução de custos de manutenção
  • Estabilização da temperatura dos equipamentos e da contaminação do sistema de fluidos
  • Diminuição das paradas inesperadas das máquinas

Downloads

Para conhecer mais sobre os nossos trocadores de calor para a sua indústria, entre em contato conosco.

Envie seu e-mail