Tecnologia de válvulas para seu controle piloto
Confie na HYDAC para a configuração do seu sistema de controle piloto
Confie na inovadora tecnologia de válvulas da HYDAC. Nossos componentes e sistemas impressionam pela conversão dinâmica de sinais eletrônicos em funções hidráulicas. Desta forma, o controle preciso permite uma resposta assertiva da máquina, mesmo com as mudanças mais sutis no sinal.
Soluções de válvulas dinâmicas, robustas e com economia de espaço para seu sistema de controle piloto
Otimização de espaço Os sistemas de controle piloto exigem soluções hidráulicas que economizam espaço
Limitações de peso e espaço restrito podem ter um grande impacto na forma como os sistemas de controle piloto são integrados. Especialmente em mini-escavadeiras compactas, há uma grave falta de espaço. Isso significa que as soluções hidráulicas que mais economizam espaço são as favoritas – e soluções de válvulas com design compacto estão em alta demanda.
Eficiência e dinamismo Soluções de válvulas para aplicações exigentes
Para alta disponibilidade da máquina, as válvulas robustas e duradouras, mesmo sob condições ambientais variáveis, são fundamentais. Também é importante reduzir as perdas por vazamento para preservar a alimentação do acumulador em operação de emergência e dimensionar o sistema de forma eficiente. E há mais um fator importante: para implementar mudanças rápidas de direção, são necessárias válvulas dinâmicas.
Automação Tecnologia proporcional inovadora como base para soluções de automação
A aprovação de máquinas automáticas só pode ser alcançada se o usuário puder mudar para o modo de operação manual e sentir que o nível de controle não é pior do que em uma solução convencional. A tendência para a automação parcial e a introdução de sistemas de assistência estão forçando a hidráulica de trabalho a mudar para sistemas de controle remoto eletro-hidráulicos. As válvulas proporcionais utilizadas precisam atender a exigências rigorosas.
Redução de custos Blocos de controle piloto complexos aumentam os custos
Se o sistema de controle piloto for fornecido diretamente da hidráulica de trabalho, será necessária uma válvula redutora de pressão. A pressão de operação total de até 420 bar é aplicada à conexão primária desta válvula. Isso significa que o bloco de controle piloto deve ser feito de aço. Especialmente em blocos complexos, isso resulta em maiores custos em comparação com componentes feitos de alumínio. Para reduzir custos, designs inovadores podem permitir o uso de blocos mais leves e baratos.
Soluções de válvulas otimizadas para suas necessidadesA HYDAC tem a solução para enfrentar o seu desafio
Os desafios acima nos inspiraram a desenvolver continuamente nossas soluções de válvulas – particularmente em relação à tecnologia proporcional. Com base nessa variedade de produtos, a HYDAC permite não só utilizar componentes individuais, mas também combinar diferentes componentes como acumuladores hidráulicos, filtros integrados e sensores para formar sistemas de controle integrados.
Nossa solução: válvulas proporcionais e direcionais HYDAC
Aproveite as características especiais de nossas válvulas solenoides
A linha HYDAC de válvulas proporcionais redutoras de pressão e válvulas direcionais para sistemas de controle piloto fornece componentes que podem alcançar alta densidade de potência nos menores espaços. As válvulas direcionais e proporcionais são baseadas em solenoides de alta qualidade configurados para atender às condições ambientais difíceis das máquinas móveis. Numerosos testes ambientais dos sistemas solenoides utilizados aqui confirmaram a robustez dos componentes neste campo de aplicação. Eles reduzem a quantidade de testes necessários e, assim, simplificam a aprovação para uso das válvulas em sua máquina. Com sua baixa indutância, os solenoides compactos proporcionam características de comutação que são responsivas e poderosas.
Válvulas proporcionais de controle de pressão para controle piloto eletro-hidráulico
As válvulas proporcionais de controle de pressão HYDAC para sistemas de controle piloto apresentam baixo vazamento graças à aplicação consistente de princípios de construção de ação direta. Esta característica é particularmente vantajosa no caso de operação de emergência com alimentação de acumulador dos sistemas de controle piloto. A ampla variedade de possíveis parâmetros de frequência dither elétrico para controle remoto das válvulas proporcionais possibilita ao usuário criar um nível específico de ruído na pressão piloto. Este dither hidráulico reduz o atrito na bobina principal e, assim, possibilita uma baixa histerese nas curvas de desempenho. Isso resulta diretamente em um controle preciso da máquina e constitui a base para a implementação de sistemas automatizados e de assistência com facilidade. Os altos níveis de dinamismo das válvulas piloto com sua baixa indutância combinada com um amplo espectro de faixas de volume nominais disponíveis resultam em uma hidráulica de trabalho geral mais ágil.
Descubra nossa extensa linha de válvulas para seu controle piloto
Válvulas proporcionais de controle de pressão HYDAC para campos de aplicação de mini-escavadeiras a escavadeiras de mineração
Válvula proporcional de controle de pressão HYDAC PDRC04T30D-01
Esta válvula cria vazões piloto de até 4 l/min e pode ser utilizada em escavadeiras de até 20 t aproximadamente.
Válvula proporcional de controle de pressão HYDAC PDRC05S30A-14
A válvula redutora de pressão HYDAC é adequada para vazões piloto de até 12 l/min e escavadeiras de 20 t a 100 t. Ela impressiona nesta faixa de desempenho com seu tamanho único.
Válvula proporcional de controle de pressão HYDAC PDR08-02
Com opção de acionamento de emergência: a válvula HYDAC para vazões piloto de até
17 l/min é utilizada em escavadeiras de 20 t a 100 t.
Válvula proporcional de controle de pressão HYDAC PDR10830
Para escavadeiras de mineração de 100 t ou mais: a válvula é adequada para vazões piloto de 40 l/min e inclui uma opção de acionamento de emergência.
Válvulas direcionais HYDAC para circuitos de segurança
Válvula direcional HYDAC WK08C-55 ou WK08L-55
Para uma vazão de 17 l/min ou 22 l/min – com uma bobina compacta para dimensões modulares baixas em blocos manifold.
Válvula direcional WK06J
Válvula e sistema de solenoide ultracompactos: a válvula direcional HYDAC WK06J impressiona pelo seu design compacto e tempo de comutação reduzido graças à indutância otimizada do solenoide.
Válvulas redutoras de pressão HYDAC com maior resistência à contaminação para o fornecimento de sistemas de controle piloto a partir de sistemas hidráulicos de alta pressão
Válvula redutora de pressão HYDAC DR06-01
A válvula redutora de pressão HYDAC extremamente compacta DR06-01 é adequada para vazões de até 15 l/min.
Válvula redutora de pressão HYDAC DR08P-01
A válvula de controle piloto é adequada para vazões de até 60 l/min e é particularmente resistente à contaminação graças ao uso de materiais especiais.
Válvula redutora de pressão HYDAC DR10X-01
Para vazões de até 30 l/min: a conexão de alta pressão no próprio corpo da válvula permite o uso de blocos de alumínio mais leves e mais baratos.