Tecnologia de sistemas Sistemas com expertise e serviço
Do componente ao sistema e à solução – fornecimento completo com um amplo portfólio de produtos e variedade de serviços, auxiliamos você em seus desafios nos setores mobil e industrial. A abordagem abrangente na consultoria de sistema é prioridade máxima na HYDAC. Isso significa que você recebe os benefícios de um pacote completo, tudo a partir de um único fornecedor.
Gestão do ciclo de vida: visão geral de toda a cadeia de valor com o pacote completo da HYDAC
Consultoria personalizada e engenharia de sistemas
A HYDAC oferece consultoria abrangente de sistema para o mais alto padrão técnico ao longo de todo o ciclo de vida do produto – desde a configuração até o suporte sob medida dos nossos especialistas. Nossa análise e configuração completas do sistema apoiadas por métodos modernos de simulação, levam à melhor solução possível para você.
Planejamento de projetos, projeto, produção e teste em bancada de testes
Sejam sistemas hidráulicos, sistemas de produção e sistemas de teste para novos sistemas, expansões de sistemas ou retrofits – cuidamos de toda a engenharia do sistema. Toda a documentação técnica é informatizada com base em normas nacionais e internacionais. Antes do envio, todos os nossos sistemas passam por um teste de bancada para garantir que você receba tecnologia de sistemas da mais alta qualidade.
Instalação, comissionamento e manutenção
Após o planejamento do projeto e a produção do seu sistema HYDAC, também podemos auxiliá-lo na instalação, comissionamento e manutenção mediante solicitação. Com nossa consultoria profissional, você pode aprender a utilizar seu novo sistema hidráulico em todo o seu potencial. Você estará sempre bem orientado pela equipe de especialistas da HYDAC.
Suporte ao produto, serviço de campo e fornecimento de peças de reposição
Estamos à disposição para ajudá-lo! Com nossa ampla variedade de serviços, como nosso serviço de calibração personalizado, serviço de reparo e serviço de fluidos, podemos ajudá-lo onde precisar. O fornecimento rápido de peças de reposição e um serviço de locação confiável também fazem parte do nosso abrangente programa de serviços. Entre em contato conosco – teremos prazer em ajudá-lo.
Treinamento
Como especialistas em engenharia de sistemas há muitos anos, podemos fornecer a você o conhecimento necessário para alcançar o potencial máximo da sua tecnologia de sistemas HYDAC. É fundamental ter um programa de serviço personalizado adaptado às suas necessidades – isso se torna possível graças aos nossos especialistas e equipamentos implantados em todo o mundo. Entre em contato conosco e agende uma consultoria.
Engenharia de sistemas Do componente ao sistema à solução
Onde quer que haja demanda de mercado para mais do que apenas soluções padrão, os sistemas hidráulicos feitos sob medida são muito procurados. Além da consultoria de sistema, engenharia de sistema e planejamento do projeto, a HYDAC oferece suporte nas fases de projeto e comissionamento e realiza testes extensivos em bancadas de teste internas.
Isso permite à HYDAC desenvolver sistemas eficientes, procedimentos e produtos com alta qualidade e com maior custo-beneficio. Entre em contato conosco agora e conheça nossa ampla variedade de serviços.
De soluções de projeto a equipamentos padrão Soluções em série de alta qualidade
Entendemos as várias necessidades e preferências dos nossos clientes e nos adaptamos para atendê-los. Entregar qualidade superior mesmo para grandes volumes não é apenas uma meta para nós, mas algo que podemos realizar com sucesso.
Para vencer todos os tipos de desafios, a HYDAC tem à sua disposição muitas soluções de série baseadas em sólidos conhecimentos e experiência.
Quando se trata de consultoria, assistência por telefone, suporte rápido ou suporte com logística – estamos à disposição para ajudar.
Fabricação personalizada e produção em série econômica em tecnologia de sistemas A HYDAC está à sua disposição em todo o mundo com sistemas hidráulicos sob medida e de alta qualidade
Estações de acumuladores HYDAC
Com nossa vasta experiência, podemos oferecer suporte a você com estações de acumuladores de bexiga e pistão feitas sob medida. Prontas para conexão: montadas em uma estrutura, com conexões de tubo. Fornecemos a tecnologia de acumuladores com a qualidade comprovada da HYDAC e monitoramento opcional da pressão do gás e do óleo.
Unidade de montagem e comissionamento MCU da HYDAC
Nossa MCU permite colocar conjuntos individuais e partes do sistema em operação antes que todo o sistema seja concluído. Graças à alimentação manual e ao controle de circuitos individuais, as funções podem ser testadas antecipadamente, por exemplo.
Projeto de bloco de válvulas HYBOX® da HYDAC
O sistema modular ideal para fabricantes de sistemas: nosso projeto exclusivo de bloco de válvulas consiste em um bloco altamente flexível que pode ser expandido para atender às necessidades individuais. Flexibilidade máxima – com engenharia de sistemas da HYDAC. Entre em contato conosco para desenvolver um HYBOX® perfeitamente adequado às suas necessidades.
Pacotes de energia a diesel HYDAC
Confiáveis, potentes e autônomas – nossos pacotes de energia a diesel são adequados para uso como unidade de trabalho e como fonte de reserva. A série padronizada permite uma ampla variedade de aplicações, com possibilidade de realizar ajustes personalizados a qualquer momento.
Ferramentas hidráulicas HYDAC
Sejam prensas hydroment, unidades de curso rápido, hydroments ou máquinas de rebitagem – como seus especialistas em tecnologia de sistemas, nós o auxiliamos no desenvolvimento, projeto e construção de ferramentas hidráulicas de acordo com a (MD) Diretiva de Máquinas 2006/42/CE. A HYDAC está à sua disposição com suporte abrangente em todo o processo de criação de valor – teremos prazer em orientar você.
Ferramenta mobil de manutenção remota RSC da HYDAC
Reduza os custos de viagem e os custos de paralisação com o kit de serviço remoto da HYDAC. Este serviço permite acessar seus sistemas e controles da máquina de forma direta e remota, como se o técnico de serviço estivesse presente pessoalmente. A transferência segura de dados está incluída – fornecemos uma conexão VPN criptografada certificada pela ISO 27001.
Atuadores HYDAC
Nossos atuadores autônomos são a melhor escolha ao implementar qualquer tipo de movimento linear. Graças ao sistema modular especial, várias versões podem ser montadas para qualquer posição de instalação e para forças de até 250 kN. Atuadores tradicionais também fazem parte da nossa linha de produtos.
Unidade de carga de nitrogênio N₂-Server da HYDAC
Economize tempo e recursos durante o carregamento simples e eficiente da pressão de pré-carga do acumulador com o HYDAC N2-Server. Uso garantido de cilindros de nitrogênio de até 20 ou 35 bar de pressão residual e 160 a 470 bar de pressão de pré-carga disponíveis comercialmente. Saiba mais sobre a flexibilidade das nossas unidades de carga de nitrogênio.
Separador de óleo OLSW HYDAC
Projetado para instalação no fluxo de desvio - nossa série OLSW é usada para separar óleos residuais não ligados ou óleos minerais livres de fluidos de limpeza aquosos. O separador de óleo amplia os ciclos de troca em aplicações de limpeza e, ao reduzir a contaminação por partículas e filmes, aumenta a qualidade dos processos subsequentes de revestimento e fusão.
Unidade de treinamento hidráulico HYDAC
Desenvolvemos a unidade de treinamento hidráulico para treinamento prático e de qualidade em hidráulica. Aqui você pode experimentar a hidráulica de uma forma moderna e interativa. Com seus componentes industriais robustos, ela oferece um conceito coordenado no qual todas as tarefas de treinamento em hidráulica podem ser mapeadas em um único dispositivo.
Sistemas modulares de lavagem e filtração HYDAC
Nossas séries MPU e MFU são mais adequadas para lavagem externa ou filtração off-line de sistemas de óleo lubrificante e sistemas hidráulicos. Nosso sistema autônomo impressiona com seu projeto modular. Entre em contato conosco para saber mais.
Unidades modulares de lavagem HYDAC
Eficiente e totalmente automatizada – nossa MTU-400 ajuda a lavar tubos em sistemas de óleo lubrificante e sistemas hidráulicos. Nossa unidade de serviço móvel FUM também auxilia de forma confiável no condicionamento e limpeza do óleo em sistemas de freios hidráulicos e tubulações.
Unidade de separação de gás HYDAC
Membrana de alta qualidade para uma vida útil extremamente longa – nosso sistema de separação de ar é um sistema compacto autônomo em um projeto modular. Você também pode se beneficiar da mudança automática para um suprimento de reserva com cilindros de nitrogênio.
A experiência em sistemas e o know-how da indústria desde 1963 fazem toda a diferença
A ampla variedade de produtos baseada em anos de conhecimento e habilidades do grupo HYDAC nos permite fornecer soluções sob medida para quase todos os setores. Isso inclui tanto os setores industriais tradicionais quanto os orientados para o futuro, que se concentram na eficiência energética e na conservação de recursos.
Contamos com as tecnologias mais modernas de simulação para que possamos encontrar rapidamente a solução mais econômica para suas aplicações mobil e estacionárias. Podemos oferecer a você um portfólio de produtos sob medida e uma variedade de serviços graças aos nossos especialistas e equipamentos implantados em todo o mundo.
Soluções de sistemas com as melhores referências, em utilização em todo o mundo
Com nosso conhecimento profundo da indústria, criamos soluções de sistemas que serão comprovadas hoje e no futuro. Mesmo diante de desafios totalmente novos, nossos especialistas de indústria e de produtos podem encontrar a solução perfeita para você com rapidez e precisão. Não faz diferença se é um caso de desenvolvimento e fabricação de sistemas estacionários e mobil personalizados, ou de implementação de soluções em série. A HYDAC está pronta para ajudar no mundo todo.
Engenharia Mecânica
De um único componente a sistemas hidráulicos completos e serviços exclusivos – com a HYDAC, tudo é fornecido internamente. Nós o auxiliamos ativamente em seus desafios na engenharia mecânica, como na indústria de prensas, bancadas de teste ou máquinas-ferramentas.
Geração de energia
Há décadas a HYDAC oferece com sucesso suporte às empresas na geração de energia. Estamos à sua disposição com nosso amplo portfólio de produtos e variedade de serviços que permitem soluções sob medida em quase todos os setores. Seja no transporte de carvão, remoção de escória ou em aplicações para acionamento de grelhas, circuitos de vapor de água, turbinas a gás ou turbinas a vapor.
Energias renováveis
Métodos de geração de energia renovável, como usinas de energia eólica, usinas de energia solar, usinas hidrelétricas e usinas de combustão de biomassa, estão abrindo caminho para um futuro mais verde. Oferecemos suporte a você nisso com soluções de sistemas eficientes e sustentáveis com qualidade comprovada HYDAC. Trabalhamos em estreita cooperação com você para considerar todo o ciclo de vida do produto e criar valor agregado em seus processos de produção.
Produção de ferro e aço
Seja uma planta de lingotamento contínuo, bobinagem de tiras ou coqueria – nossa ampla variedade de conhecimentos nos permite fornecer qualidade de primeira classe, bem como documentação técnica completa. Também podemos oferecer suporte a você com nossa experiência em expansão de gás de alto-forno. Entre em contato conosco. Aguardamos seus desafios na metalurgia.
Tecnologia de processo e offshore
O equipamento hidráulico e o sistema de abastecimento de óleo corretos desempenham um papel importante, especialmente na tecnologia offshore e de processos. A HYDAC confia em métodos de simulação sofisticados ao projetar e otimizar aplicações complexas para estabilizadores de navios e sistemas de carregamento – mesmo na fase de planejamento do projeto, nossa análise completa do sistema leva à melhor solução possível para você.
Mais informações sobre tecnologia naval
Fábricas de cimento
Aproveite nossa vasta experiência em engenharia de sistemas para fábricas de cimento. Graças à nossa equipe diversificada de especialistas, podemos desenvolver sistemas hidráulicos sob medida para fábricas de cimento e muitas outras aplicações. Agende uma consultoria e conte-nos sobre seus desafios.
Manuseio de materiais
Como especialistas em consultoria e projeto de sistemas, podemos oferecer suporte a você com aplicações em tecnologia de manuseio de materiais. Produtividade máxima – esse é o nosso objetivo ao desenvolver soluções personalizadas para manuseio eficiente de materiais. Vamos descobrir o potencial da sua tecnologia de manuseio de materiais.