Tecnologia de fixação HYDAC – a vontade em praticamente todos os setores
Seu fabricante de cintas de fixação, suportes para tubos, suportes para mangueiras e suportes para cabos
Todas as tecnologias de fixação são criadas da mesma forma? Nem sempre: a HYDAC oferece mais do que apenas excelente qualidade. Contamos com uma produção interna totalmente automatizada. Para nós, isso significa uma promessa “Made in Germany”. Suas vantagens são evidentes. Entregamos rapidamente e impulsionamos desenvolvimentos personalizados no menor prazo possível. Com a nossa inovadora equipe de P&D, desenvolvemos soluções sob medida que também podem ser adaptadas ao seu desafio individual. Ou você prefere nossa solução padrão otimizada para instalação? Confira agora nossos sistemas e teste-nos!
Uma solução que cumpre o que promete: Tecnologia de fixação HYDAC
Tecnologia de ponta e comunicação rápida entre desenvolvimento e vendas: conte com a HYDAC para manter seus componentes montados com segurança.
Tecnologia de fixação padronizada e personalizada produzida internamenteDe bobinas a cintas. Dos grânulos à braçadeira completa.
Você precisa de tecnologia de fixação econômica, durável e fácil de instalar? A HYDAC oferece tudo o que você precisa com a mais alta qualidade. Trabalhamos em estreita colaboração com o desenvolvimento, a produção e os clientes desde o início. Desde a produção da primeira amostra até a produção em série totalmente automatizada. Nossas cintas de fixação são adequadas para reservatórios de grande volume e de qualquer formato. E nossa braçadeiras prendem qualquer linha. Produtos complementares associados a elas completam nossa linha. Economia de espaço, amortecimento de vibrações e absorção de choques: você pode contar com nossos suportes confiáveis para tubos, mangueiras e cabos.
O que nos diferenciaSua especialista em cintas de fixação, suportes para tubos, suportes para mangueiras e suportes para cabos
- Comprovadamente seguros: entendemos os requisitos específicos do cliente e vivemos e respiramos soluções eficientes. Isso também é evidenciado pelas nossas certificações. Verifique os requisitos específicos do seu setor.
- Flexíveis: quando se trata de “prototipagem rápida”, implementamos soluções personalizadas no menor prazo possível graças à nossa produção interna totalmente automatizada. Nossa equipe interdisciplinar oferecerá suporte a você com soluções inteligentes e ferramentas modernas.
- Fácil de instalar: economize tempo durante a configuração com sistemas de liberação rápida articulados que simplificam a montagem. Está planejando um retrofit? Então você pode aproveitar nossas soluções de fixação fáceis de instalar.
Destaques e setores Cintas de fixação HYDAC personalizadas e suportes para cabos, mangueiras e tubos para o seu setor
Hidrogênio
Nosso kit de fixação HY-ROS H2 fornece uma variedade de componentes para fixação segura de tanques de hidrogênio em veículos. Com uma camada de compensação ou sistema de mola e com um sensor TPRD integrado ou fixação do tipo suporte de gargalo, o kit da HYDAC abrange todos os diâmetros de reservatórios padrão do Tipo IV, o que significa que pode se adaptar perfeitamente às suas necessidades.
Nossa cinta de fixação inteligente e inovadora HY-ROS H2 baseada em sensor também permite que o suporte do tanque seja monitorado de forma confiável em tempo real. A abordagem preventiva, comparável a um sistema de monitoramento da pressão dos pneus, fornece dados contínuos sobre a condição e a integridade da solução de fixação, permitindo que qualquer desvio sejam detectados em um estágio inicial e que medidas apropriadas sejam introduzidas.
Mais informações sobre a cinta de fixação inteligente HY-ROS H2
Tecnologia ferroviária
Reservatórios de ar comprimido, câmeras de monitoramento, cabos, extintores de incêndio, linhas de suprimento e linhas pneumáticas. Nos trens, há diversas aplicações que exigem fixação profissional. A HYDAC oferece uma solução para cada uma delas:
- Materiais em conformidade com as normas internacionais de proteção contra incêndio, DIN EN 45545 ou NFPA 130
- Peso otimizado, fácil instalação e absorção de vibração e ruído
- Ampla gama de variantes e opções de combinação
- Segurança adicional para braçadeiras padrão conforme a norma DIN 3015 com o uso de placas de soldagem moldadas
Automotiva
Certificados com sucesso pela IATF 16949, somos sua parceira confiável para tecnologia de fixação na indústria automotiva. Com 20 anos de experiência como fornecedor de Nível 1 e produção totalmente automatizada, você pode aproveitar nossa ampla variedade de soluções de fixação HY-ROS:
- Reservatórios de ar comprimido (freios)
- Tanques de hidrogênio (tipos I-IV)
- Tanques de gás (GNV)
- Cilindros e acumuladores
- Depósitos para diesel, GPL, água e AdBlue
- Suportes para objetos como baterias, extintores de incêndio e muitos outros itens
- Sistemas de exaustão para filtros de partículas diesel, SCR e conversores catalíticos
- Suportes para escudos térmicos e proteção contra lascas de pedra
Veículos eletrificados
Os sistemas de gerenciamento de cabos da HYDAC oferecem uma solução segura e eficiente para proteger cabos de alta tensão em veículos eletrificados. Os suportes flexíveis são adequados para cabos com diferentes diâmetros e garantem uma fixação estável graças ao seu processo de instalação simples.
Eles mantêm as distâncias dentro das calhas de cabos com precisão, ao mesmo tempo que oferecem proteção contra umidade e curtos-circuitos. Eles também permitem uma compensação de tolerância ideal, o que ajuda a prolongar a vida útil do cabo. Para maior segurança, os sistemas também estão disponíveis na cor laranja para identificar claramente as calhas de alta tensão.
Edifícios altos, energia eólica, tecnologia de satélite
Sejam edifícios altos, turbinas eólicas ou satélites, os cabos precisam ser montados profissionalmente onde quer que estejam e o HY-Roflex é a solução perfeita para isso. Com nosso sistema modular e ampla variedade de elementos de montagem, podemos implementar soluções personalizadas em curto prazo. Todos os componentes podem ser combinados e modificados de acordo com suas necessidades.
Vantagens de uma suporte para cabo grande e eficiente
- Os cabos podem ser substituídos muito rapidamente
- Instalação rápida e fácil graças ao roteamento desobstruído dos cabos
- Flexível para cabos de alimentação
- Proteção do isolamento do cabo e resistência a curto-circuito, menor risco de incêndio
- Rápida comercialização para soluções personalizadas
Nossas linhas de produtos Soluções inteligentes de fixação da HYDAC para uma retenção segura
Cintas de fixação da série HY-ROS
DIN 3015 e tiras de série
Elementos de fixação para acumuladores
Mais informações sobre os elementos de fixação HYDAC para acumuladores