SUSTAINMICRON® — o novo padrão em tecnologia de elementos

À medida que os óleos atuais se tornaram mais avançados tecnologicamente, eles também se tornaram mais eficientes Porém, ao mesmo tempo, também aumentam os desafios envolvidos na filtração e no condicionamento de óleo. SUSTAINMICRON®, nossa geração inovadora de elementos, está estabelecendo novos padrões na tecnologia de filtros: Graças à pesquisa e ao desenvolvimento extensos, nós conseguimos aumentar significativamente o potencial dos padrões de elementos existentes. SUSTENTÁVEL, SEGURO, FORTE

O novo elemento filtrante foi projetado para uso em todos os setores onde eficiência de filtração de primeira linha, altas classes de pureza, economia significativa de custos de energia e filtração de óleo sustentável são importantes. O novo e inovador design não oferece apenas proteção contra descarga eletrostática. Ele também atende aos mais altos requisitos em estabilidade de elementos filtrantes.

Descubra a nova tecnologia de elementos HYDAC para filtração sustentável de óleo e agende uma consulta com nossos especialistas aqui mesmo!

Entre em contato conosco agora!

Desafio

Alto consumo de energia durante a filtração de óleo aumenta a pegada de CO₂ A filtração sustentável de óleo requer uso cuidadoso de recursos

Altas pressões diferenciais no elemento filtrante aumentam o consumo de energia em máquinas e veículos, levando ao aumento de emissões. Trocas frequentes de filtros, por exemplo, devido a entupimento ou quebra do filtro, também levam a um consumo adicional de recursos.

Óleo contaminado causa altos custos de manutenção e operação A degradação prematura do óleo leva a intervalos mais curtos entre as trocas de óleo e as trocas do elemento filtrante

A contaminação com partículas sólidas ou descargas eletrostáticas (ESD) faz com que os filtros fiquem obstruídos com depósitos mais rapidamente. Isso significa que o óleo e o elemento filtrante precisam ser trocados com mais frequência para proteger a vida útil da máquina ou do veículo e evitar paradas não planejadas.

Nossa solução Elementos filtrantes SUSTAINMICRON®Desempenho mais eficiente, vida útil mais longa e estabilidade otimizada para maior sustentabilidade

SUSTAINMICRON®está definindo novos padrões em filtração de óleo. Graças ao seu design exclusivo de tapete e elemento, ele atinge excelentes propriedades eletrostáticas e um desempenho de filtração incomparável, além de uma vida útil mais longa. Os elementos filtrantes são adequados tanto para aplicações mobil quanto para aplicações industriais, e são 100% compatíveis com os elementos Optimicron®testados e aprovados.

SUSTAINMICRON®Conheça nossos elementos filtrantes
 

O Optimicron® está se tornando SUSTAINMICRON® — a transição para a nova geração de elementos

O SUSTAINMICRON® substitui Optimicron®, Optimicron® Pulse e Stat—Free®.

Nosso novo elemento filtrante SUSTAINMICRON®previne descargas eletrostáticas (ESD) e oferece alta estabilidade à flexão e à mudança. Com uma redução adicional na pressão diferencial de até 30%, ele combina três elementos em um e substituirá o Optimicron®, Optimicron®Pulse e Stat—Free®no futuro.
 

A compatibilidade retroativa dos elementos filtrantes

SUSTAINMICRON®estará disponível para todas as dimensões de carcaça daqui para frente e é compatível com versões anteriores e intercambiável com os elementos ON; ON /-SFREE; ON/PS anteriores como um elemento de reposição.

Você pode encontrar mais informações sobre a transição e compatibilidade em nossa seção de Perguntas frequentes.

Dr. Timo LangChefe de Desenvolvimento no Fluid Care Center da HYDAC

Com a tecnologia de elementos SUSTAINMICRON®não oferecemos aos nossos clientes apenas um alto nível de custo/benefício graças aos intervalos mais longos entre as trocas de filtro e à redução da degradação do óleo. Também garantimos um nível sem precedentes de sustentabilidade na filtração de óleo.

A HYDAC é sua parceira para filtração sustentável de óleo! Seja uma aplicação mobil ou industrial: descubra suas vantagens com SUSTAINMICRON® quando se trata de condicionamento e filtração de óleo

SUSTENTÁVEL

SUSTENTÁVEL

A alta eficiência de separação, apesar de uma redução de pressão diferencial de até 30%, garante conformidade confiável com as classes de pureza de fluidos exigidas.
 

SEGURO

SEGURO

A otimização eletrostática fornecida como padrão permite uma vida útil mais prolongada do óleo, garante menos desgaste e leva a maior segurança do sistema.
 

FORTE

FORTE

O design inteligente do elemento, que evita danos à malha, garante alta estabilidade dinâmica, evitando a quebra do elemento.
 

Perguntas frequentes

A capa externa preta tem algum efeito/benefício?

Em combinação com o novo e inovador design das camadas, a capa externa preta tem uma função de suporte em termos de proteção contra ESD. Graças ao uso de fibras de bicomponentes especiais, a capa contribui significativamente para a otimização eletrostática de todo o elemento.

A nova capa externa funciona como um difusor?

O novo material da capa externa tem as mesmas propriedades do filme PET perfurado anterior. Por um lado, ele fornece proteção contra o fluxo de entrada, e por outro consegue uma distribuição uniforme do óleo por toda a superfície do elemento filtrante.

A contaminação e as descargas que antes eram claramente visíveis no filme PET branco também podem ser visíveis na capa externa preta?

Na prática, esse aspecto tem pouca relevância. Queimaduras causadas por ESD também podem ser vistas claramente na nova capa externa A extensão da contaminação do elemento, ou seja, a contaminação nas camadas, não podem ser detectada olhando para capa externa a olho nu. Geralmente, é necessário um teste de laboratório para detectar contaminação na camada do filtro.

Quais elementos filtrantes o SUSTAINMICRON® substitui?

SUSTAINMICRON®combina três elementos em um. Ele irá substituir o Optimicron®, Optimicron®Pulse e Stat—Free®no futuro, pois evita descargas eletrostáticas (ESD) e oferece alta estabilidade à flexão e estabilidade na troca. Em sistemas extremamente críticos, o Stat—X®continuará sendo nossa tecnologia de elemento premium para evitar ESD.
 

A capa externa protege o elemento da entrada de contaminação do exterior?

Assim como o filme PET, a capa externa preta também oferece proteção contra contaminação durante o manuseio do elemento filtrante. Isso protege a camada do filtro contra contaminação quando o elemento filtrante estiver sendo instalado.

A capa externa é mais suscetível a danos?

A capa externa foi desenvolvida para a aplicação pretendida e oferece proteção graças à sua estrutura robusta.
 

As características de fluxo da lã são diferentes daquelas do filme PET com suas perfurações ovais?

A alta porosidade da capa externa garante um fluxo uniforme. Dessa forma, foi possível melhorar as características de fluxo homogêneo esperadas com o filme PET.

O SUSTAINMICRON® é compatível com versões anteriores das carcaças existentes?

SUSTAINMICRON®estará disponível para todas as dimensões de carcaça daqui para frente e é compatível com versões anteriores e intercambiável com os elementos ON; ON /-SFREE; ON/PS anteriores como um elemento de reposição.
 

Como a nova geração de elementos poderá ser reconhecida pelo recebimento de mercadorias durante a fase de transição?

Durante a transição do Optimicron®para o SUSTAINMICRON®, a embalagem do elemento será etiquetada com um selo adesivo. O código QR exibido no adesivo leva a mais informações.
 

Durante a fase de transição, algumas entregas conterão misturas de elementos ON e SN?

Após a transição, pode haver alguma mistura temporária de elementos Optimicron®(ON) e SUSTAINMICRON®(SN) à medida que os estoques são convertidos. Será emitida uma observação a esse respeito nas notas de entrega, confirmações de pedidos e ofertas.
 

Downloads

Seus especialistas em filtração e condicionamento de óleo

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende uma consultoria!

Entre em contato conosco