SUSTAINMICRON®: A solução para aumentar a vida útil do óleo e reduzir custos operacionais

Conheça o SUSTAINMICRON® da HYDAC: maior vida útil do óleo, redução de custos e menor impacto ambiental com até 30% de eficiência na filtragem.

A HYDAC apresenta a sua mais recente geração de elementos filtrantes: a tecnologia SUSTAINMICRON®, que vem estabelecer um novo marco em eficiência e sustentabilidade. Com uma redução de até 30% na pressão diferencial, a SUSTAINMICRON® proporciona menor consumo de energia, redução de custos operacionais e um impacto ambiental significativamente menor.

Além de garantir economia de recursos e menor pegada de CO2, a nova tecnologia oferece maior segurança e durabilidade aos sistemas filtrantes, aumentando a vida útil do óleo e diminuindo o desgaste dos componentes. A SUSTAINMICRON® combina o melhor das tecnologias de filtração já desenvolvidas pela HYDAC, trazendo mais confiabilidade e eficiência para uma ampla gama de aplicações industriais e móveis.

Descubra como a SUSTAINMICRON® pode transformar a eficiência do seu sistema, garantindo maior desempenho e contribuindo para um futuro mais sustentável.

SUSTAINMICRON®: Sustentável, Seguro, Forte

Criada para substituir os elementos OPTIMICRON®, a nova tecnologia mantém o elevado padrão de capacidade de retenção de sujeira e desempenho de separação que você espera da HYDAC. 

Essa nova geração combina as excelentes propriedades das tecnologias de elementos filtrantes anteriores, como Optimicron® (ON), Optimicron® Pulse (ON/PS) e Stat-Free® (SFREE). 

Veja abaixo as principais características desta nova tecnologia:

Resistência à pressão de colapso20 bar
Faixa de temperatura

 -30°C a +100°C (curto prazo até +120°C)

Com material de vedação FPM até -10°C

Sentido do fluxoDe fora para dentro
Classificação de filtração3, 5, 10 μm
Pressão de fissuração, válvula de derivação

Elemento filtrante de pressão (D)

Sem válvula de derivação como padrão

Elemento filtrante de retorno (R)

3 bar como padrão (outras mediante solicitação)

Tipo de elemento filtranteElemento unidirecional

Capa Externa Especial

A nova capa externa preta utiliza fibras bicomponentes especiais que otimizam a eletrostática do elemento filtrante com base na série triboelétrica, melhorando a eficiência do filtro.

Redução da Pressão Diferencial

A tecnologia SUSTAINMICRON® proporciona uma redução da pressão diferencial em até 30%, resultando em economia de recursos e redução de custos operacionais.

Otimização Eletrostática

A otimização eletrostática é agora um padrão, contribuindo para maior vida útil do óleo, menor desgaste e maior segurança do sistema.

Alta Resistência à Fadiga à Flexão

O design inteligente dos elementos evita a ruptura do filtro e garante alta estabilidade dinâmica.

Composição do Elemento

  • Camada de Drenagem: Construída com uma malha de arame de alta estabilidade, compatível com diversos fluidos.

  • Camada Protetora (Entrada): Um tecido robusto e homogêneo que protege o elemento contra danos provocados por tensões mecânicas e hidrodinâmicas.

  • Camada Dupla (Pré-Filtro/Filtro Principal): Um novo meio filtrante de alto desempenho, projetado para otimizar a filtragem em profundidade, reduzir a perda de pressão, prolongar a vida útil e garantir uma alta eficiência de separação.

  • Camada Protetora (Saída): Estrutura resistente que oferece proteção adicional, assegurando a integridade do elemento.

  • Camada de Drenagem (Saída): Composta por material de alta resistência e baixo estiramento, essa camada fornece suporte confiável, garantindo a estabilidade do elemento mesmo sob condições de alta pressão.

A estrutura de grade recém-desenvolvida do SUSTAINMICRON® foi projetada para otimizar o fluxo de fluidos, minimizando perdas e prevenindo fraturas causadas por fadiga, mesmo em situações de estresse hidrodinâmico elevado.

Benefícios para o Cliente

Economia de Recursos

Menor consumo de energia e recursos com a nova tecnologia.

Redução da Pegada de CO2

Impacto ambiental reduzido graças à maior eficiência dos elementos filtrantes.

Maior Segurança e Desempenho

A nova geração de elementos oferece maior confiabilidade e durabilidade para sistemas filtrantes.

Contribuição para a Sustentabilidade

Com um desempenho mais eficiente e maior vida útil, esta nova tecnologia reduz o consumo de recursos e diminui a pegada de CO2 de forma sustentável. Assim, proporciona não apenas uma operação mais econômica, mas também um impacto ambiental reduzido, alinhando-se às crescentes demandas por soluções ecológicas.

Aplicação Versátil

O elemento SUSTAINMICRON® é versátil e adequado para uma ampla gama de aplicações em todos os setores. É ideal para ambientes onde o desempenho de separação de primeira categoria, altas classes de limpeza, economia em custos de energia e filtração sustentável são cruciais.

Capacidade de Retenção de Sujeira

A implementação da capacidade de retenção de sujeira do Optimicron®, com uma pressão diferencial até 30% menor, assegura uma energia duradoura e consequente economia de custos.

Vida Útil e Segurança

A maior vida útil do óleo, menor desgaste e maior segurança do sistema são resultados da comprovada e estabelecida tecnologia Stat-Free®, agora introduzida como um novo padrão.

Resistência à Fadiga

A adaptação e o desenvolvimento adicional da resistência especial à fadiga do Optimicron® Pulse são cruciais para aplicações com pulsação extrema e cargas dinâmicas. Isso garante uma estabilidade dinâmica quase ilimitada com o SUSTAINMICRON®.

Estrutura do Elemento com Efeito de Profundidade

A tecnologia, funcionalidade e design dos elementos filtrantes estão em constante evolução, e a HYDAC incorpora esses avanços em cada nova geração de seus produtos. 

Com o SUSTAINMICRON®, desenvolvemos uma tecnologia que reúne as características comprovadas de três gerações de elementos filtrantes HYDAC. Essa abordagem não só melhora o desempenho, como também estabelece novos padrões de qualidade para o setor.

Compatibilidade e Intercambialidade

O elemento filtrante SUSTAINMICRON® é totalmente compatível e intercambiável com a versão anterior, o Optimicron®, garantindo uma transição fácil e sem complicações para os clientes.

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre este produto ou solicitar orçamento:

ENTRE EM CONTATO