Soluções modulares para proteção de culturas: agricultura de precisão com sistemas HYDAC
O pré-requisito para uma boa colheita e rendimentos confiáveis na agricultura é a proteção bem-sucedida das culturas. Máquinas agrícolas, como pulverizadores e equipamentos de capina, desempenham um papel central nesse caso. Suas funções hidráulicas precisam ser controladas com precisão para garantir um trabalho de boa qualidade. Com o HYDAC Implement Control e o HYDAC Ground Control, oferecemos a solução certa em sistema para cada função da máquina. Saiba mais
Otimize sua máquina agrícola com nossos sistemas modulares versáteis
Para pulverizadores de campo, semeadoras ou equipamentos de capina: use os sistemas HYDAC para implementar funções inteligentes de trabalho. Entre em contato diretamente com nossos especialistas sobre seu projeto.
Aumento da eficiência na proteção de culturasConserve recursos e otimize os rendimentos com sistemas inovadores
Os agricultores podem escolher entre dois métodos para a proteção de suas culturas: proteção mecânica e química. Ambos têm suas vantagens e estão representados no mercado. Com nossas soluções em sistema HYDAC para tecnologia agrícola, levamos esses processos ao próximo nível, com precisão, desempenho dinâmico e flexibilidade.
Para ajudar você a reduzir o tempo de desenvolvimento, oferecemos soluções prontas para uso que são padronizadas, mas ainda podem ser adaptadas individualmente a vários requisitos da máquina. Saiba mais sobre o HYDAC Implement Control, nossa solução hidráulica personalizada para controle mecânico de ervas daninhas, e o HYDAC Ground Control, o sistema inovador para guiamento automático de lança em pulverizadores de campo.
Tillmann Gaub, Engenheiro de Aplicação para Máquinas Agrícolas, HYDAC Mobilhydraulik
No futuro da agricultura, não haverá como evitar o controle mecânico de ervas daninhas e uma preparação mais precisa e intensa do solo. Gostaríamos de auxiliar e moldar essa transição com tecnologia agrícola. Como um sistema modular, o Controle Hidráulico de Implementos oferece a solução certa, de enxadas a semeadoras. Projetado como um sistema modular, ele pode ser configurado de forma flexível e está disponível em inúmeras variantes de equipamento, tornando-o perfeito para sua aplicação.
Controle hidráulico de implementos HYDAC: a base dos nossos sistemas eletro-hidráulicosControle preciso e dinâmico: estabeleça a base para maior proteção das culturas e controle mecânico otimizado de ervas daninhas
O bloco de controle hidráulico modular
Dependendo da máquina e do acessório, há várias funções que precisam ser controladas com precisão e desempenho altamente dinâmico. Isso requer um fornecimento de pressão constante, que pode ser obtido com um acumulador ou diretamente com uma bomba de deslocamento fixo ou variável. Uma válvula de controle de pressão proporcional no módulo base é usada para gerar um sinal virtual de detecção de carga, que em sentido figurado carrega um acumulador ou regula a vazão e a pressão da bomba. Ele também pode ser usado como um sistema eletrônico completo de detecção de carga.
Em geral, o bloco de controle hidráulico consiste em um sistema completo com um módulo de entrada ou módulo base, uma placa de travamento e qualquer módulo de função necessário, como:
- Módulo de direção
- Módulo de carregamento do acumulador
- Módulo direcional 4/3
- Módulo de cilindro
- Módulo de controle de pressão
- Módulo proporcional
Esses módulos de função podem ser montados por flange no módulo base do bloco de controle hidráulico. A sequência dos módulos depende da tarefa de controle, assim como o uso de válvulas de assento direcionais, válvulas de retenção, válvulas proporcionais, válvulas de controle de pressão e compensadores de pressão no módulo. O sistema também pode ser complementado com acumuladores e filtros com ou sem indicador (visual, eletrônico).
Com um sistema de conexão inteligente
Cada disco do módulo no bloco de controle hidráulico é parafusado individualmente com quatro parafusos de cabeça cilíndrica M8. Os parafusos nos discos do módulo a seguir são montados usando luvas roscadas. Este sistema oferece vantagens decisivas:
- São necessários apenas três comprimentos de parafusos para todo o sistema
- Sem problemas de comprimento de fixação
- Conexão simples de alumínio e aço
- Os parafusos são protegidos contra afrouxamento
HYDAC Ground Control: o sistema automático de guiamento de lança para pulverizadores de campo
Para distribuir fertilizantes e produtos de proteção de culturas de maneira direcionada, a lança de um pulverizador de campo deve ser guiada na altura ideal acima da cultura. E isso não é tudo: se os erros não forem corrigidos, o estresse mecânico nos componentes aumenta, reduzindo sua vida útil. Por esse motivo, é necessário um sistema de guiamento de lança ativo e automático que compense de forma inteligente o movimento do veículo e as condições do terreno.
Como o HYDAC Ground Control funciona no seu pulverizador de campo
Soluções convencionais
As soluções convencionais são baseadas no controle de posição via controle de aceleração. A desvantagem: o acoplamento hidráulico rígido do veículo de reboque e da lança, através do qual a inclinação do veículo de reboque é transferida para a lança. Uma correção só é feita depois que um desvio na posição é detectado. Isso leva a uma aplicação imprecisa.
A solução da HYDAC
Para evitar essa perda de posição, nossos especialistas desenvolveram uma solução inovadora: o HYDAC Ground Control desacopla a lança do veículo trator. A válvula de controle de pressão regula sua posição em combinação com informações adicionais do sensor. Graças a esses fatores, é possível estabilizar significativamente com o sistema de guiamento automático e ativo de lança da HYDAC. A inclinação do veículo de reboque é imediatamente compensada e não há desvio do ponto de ajuste. Isso significa que nenhuma correção é necessária. O HYDAC Ground Control é altamente dinâmico, mesmo quando o terreno muda.
Sistema hidráulico testado e aprovado combinado com tecnologia de controle inteligente
O uso reduzido de componentes no sistema de guiamento automático de lança HYDAC Ground Control permite desempenho máximo com economia significativa de espaço de instalação. Graças ao controle efetivo, você também evita flutuações na distância entre a lança e a cultura. Isso aumenta a precisão do trabalho e protege o meio ambiente. O desacoplamento hidráulico também tem outro benefício: ao reduzir ou evitar a transmissão de movimento para a lança, você aumenta significativamente sua velocidade de trabalho. Sistema hidráulico testado e aprovado combinado com tecnologia de controle inteligente: o HYDAC Ground Control, composto por sistema hidráulico, sistema eletrônico e software, oferece um sistema eficiente que reduz seus custos de desenvolvimento e encurta o tempo de colocação no mercado.
Está procurando uma solução, mas sua aplicação não foi listada?Trabalhe conosco para encontrar o sistema certo para suas necessidades
Aproveite o amplo conhecimento dos especialistas da HYDAC: após uma abordagem abrangente da sua máquina, orientamos você sobre o projeto ideal do sistema. O resultado é um sistema modular já testado e aprovado na produção em série, capaz de contribuir significativamente para melhorar as funções da máquina em diversas aplicações.
Entre em contato conosco agora. Nossos especialistas irão orientá-lo sobre seu sistema personalizado.