Soluções HYDAC para a construção e mineração na M&T Expo
De 30 de agosto a 2 de setembro, a HYDAC vai marcar presença na M&T Expo, apresentando as melhores soluções para o setor da construção e da mineração.
Uma das principais fornecedoras de soluções para o segmento da construção civil, a HYDAC dispõe de um portfólio de soluções completas, integradas e de cunho nacional, desenvolvidas exclusivamente para o mercado brasileiro. Para mostrar de perto algumas dessas soluções, a empresa vai marcar presença na Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração (M&T Expo), numa oportunidade única de networking e troca de experiências.
A feira vai acontecer entre 30 de agosto e 2 de setembro, na São Paulo Expo. Considerada uma referência do segmento na América Latina, a M&T Expo não era realizada desde 2018 e, com esta retomada, espera-se um elevado número de visitantes, para visitar os seus quatro espaços (construção e mineração, concreto e asfalto, elevação de carga e pessoas, componentes e serviços).
Saiba mais sobre a participação da HYDAC na M&T Expo e, acima de tudo, neste segmento tão importante para o crescimento do nosso país.
A presença da HYDAC no mercado da construção
Destacando-se pela nacionalização, conectividade e precisão de componentes, desde a sua fundação a HYDAC desenvolve um trabalho em grande parte direcionado para o mercado de construção.
Uma fornecedora recorrente para fabricantes de máquinas como guindastes e escavadeiras, a participação da HYDAC Brasil na M&T Expo vem firmar a sua presença no setor como um nome de referência quando o assunto são soluções para a construção.
Apresentando linhas que vão de acessórios e eletrônica até trocadores e sistemas de filtragem, conheça abaixo as soluções HYDAC presentes na feira e tudo aquilo que estas têm para oferecer aos seus equipamentos.
Linhas de produtos em exposição
Compact
Disponibilizando soluções completas, a HYDAC vai apresentar na M&T Expo comandos, blocos e válvulas cartuchos. A HYDAC é reconhecida como uma das principais fornecedoras de soluções e sistemas eletrohidráulicos para os fabricantes de equipamentos para Construção e Mineração, devido ao grande portfólio de válvulas e comandos hidráulicos, destinados principalmente a máquinas municipais, de construção civil, florestais e de movimentação de carga.
Dessa linha, serão destaques na feira as válvulas proporcionais HYDAC Load-Sensing LX-3 e LX-6, que fornecem máxima flexibilidade e maior eficiência energética, com aumento simultâneo de produtividade. Além disso, dispõem de um design compacto, que economiza espaço e recursos de instalação.
Destinado a escavadeiras e carregadeiras de rodas, aqui também vale destacar o monobloco LCX-6, uma solução compacta que tem até 40% menos peso e 50% menos largura de válvula que o seu design padrão.
Acessórios
Diferenciada pela sua versatilidade, a linha de acessórios HYDAC é outro destaque na M&T Expo, com o visor de nível, válvulas de esfera e abraçadeiras, inseridos num mercado em exponencial crescimento.
É neste último ponto que se encontram as abraçadeiras tipo cinta, uma solução HYDAC destinada a caminhões, tratores ou escavadeiras. Com certificação IATF e TÜV, esta solução tem como objetivo a fixação de tanques (cilíndricos, quadrados ou retangulares), mesmo com altas cargas dinâmicas e térmicas.
Com modelos adaptados, fáceis de manusear, seguros e com bom custo-benefício, a HYDAC tem a capacidade de fazer testes de vibração de acordo com as necessidades do cliente.
Acumuladores
Utilizados em diversas máquinas de construção, como guindastes, escavadeiras e empilhadeiras, os acumuladores HYDAC não podiam ficar de fora da M&T Expo.
Nesse sentido, a HYDAC vai levar à exibição os Acumuladores de Membrana (SBO), Acumuladores de Pistão (SK) e a Unidade de Carregamento e Aferição em Campo (FPU). Em relação ao primeiro produto, os acumuladores de membrana HYDAC caracterizam-se por serem fabricados com diversas conexões e materiais de membranas.
Já os acumuladores de pistão, com destaque para os SK 280, destinam-se a armazenamento de energia, tendo capacidade para aplicações de alta pressão e altas taxas de vazão de fluido. Por fim, o FPU opera em conjunto com os acumuladores, conferindo a flexibilidade e confiabilidade que o segmento de construção procura.
Eletrônica
Representando a cultura tecnológica HYDAC, a linha de eletrônica oferece a todos os clientes a reconhecida garantia de qualidade alemã. Com soluções direcionadas para, por exemplo, máquinas escavadeiras, de esteira, para asfalto ou pavimentadoras, aqui você encontrará diferentes produtos capazes de elevar o patamar tecnológico do segmento.
Automatizando as suas máquinas e, consequentemente, incrementando a sua performance, esta linha vai levar até a M&T Expo soluções como os Equipamentos de Serviço (HMG) e a linha de displays TTControl completa, apresentando também o novo Vision 305 PLUS.
Trazendo para o primeiro plano conceitos como conectividade e Internet das Coisas, a eletrônica acrescenta tecnologia ao segmento de construção, enquanto aumenta a produtividade, disponibilidade e eficiência de todos os seus processos.
Trocadores de Calor
Ainda que o seu desenvolvimento tenha origem na Suíça, um dos destaques da HYDAC Brasil, tanto nesta feira como no mercado em geral, é a sua linha de trocadores de calor AC-M.
Desenvolvida para máquinas móveis, esta solução destina-se a ambientes mais agressivos, diferenciando-se pela sua capacidade de proteção. Além disso, por ser mais compacto, o produto reduz o peso do item e consegue diminuir o consumo de energia.
No fundo, este é um resfriador que pode ser totalmente revolucionário para a sua empresa. Além de aumentar a vida útil dos seus equipamentos, esta solução tem aletas anti-entupimento e revestimentos protetores especiais.
Service
Destinadas a qualquer máquina da linha amarela que possua um sistema hidráulico (estático ou móvel), as soluções de Service HYDAC também estarão presentes na M&T Expo.
Aqui você vai encontrar o Smart Fluid Connection (SFC) que, através da junção da inteligência artificial e da indústria 4.0, consegue fazer a manutenção preditiva do seu equipamento. Para isso, o equipamento é sensorizado e, desta forma, envia informações para a nuvem. A partir daí, é possível verificar a curva de tendência do equipamento e o operador recebe indicações do que deve fazer.
Com tecnologia própria, também vai poder conhecer a calibração dos contadores de partículas do óleo. Representando vantagens para monitorar os seus equipamentos de forma correta, a calibração é totalmente feita em território nacional.
Filtros
Por conta de sua abrangente linha de produtos, a HYDAC consegue prover ao cliente uma solução completa na hidráulica, com todas as soluções necessárias. A linha de filtros não é exceção e, na M&T Expo, vai levar até os visitantes uma das suas novidades, o filtro RFB Compact.
Além de diminuir o volume do reservatório hidráulico, este filtro destaca-se pela sua contribuição para o ecossistema, já que facilita a redução das emissões de CO2. Por outro lado, também garante que o equipamento adquira mais espaço para incluir outro tipo de acessórios. Por fim, o filtro RFB também garante maior vida útil do óleo, assim como alta confiabilidade.
Sistemas de filtragem
Muito voltados para a engenharia de manufatura, os sistemas de filtragem vão ser mais uma das linhas HYDAC em exibição na M&T Expo. Sendo uma linha que trabalha essencialmente na parte de fabricação, estes sistemas vão ser apresentados por meio de MFU (máquinas de filtragem ou flushing) e FCU (um equipamento de monitoramento).
No caso das máquinas de filtragem, o destaque vai para a limpeza do sistema, através da purificação do óleo. Além disso, a HYDAC também dispõe de todo o serviço de consultoria que, trabalhando junto com o cliente, apresenta soluções totalmente personalizáveis.
Por sua vez, o FCU (Fluid Care Unit) é um contador de partículas que, além de monitorar o óleo, diferencia-se por fazer o monitoramento de diesel. Preparado para ambas as aplicações, com este equipamento é possível controlar a existência de partículas sólidas e de água.