Soluções hidráulicas inovadoras para usinas elétricas HYDAC: sua parceira para soluções hidráulicas em usinas elétricas
Para se manter competitivo, é fundamental que a produção de energia elétrica na sua usina elétrica funcione de forma suave e confiável. Períodos de inatividade e reparos inesperados geralmente resultam em custos elevados e, portanto, devem ser evitados. Para garantir isso, você precisa de sistemas e serviços bem coordenados que atendam às suas necessidades individuais. A manutenção preditiva apoiada pela experiência de um parceiro de serviço experiente é essencial nesse caso! Leia essa história de sucesso para saber como aumentar a disponibilidade do sistema da sua máquina e ter sucesso no mercado.
Condicionamento ideal para fluidos operacionais resistentes ao fogo com soluções inovadoras de produtos plug & play Conte com a HYDAC como sua parceira confiável para soluções hidráulicas em usinas elétricas
A confiabilidade do processo na produção de energia elétrica e a disponibilidade confiável do sistema são essenciais para que sua usina elétrica opere de forma competitiva. O período de inatividade gera custos elevados – e reparos imprevistos – e, portanto, deve ser evitado sempre que possível. Isso exige sistemas e serviços bem coordenados que satisfaçam os requisitos da sua usina, além da manutenção preditiva com a experiência de um parceiro de serviço experiente.
Ao operar turbinas a vapor e seus sistemas de turbina controlados eletro-hidraulicamente (EHC), é necessário prestar atenção especial ao condicionamento dos fluidos usados. Os sistemas EHC atuais usam principalmente fluidos resistentes ao fogo. Para otimizar a confiabilidade do processo, sua vida útil precisa ser estendida. Os fluidos que foram danificados, por exemplo, pela entrada de água ou acidificação, causam danos às suas válvulas e filtros em médio prazo. Isso resulta em falhas hidráulicas cuja correção é cara.
Evite falhas hidráulicas causadas por fluidos operacionais danificados
Nosso cliente, um operador internacional de usinas elétricas com turbina a vapor, queria que os sistemas hidráulicos centrais EHC existentes fossem reprojetados e complementados com produtos de serviços móveis. A entrada de condensado e água estava sobrecarregando continuamente o meio operacional e o cliente queria prevenir a falha do sistema hidráulico.
Ao mesmo tempo, a acidificação causava a formação de aglomerados e vernizes, o que prejudicaria gravemente a funcionalidade dos fluidos resistentes ao fogo (FRFs), danificaria as superfícies das válvulas e bloquearia os filtros hidráulicos se não fossem tomadas medidas preventivas.
O tratamento regenerativo do fluido com instrumentos de serviço de fluxo de bypass e resinas de troca iônica não era uma opção válida. A reação química também teria causado a formação de água, contaminando o fluido FRF condicionado.
Foi com esse problema que o cliente procurou a HYDAC. Os fluidos operacionais precisavam ser trocados para evitar falhas no sistema hidráulico. O objetivo era maximizar a vida útil do fluido operacional para aumentar a disponibilidade do sistema e minimizar os custos de manutenção e os custos de falhas na produção. A longo prazo, isso deve possibilitar a redução dos custos de manutenção e reparo.
Flexível, modular, compacto: o conceito de condicionamento plug & play da HYDAC
Como nosso cliente confiou durante anos na experiência industrial da HYDAC para manter e reparar sistemas de controle de turbinas, incluindo os fluidos operacionais, nossos especialistas tinham amplo conhecimento tanto do condicionamento de fluidos quanto dos serviços adequados para uso nas usinas elétricas do cliente.
Para planejar a abordagem que seria adotada para essa nova tarefa, nossos especialistas realizaram diversas visitas às instalações para obter uma imagem precisa da situação. Conversamos com nosso cliente para identificar as solicitações e requisitos específicos que formariam a base do desenvolvimento de uma solução sob medida. Graças a um conceito de produto modular, a HYDAC é capaz de responder de forma flexível às solicitações individuais.
Um desafio particular era que a produção ocorreria em várias usinas em todo o mundo. A prioridade não era apenas a rapidez de produção, mas também a proximidade com o cliente para responder às necessidades particulares de cada mercado com soluções personalizadas.
Com base nisso, o conceito de condicionamento para fluidos resistentes ao fogo foi drasticamente modificado e o conceito de condicionamento plug and play da HYDAC foi implementado. Para sistemas hidráulicos EHC de vários tamanhos (com tanques de até vários milhares de litros), vários produtos de serviço foram usados de forma modular. O fluido operacional passou primeiro por um tratamento com sistemas de condicionamento de resina de troca iônica antes de ser seco com nosso sistema de desidratação (FAM) a jusante.
Projetamos os dois sistemas com uma estrutura compartilhada que permitiria combiná-los com um controlador em uma aplicação compacta. Como este procedimento não exige que o nível de condicionamento seja inspecionado separadamente, é muito mais fácil de ser utilizado pelo pessoal de manutenção. Isso também permitiu padronizar o serviço globalmente nas diversas instalações dos nossos clientes.
O resultado
Graças ao nosso procedimento modular e personalizado, os custos por inatividade foram reduzidos em quase 50%, assim como os custos de manutenção e reparo. O sistema de serviço plug and play permite que os fluidos hidráulicos sejam usados além do ciclo operacional e da vida útil planejados.
Nossa solução de produto modular foi projetada para ser muito fácil de usar, desde a troca dos cartuchos de resina do trocador de íons e dos elementos filtrantes até a secagem dos fluidos e o monitoramento do teor de umidade por meio de sensores on-line. Essas medidas levaram a um aumento significativo na confiabilidade do processo.