Soluções digitais de campo de visão, incluindo câmeras Ethernet
Manter uma visão geral com os sistemas de assistência HYDAC
Soluções sob medida para o aumento do campo de visão são um componente importante das máquinas móveis. Padrões rigorosos se aplicam à robustez e qualidade de imagem, bem como integração e manuseio simples. Neste contexto, a HYDAC está expandindo o portfólio de produtos existente para incluir câmeras Ethernet na linha de produtos HVT 1000 para o mercado fora de estrada. Isso permite a criação de soluções personalizadas de melhoria do campo de visão que são adaptadas para a máquina.
Para sua arquitetura de sistema preparada para o futuro: sistemas HYDAC para melhoria digital do campo de visão
Descubra agora os sistemas de assistência da HYDAC: entre em contato com nossos especialistas para obter mais informações sobre melhoria do seu campo de visão digital.
Proteger pessoas, máquinas e meio ambiente Sistemas de assistência digital para evitar colisões
Está empoeirado. É difícil ver. E já aconteceu: uma colisão. Como os espelhos retrovisores, espelhos laterais e espelhos de trabalho em máquinas e veículos móveis muitas vezes não cobrem todas as áreas da máquina, os pontos cegos em particular representam um risco. Use sistemas de assistência para evitar colisões ao manobrar, estacionar e trabalhar. Os sistemas de câmeras digitais avisam de forma confiável sobre os perigos e agora são os sistemas preferidos em máquinas modernas.
Soluções de campo de visão orientadas por demanda Sistemas flexíveis para uma ampla variedade de tarefas
Acima de tudo, a diversidade de variantes no mercado fora de estrada significa que a solução deve ser adaptada à tarefa em questão. Enquanto as câmeras de visão traseira exigem uma visão de longo alcance de até 180°, o monitoramento do processo pode ser baseado em condições de visualização entre 30° e 90°. Estes são apenas dois exemplos das diferentes exigências que precisam ser atendidas. Na melhor das hipóteses, as soluções de campo de visão digital são flexíveis e projetadas para atender à tarefa em questão.
Qualidade de imagem ideal A melhor resolução de imagem, mesmo em condições ambientais difíceis
Altos contrastes, luz de fundo ou diferenças de luz apresentam desafios aos sistemas de câmeras. Mesmo um ponto brilhante na imagem pode dificultar a visualização de detalhes em áreas mais escuras. A óptica também deve ser adaptada às crescentes exigências para máquinas móveis. Um sistema de câmera de alta qualidade fornece uma visão clara, mesmo no caso de altas flutuações de temperatura, aplicações agressivas e condições difíceis de iluminação.
Nossa solução: sistemas para ampliação digital do campo de visão, incluindo a câmera HYDAC Ethernet HVT 1000Maior segurança com sistemas de assistência HYDAC para seus veículos fora de estrada
Novas arquiteturas de sistema estão em demanda para máquinas móveis. Confie na HYDAC como sua parceira de desenvolvimento. Com base em suas necessidades, desenvolvemos suas soluções de sistema sob medida que serão comprovadas hoje e no futuro.
Como você pode ter uma visão geral: graças à interface Ethernet e ao uso de switches Ethernet, a solução HYDAC pode ser aprimorada com componentes adicionais para formar uma rede. Receba orientações de nossos especialistas em eletrônica sobre sua solução personalizada de campo de visão.
A nova polivalente: câmera Ethernet HYDAC HVT 1000
Com sensor e processador de imagem de última geração: confie na câmera digital Ethernet HVT 1000 para monitoramento confiável de seus processos de trabalho.
Com esta câmera, a HYDAC está expandindo sua ampla linha de sensores para incluir uma nova polivalente:
- Óptica automotiva aprovada, revestida e aquecida
- Campo de visão variável com uma seleção de óptica entre 30° e 180°, que também pode ser ajustado digitalmente
- Alimentação de 7 a 32 V para sistemas de 12 V e 24 V
- Carcaça compacta e robusta para integração simples
- Opções de suportes flexíveis para fixação e montagem
- IP6K9K devido ao encapsulamento total para proteção contra água pressurizada
- Configuração flexível com ISO 17215 (VCIC)
- Compressão H.264 e MJPEG, HDR e sobreposições
Isso faz a diferença Suas vantagens com as soluções de campo de visão digital da HYDAC
Visualização otimizada da imagem A melhor qualidade de imagem e uma ampla seleção de campos de visão
Com a HVT 1000 da HYDAC você está preparado para uma ampla variedade de tarefas: os diferentes campos de visão oferecem a flexibilidade que você precisa. O sensor integrado compatível com HDR garante imagens claras e profundidade de detalhes ̶ em áreas escuras e claras da imagem. Graças às funções digitais, o volume de dados gerados pela câmera pode ser adaptado ao monitor e ao aplicativo de maneira direcionada. Isso economiza processamento de computação. Você também economiza tempo valioso: com configurações de campo de visão pré-definidas, você pode executar rapidamente diferentes atividades.
Projeto de sistema robusto Visualização confiável da imagem, mesmo sob condições extremas
A HVT 1000 da HYDAC é otimizado para maiores exigências em máquinas móveis, como limpeza com água em alta pressão. Graças ao aquecedor integrado, a solução também oferece imagens ideais mesmo em temperaturas extremas. O novo componente pode resistir ileso a diferentes tensões de alimentação e interferências elétricas: com um circuito de proteção integrado, a HVT 1000 resiste a pulsos elétricos de alta energia de unidades auxiliares, por exemplo.
Novas soluções de campo de visão Graças a dados de imagem digital, integração e software
As funções automáticas na HVT 1000 podem ser ligadas e desligadas e controladas externamente para que várias imagens possam ser integradas. Mas o display/painel HMI pode fazer mais do que apenas integrar fluxos de imagens. Se sensores adicionais, como sensores ultrassônicos ou sensores de radar, forem conectados ao painel HMI por meio de um gateway, essas informações poderão ser sobrepostas na imagem exibida da câmera. Desta forma, o usuário pode ver na imagem onde os sensores detectaram um possível obstáculo. Isso permite o monitoramento do ambiente em 360° ao redor da máquina com câmeras, sensores ultrassônicos e sensores de radar.
Sua solução de campo de visão digital com sistema eletrônico HYDAC comprovado Aproveite nossa ampla variedade de produtos para melhorar seu campo de visão
Switch Ethernet HYDAC/TTControl
A Ethernet está se tornando cada vez mais importante como interface em máquinas móveis. Novos sensores estão enviando mais dados do que o barramento CAN usado frequentemente pode transmitir. A Ethernet oferece uma solução possível para sensores com alta demanda de largura de banda. Confie em nossos switches HYDAC/TTControl Ethernet para conectar qualquer número de câmeras a um ou mais dispositivos finais para formar uma rede.
Displays HYDAC/TTControl
A facilidade de uso e o fornecimento de informações do veículo tiveram um papel significativo nas máquinas móveis. Para controlar funções operacionais cada vez mais complexas, grandes volumes de dados precisam ser coletados da máquina e de seu ambiente e processados. Graças ao potente processador gráfico multimídia e ao alto-falante integrado, os displays da HYDAC/TTControl oferecem suporte aprimorado ao usuário com design animado e avisos audiovisuais.
Controladores HYDAC/TTControl
Com o desenvolvimento de cada nova geração, aumenta a complexidade das máquinas móveis e da eletrônica utilizada nelas. Os controladores programáveis da HYDAC e TTControl oferecem a plataforma perfeita para todos os tipos de requisitos e aplicações ̶ potente, seguro, confiável e flexível.