Conheça todas as soluções da HYDAC para eletrificação de máquinas móveis
A eletrificação de máquinas industriais é uma tendência global que está remodelando a indústria. No Brasil, essa transição se alinha com as crescentes demandas por soluções mais sustentáveis e eficientes. Para a HYDAC, a introdução da nova linha de Eletrificação representa uma oportunidade estratégica de liderar esse movimento no mercado local.
A Eletrificação é mais do que uma tendência global
O aumento da conscientização ambiental e a implementação de normas mais rigorosas estão moldando as indústrias ao redor do mundo.
A HYDAC se destaca ao antecipar essas mudanças e oferecer soluções inovadoras que abordam diretamente as demandas por sustentabilidade e eficiência.
Assim, alinha-se com as tendências globais da mobilidade elétrica, reconhecendo o potencial transformador da eletrificação em diversas áreas de máquinas móveis.
Conheça a Linha de Eletrificação da HYDAC
A linha de Eletrificação vai além de simplesmente expandir o portfólio de soluções da HYDAC. Ela representa um avanço significativo em direção a tecnologias mais limpas e inteligentes para máquinas industriais.
Soluções HYDAC para Eletrificação de Máquinas Móveis Desde aplicações de hidrogênio até a eletrificação de máquinas de trabalho móveis – a HYDAC conta com décadas de experiência e compreensão abrangente das arquiteturas de máquinas para criar soluções e produtos inovadores para a indústria.
Tecnologia de controle, software e integração de sistemas
A eletrificação das máquinas móveis resulta em um aumento considerável na complexidade das arquiteturas dos sistemas, o que, devido ao número de interfaces de comunicação entre os componentes, traz desafios adicionais.
Além disso, as exigências tornam-se ainda maiores quando se trata de projetar ou integrar sistemas. Para isso, a HYDAC baseia-se em três pilares: tecnologia de controle, software e integração de sistemas.
Unidades TTControl: Soluções de Hardware Inovadoras
A TTControl é o resultado da parceria entre o Grupo TTTech e a HYDAC International para oferecer sistemas de controle e interfaces de operador para máquinas móveis e veículos fora de estrada.
Sendo líderes em segurança funcional, as plataformas de software e hardware da TTControl permitem que os fabricantes de equipamentos desenvolvam sistemas de controle eletrônico altamente confiáveis de forma rápida e econômica.
TTControl com Certificação de Segurança
Desenvolvido para aplicação em condições adversas, o controlador TTControl é adequado para as áreas fora da estrada. Suas principais vantagens incluem:
- Segurança funcional de acordo com as normas ISO 26262, EN ISO 13849, ISO 25119, ISO 19014.
- Máxima flexibilidade no desenvolvimento de máquinas.
- Suporte e programação orientada a objetos.
- Suporta até sete conexões de barramento CAN em um controlador.
- Permite a reutilização de código fácil e rápida em todos os produtos.
- Oferece suporte completo ao ciclo de vida do produto e bibliotecas seguras por meio do pacote de software MATCH.
TTControl com Conexão à Nuvem
Esta funcionalidade permite conectar a máquina à plataforma TTConnect Cloud Service através do nosso gateway TTConnect Wave IoT. Isso permite a configuração do painel de forma fácil e intuitiva, além de:
- Atualizar a frota com apenas um toque no botão.
- Customizar o portal com as cores e logotipos das empresas para corresponder à identidade corporativa.
- Coletar e analisar dados de máquina para melhorar eficiência e reduzir custos.
Kits de Eletrificação
Além de uma interface de diagnóstico uniforme, a solução de kits de eletrificação com sistema padrão 48V reduz a complexidade e permite ganhar tempo no desenvolvimento de máquinas eletrificadas. Esses kits são compostos por:
- Bateria modular até 25 kWh.
- Até dois conjuntos de acionamento elétrico para acionamentos de bomba, ventilador, guincho ou tração.
- Carregamento CA até 7 kW com funcionalidade EVSE.
- Carregamento DC até 12 kW (com carregador off-board).
- Unidade de distribuição de energia ECU com interface de diagnóstico e gerenciamento de energia.
Toolbox para Desenvolvimento de Software
A HYDAC dispõe de bibliotecas de funções modulares e drivers de componentes testados, certificados e documentados, que simplificam o desenvolvimento de software, além de reduzir a complexidade e o tempo de desenvolvimento.
Tecnologia de Acionamento Elétrico
A HYDAC fornece componentes com acionamentos no campo e acionamentos completos que consistem de um motor elétrico, um inversor perfeitamente combinado e um chicote de cabo correspondente para o desenvolvimento de projetos de sistema para o cliente.
Sistemas de Acionamento Modulares ENGIRO
A ENGIRO faz parte do grupo de empresas HYDAC desde 2022, e como especialista em acionamento desenvolve e produz soluções de acionamento elétrico para aplicações móveis.
Além disso, a empresa oferece motores e geradores elétricos altamente eficientes com altas densidades de potência e torque e um design robusto — na faixa de 5 a 400 kW de potência de acionamento em faixas de tensão de 48V a 800V.
As máquinas de trabalho móveis são tão diversas quanto os requisitos que precisam atender. É por isso que a HYDAC prioriza projetar os motores elétricos para serem modulares e específicos para cada aplicação.
Conjuntos de Acionamento Turnkey
Todos os acionamentos Turnkey são testados e parametrizados nos próprios bancos de teste da HYDAC com o objetivo de serem implantados com um conjunto completo de parâmetros. Eles estão prontos para uso imediato após a instalação no aplicativo.
- Conjunto hidráulico 48V: Unidade de acionamento de 14 kW para aplicações hidráulicas que consiste em motor de ímã interior permanente, controle de motor trifásico de 48V com interface CAN e torque total em velocidade zero, refrigerado a ar padronizado, mas adaptável de forma modular.
- Conjunto hidráulico 800V: Unidade de acionamento de 96 kW para aplicações hidráulicas que permite o controle motor trifásico de 800V com interface CAN, refrigerado a água e com flange de parafuso no eixo que permite o ajuste de acionamento flexível.
- Conjunto de tração 700V: Unidade de acionamento de 260 kW para aplicações de tração com torque total à velocidade zero (3650 Nm), eixo externo estriado conforme DIN 5480, e flange preparado para adaptador SAE-3.
Sistemas de Bateria
O contato e o resfriamento, em particular, são desafiadores para fabricantes e desenvolvedores. Mas a HYDAC dispõe de soluções inovadoras para esses desafios: os sistemas de baterias INVENOX.
Esse sistema de células cilíndricas está equipado com Fantastium – um material de contato especial – que amortece as vibrações e proporciona maior estabilidade. Além disso, permite prender as células entre as placas de circuito impresso, dispensando completamente as juntas soldadas.
Sistema INVENOX: Tecnologia Patenteada da HYDAC
Como parte do Grupo HYDAC, a INVENOX desenvolve sistemas modulares avançados de baterias, capazes de aumentar em até 40% o fornecimento de energia das máquinas.
Além de sistemas de armazenamento de energia de íons de lítio de alta qualidade, garante o suporte tanto no desenvolvimento de produtos pré-série quanto em série, sem mencionar o gerenciamento de dados e os testes associados.
Sistema BMS Integrado
O sistema de baterias de íons de lítio de 24V, 48V e 96V é projetado para aplicações móveis e oferece alto desempenho e durabilidade, combinados com fácil instalação. Além disso, conta com aquecimento elétrico integrado e resfriamento passivo através de carcaça de aço inoxidável.
Módulo Padrão de Íons de Lítio de 400V
O sistema de bateria padronizado de 400V tem um design robusto e compacto graças ao processo patenteado de ligação de células. Ao mesmo tempo, conta com refrigeração líquida e unidade de distribuição de energia integrada, é fácil de instalar e tem alto desempenho e durabilidade.
Gerenciamento térmico
O gerenciamento térmico é a base da máquina de trabalho eletrificada, pois os sistemas inteligentes oferecem maior conveniência, alcance e produtividade. Com um alto nível de compreensão do sistema para os veículos, a HYDAC oferece soluções holísticas de gerenciamento térmico para componentes de acionamento elétrico, adaptadas para atender às necessidades de cada cliente.
BTMS: Sistema Ativo de Gerenciamento Térmico da Bateria
Esse sistema garante que a temperatura da bateria permaneça na faixa ideal. Além disso, outras funções podem ser integradas para aquecer ou resfriar a cabine do motorista da máquina, através do controle da temperatura da bateria.
Trocadores de Calor: Sistemas de Refrigeração Passiva
- AC-M: Projetado especificamente para aplicações móveis em que o alto desempenho é necessário em combinação com um design compacto e instalação simples.
- FLKS-SC1: Sistema móvel de refrigeração líquida que garante a temperatura e pressão adequadas para um resultado eficiente na aplicação.
- CFT da HYDAC: Especialmente desenvolvido para atender as altas demandas encontradas em aplicações móveis. Esse trocador de calor conta com muitas funções integradas, além da otimização de peso e espaço de instalação.
Funções de Trabalho Energeticamente Eficientes
Com soluções inteligentes e conceitos de otimização, independentemente da máquina e da classe de desempenho, é possível otimizar a eficiência das máquinas.
A HYDAC dispõe de produtos e soluções especializados na eletrificação de máquinas móveis que a posicionam como uma parceira confiável para sistemas de acionamento eficientes — desde o fornecimento da tecnologia adaptativa de controle principal até a visão holística do sistema.
Componentes de Compensação de Carga HYDAC
- Acumuladores de pistão padrão da série SK
- Cilindros de compensação de carga personalizados
- Blocos especiais para adaptação de funções individuais
Cilindros Elétricos para Máxima Eficiência
A HYDAC fornece uma solução de acionamento ideal para atender aos mais altos requisitos de eficiência e pegada ecológica nas funções de trabalho linear: o Cilindro Elétrico HEC da HYDAC garante eficiência > 80%, potência de até 250 kN e comissionamento e serviço simples.
Use a Gravidade para Reduzir Cargas
Encontre as soluções de válvulas de contrabalança elétrica, blocos de contrabalança eletro-hidráulicos, blocos padrão e blocos especiais para garantir uma ótima adaptação e funcionalidade para reduzir cargas com segurança e sem energia.
Power Packs: soluções inteligentes e integradas
A HYDAC oferece tanto Power Packs clássicos quanto unidades de fornecimento inteligentes para a aplicação eficiente de circuitos hidráulicos. Esta solução integrada é personalizada e fácil de instalar para garantir o nível mais baixo possível de potenciais perdas primárias.
Os Power Packs da HYDAC podem ser configurados de forma modular (controlador, inversor, motor, bomba, bloco de controle), com tecnologia de motor IPM de alta eficiência em combinação com bombas de engrenagens (AZP/IZP) e através de combinações de bombas com opção "Low Noise" ou "Torque Control".
Bombas adaptáveis para controlar o nível de pressão
Com opções de ajuste individuais, a HYDAC ajuda seus clientes a tornarem as unidades o mais compactas e eficientes possível, através de bombas com ajuste proporcional e ajuste discreto de torque.
Válvulas LX para perdas de pressão
Com as válvulas load-sensing (de deteção de carga) da série LX, as perdas de pressão são reduzidas em até 50% e a alta estabilidade é garantida. Além disso, o potencial adicional de economia de energia é alcançado com a unidade de controle do motor eletromecânico (ICU).
Aplicações de hidrogênio
A produção, o fornecimento e o uso de hidrogênio representam desafios para as empresas. Por isso a HYDAC oferece não apenas soluções inovadoras, mas também décadas de know-how no setor para o desenvolvimento de produtos e serviços especializados que facilitam a transição para a eletrificação de máquinas móveis.
Sistemas de células de combustível e motores de combustão H2
As células de combustível têm muito potencial em soluções móveis e industriais e outras tecnologias de transporte livres de emissões estão sendo impulsionadas. Nesse contexto, a HYDAC já oferece um extenso portfólio de produtos para atender as demandas específicas desse segmento:
- Sistemas de resfriamento
- Sistemas de baterias Li-ion
- Sensores de pressão
- Filtros de hidrogênio para válvulas, reguladores de pressão e células de combustível
- Sistemas hidráulicos para freio, direção e suspensão
- Software MATCH da HYDAC
- Displays HMI
- Controladores para gerenciamento térmico, unidades de controle do veículo (VCUs) e gerenciamento de bateria (BMs)
- Tecnologia de fixação para tanques de hidrogênio
- Tecnologia de fixação para pilhas de células de combustível
Infraestrutura de reabastecimento de hidrogênio
A HYDAC está em constante expansão com desenvolvimentos e inovações para fornecer a infraestrutura da estação de abastecimento de hidrogênio, assim como as tecnologias de reabastecimento em termos de disponibilidade, eficiência energética e custos.
Entre as soluções fornecidas nas estações de abastecimento encontram-se: transmissores de pressão, filtração, unidades de potência hidráulica e resfriamento.
Benefícios para o mercado brasileiro No contexto brasileiro, a linha de Eletrificação da HYDAC traz uma série de benefícios tangíveis para a indústria e para o seu negócio:
Sustentabilidade:
Redução das emissões de carbono e menor impacto ambiental.
Eficiência:
Melhoria no desempenho e na eficiência energética das máquinas industriais.
Confiabilidade:
Sistemas eletrificados mais confiáveis e de baixa manutenção.
Adaptação:
Alinhamento com regulamentações ambientais e demandas do mercado local.
Diferencial no mercado
O investimento da HYDAC na linha de e-mobility reflete seu compromisso em liderar a adoção de tecnologias emergentes. Isso não apenas atrai clientes em busca de inovação, mas também estabelece parcerias estratégicas e impulsiona colaborações no setor, fortalecendo sua posição competitiva.
No contexto brasileiro, a demanda por soluções de eletrificação está em ascensão devido a uma maior conscientização ambiental das empresas e à busca por eficiência energética.
A HYDAC está posicionada para oferecer respostas eficazes a essas demandas, promovendo a transição para uma mobilidade fora da estrada mais limpa e eficiente através da eletrificação de máquinas móveis.
Impacto e futuro da Eletrificação no mercado brasileiro
A linha de Eletrificação da HYDAC representa um marco significativo para as indústrias brasileiras, incluindo agricultura, florestal, construção e transporte. Com foco em sustentabilidade e eficiência, a HYDAC contribui para a redução das emissões de carbono e otimização dos processos produtivos.
O mercado de eletrificação e eletromobilidade no Brasil apresenta um cenário promissor, impulsionado por uma crescente conscientização ambiental e regulamentações mais rigorosas.
A transição para tecnologias mais limpas e sustentáveis é uma tendência global, e a HYDAC está na vanguarda dessa transformação, oferecendo soluções avançadas e inovadoras para impulsionar a implementação de máquinas móveis elétricas no país.
A HYDAC se posiciona como líder em fornecer soluções de eletrificação que contribuem para a redução das emissões de carbono e a otimização dos processos produtivos no Brasil, ao adaptar-se às demandas locais e oferecer suporte técnico especializado.
Nossa visão é clara: impulsionar um futuro mais limpo e inteligente, onde a eletrificação seja fundamental para uma indústria mais sustentável e competitiva. Na HYDAC, estamos preparados para liderar essa transformação, definindo os padrões da indústria.