Sistemas de suspensão hidropneumática: aumentando o desempenho de direção da sua máquina
Os sistemas de suspensão hidropneumática da HYDAC ajudam a compensar superfícies irregulares, reduzem as cargas de vibração sobre os operadores e os componentes do veículo e aumentam a estabilidade de condução. Adaptadas à sua máquina móvel, nossas suspensões melhoram significativamente a segurança e o desempenho de direção. Saiba mais sobre os diferentes sistemas de suspensão e suas vantagens agora!
Sistemas de suspensão sob medida para sua máquinaRequisitos diferentes se aplicam à suspensão dependendo da máquina e da aplicação
Com a ajuda dos nossos componentes testados e aprovados, podemos implementar sistemas personalizados adequados às suas necessidades. Fale com nossos especialistas sobre sua suspensão hidropneumática!
Os desafios dos sistemas de suspensão
As demandas impostas para as máquinas móveis atuais estão crescendo constantemente, assim como as demandas para os sistemas de suspensão. Os desejos dos fabricantes e clientes e as exigências legais também geram novos desafios, com o foco permanecendo na segurança ao dirigir, no conforto e na durabilidade. Há também funções como nivelamento independente da carga, comportamento de direção dependente do estado de direção, conforto de direção ajustável e bloqueio da suspensão. Para reduzir o desgaste, os tempos de inatividade da máquina e os custos de manutenção, além de proteger o número crescente de componentes eletrônicos sensíveis nas máquinas, também é importante reduzir significativamente as cargas dos componentes mecânicos. Os sistemas de suspensão hidropneumática cumprem essas funções e oferecem uma solução adequada para os desafios mencionados acima.
Marc Anton, Gestão de Produtos Sistemas de Suspensão, HYDAC Mobilhydraulik
Ao desacoplar as excitações de vibração da superfície da estrada para o chassi do veículo, os sistemas de suspensão hidropneumática ajudam a melhorar o conforto e a segurança ao dirigir. O cliente se beneficia disso, pois a melhoria no desempenho de direção da sua máquina é perceptível no uso diário. A satisfação do cliente é a nossa motivação e nos impulsiona a seguir em frente todos os dias.
Para maior desempenho em todas as situações de direçãoConheça os sistemas de suspensão da HYDAC
Suspensão do eixoPara maior estabilidade de direção
Os sistemas de suspensão do eixo precisam ser adaptados à máquina e aos requisitos funcionais do cliente. É possível implementar tanto eixos individuais quanto sistemas nos quais todos os eixos do veículo são equipados com suspensão. No último caso, isso é chamado de suspensão total. Para atingir a configuração de desempenho desejada e uma combinação ideal de segurança e conforto de direção, combinamos os componentes certos para seu sistema específico de suspensão hidropneumática do eixo.
Suspensão da cabinePara maior conforto de direção
As suspensões da cabine separam a cabine do operador do chassi do veículo e reduzem as acelerações verticais para o operador. Suspensões hidropneumáticas com capacidade de carga parcial ou total podem ser projetadas para atender aos requisitos específicos da máquina. Dependendo do projeto, os movimentos de rolagem e inclinação da cabine também podem ser reduzidos, proporcionando mais conforto. Com os amortecedores HYDAC (FDE), oferecemos uma solução de sistema que combina cilindros de suspensão, tecnologia de medição de curso, acumuladores de mola e tecnologia de válvulas de forma extremamente compacta. Isso economiza espaço e custos de instalação
Suspensão da lançaPara a proteção ideal do componente
As suspensões de lança hidropneumáticas contribuem significativamente para melhorar o comportamento e o conforto de direção de máquinas móveis com mastros. As vibrações do chassi do veículo causadas durante a condução em terrenos desnivelados são isoladas do mecanismo de elevação, reduzindo o estresse mecânico e hidráulico nos componentes. Nosso sistema de suspensão de lança hidropneumática está disponível em vários tamanhos e modelos para se adequar a diversas máquinas.
O novo sistema de suspensão de lança HYDAC é uma solução única que combina uma ampla variedade de funções com um nível máximo de adaptabilidade em um modelo compacto e com custo otimizado.
Vantagens dos nossos sistemas de suspensão hidropneumática Por que confiar nos sistemas de suspensão da HYDAC?
Oferecemos suporte desde os estágios iniciais de planejamento até a produção em série.Trabalhamos com você para encontrar a solução de suspensão ideal seja para suspensão de cabine, lança ou eixo.
Descubra os benefícios da nossa expertise hidráulica e a alta integridade dos nossos componentes com otimização de espaço.
Nossa expertise específica em aplicações no campo de máquinas móveis nos permite ter uma visão abrangente do seu veículo e adaptar nossos sistemas de forma ideal às suas condições de trabalho.
Trabalhamos com você para encontrar a solução certa seja para um componente ou sistema.