Sistemas de filtração e refrigeração para plataformas conversoras em parques eólicos

Em foco: operação autônoma e de baixa manutenção de suas plataformas conversoras

Além de ventos e correntes fortes, o oceano oferece uma coisa acima de tudo: espaço. Espaço que pode ser de grande utilidade para os parques eólicos offshore, especialmente quando se trata da revolução energética. As plataformas conversoras constituem um elo importante na transmissão de energia do mar para a costa. Elas precisam ser continuamente resfriadas com água do mar para não superaquecerem. Isso só ocorre sem problemas com uma filtração confiável. A HYDAC oferece ambos: uma solução de filtração comprovada combinada com trocadores de calor de placas robustos feitos de titânio. Leia mais.

Reduza a manutenção dispendiosa com a solução de sistema HYDAC

Entre em contato conosco agora

Plataformas conversoras para parques eólicos offshoreEvite serviços demorados e dispendiosos

A demanda por plataformas conversoras está maior do que nunca. Motivo: a distância entre os parques eólicos e a costa aumenta constantemente, porque o sistema pode gerar rendimentos mais altos lá. A refrigeração e a filtração coordenados são importantes para que as plataformas conversoras operem de maneira confiável. Sem a filtração a montante, as impurezas da água do mar podem prejudicar a função de refrigeração, fazendo com que todo o desempenho da plataforma seja prejudicado. 

A consequência: a manutenção dispendiosa e os rendimentos energéticos reduzidos pressionam a viabilidade econômica do parque eólico, porque a manutenção no local é demorada e dispendiosa. É por isso que deve ser mantido um funcionamento estável e o mais autônomo possível. Mas isso requer soluções de produtos otimizadas. A HYDAC oferece uma solução de sistema coordenada composta por trocadores de calor de placas e filtros de retrolavagem automáticos – desenvolvidos especialmente para o setor offshore.

Esses são custos evitáveis, porque seu especialista responsável utiliza a ferramenta de manutenção remota da HYDAC para acessar o controlador da máquina em movimento, sem precisar entrar no avião. Em vez disso, enviamos nossa ferramenta de manutenção remota, que é muito fácil de iniciar e requer apenas sete etapas. Isso resulta em tempos de resposta curtos, despesas de viagem reduzidas e maior disponibilidade do sistema.

Isso significa que suas plataformas conversoras podem funcionar de forma autônoma e sem falhasProteja os trocadores de calor contra água do mar contaminada

A manutenção no mar é complexa e dispendiosa. É por isso que vale ainda mais a pena dispensar implementações de serviços que não são necessárias. Nossa dica: invista no processo de filtração da água do mar a montante. Aqui são usados com muita frequência filtros regulares que exigem uma tela complexa e substituição de elementos. Nossos filtros de retrolavagem automáticos são autolimpantes. Fontes de erro podem ser descartadas com um design redundante. A água do mar limpa protege o seu trocador de calor contra desgaste. Isso significa que não é mais necessário enviar pessoal para o local. 

Nossos filtros de retrolavagem automáticos combinados com trocadores de calor de placas HYDAC feitos de titânio são a dupla perfeita para a operação autônoma das suas plataformas conversoras. Com nossa solução de sistema de design robusto, incluindo aprovações, se desejar, você estará pronto para desafios no mar.

Entre em contato conosco agora

Filtro de retrolavagem automático AutoFilt® da HYDAC Desenvolvido para separar partículas sólidas de fluidos de baixa viscosidade

Nossos filtros automáticos são a escolha ideal para proteger os componentes mais importantes do sistema contra obstruções. Isso significa que os componentes a jusante também podem ser protegidos contra desgaste. Seus custos de substituição são reduzidos, pois seu sistema completo pode operar de forma mais eficiente e econômica. Nossos AutoFilt® RF3 e RF7 são adequados para uso em alto mar.

O que diferencia a série HYDAC AutoFilt®?

  • Manutenção simples sem o uso de equipamento de elevação 
  • Filtros de baixo desgaste graças ao uso de vedações estáticas, que, diferentemente das vedações dinâmicas, apresentam menor desgaste
  • Projeto otimizado para fluxo
  • Geometria variável do elemento filtrante para limpeza eficiente e adaptação ideal
  • Filtração contínua sem interromper o processo
  • Monitoramento remoto por meio do controle inteligente e monitoramento de condição
  • Solução de sistema otimizada combinada com trocadores de calor de placas HYDAC

Mais informações sobre filtros de retrolavagem HYDAC

Trocadores de calor de placas HYDAC Placas de titânio para uso no setor offshore

Mais do que um componente: na HYDAC contamos com soluções de sistemas sofisticadas para o máximo sucesso do seu parque eólico. Usamos soluções prontas para resfriar transformadores em suas plataformas conversoras para aproveitar ao máximo a oportunidade de recuperação de calor.

O que diferencia a placa térmica HYDAC?

  • Placas de transferência de calor otimizadas feitas de titânio
  • Pinturas resistentes à água do mar 
  • Aprovações especiais mediante solicitação (LR, DNV etc.)
  • Fácil remoção para limpeza e manutenção
  • Fácil adaptação
  • Design personalizado

Suas vantagens Com a solução de sistema HYDAC

Com nossa solução de sistema, sua plataforma conversora para parques eólicos offshore é capaz de operar de forma autônoma.

Redução de custos

A combinação de filtros de retrolavagem automáticos e trocadores de calor de placas permite que sua plataforma conversora opere de forma autônoma. É assim que você pode aumentar a viabilidade econômica do seu parque eólico.

Requisitos reduzidos de serviço e manutenção com a nossa solução de sistema

Necessidade reduzida de manutenção

Reduza as implementações de manutenção desnecessárias para sua plataforma conversora. Nossos filtros de retrolavagem automática evitam bloqueios no sistema, o que significa que nossos trocadores de calor de placas funcionam de maneira confiável e sem falhas.

A HYDAC oferece trocadores de calor de placas de titânio e filtros de retrolavagem feitos para condições offshore adversas

Projeto robusto

Fabricados em titânio e com pintura resistente à água do mar, nossos trocadores de calor de placas suportam as condições offshore mais difíceis. A série AutoFilt® também foi desenvolvida especificamente para uso no mar. 

Sua parceira para refrigeração de plataformas conversoras – com anos de experiência em engenharia

Solução de sistema otimizada

Mais do que um simples componente: com a HYDAC você obtém um conhecimento de engenharia abrangente. Auxiliamos você com um sistema de refrigeração sofisticado para sua plataforma conversora.

Acompanhe constantemente nossos filtros de retrolavagem automáticos – com a unidade inteligente de controle e monitoramento

Monitoramento remoto

Monitore e controle nossos filtros de retrolavagem de forma conveniente a partir da terra. Isso é possível usando uma unidade inteligente de controle e monitoramento.

Perguntas frequentes

Qual é a eficiência dos filtros de retrolavagem HYDAC?

Nossos filtros automáticos de retrolavagem estão presentes no mercado há muitos anos – principalmente devido ao alto nível de eficiência. Há apenas uma despesa de investimento única e nenhuma despesa operacional. A função de autolimpeza dos nossos filtros significa que estas tarefas de manutenção são automaticamente eliminadas, poupando-o dos custos de substituição de elementos e telas.

Como funciona a filtração isocinética e a retrolavagem com o HYDAC AutoFilt® RF3?

Como a filtração funciona?
O fluido a ser filtrado flui através dos elementos filtrantes de arame em cunha do filtro de retrolavagem, passando de dentro para fora. No processo, as partículas são depositadas na superfície interna lisa dos elementos filtrantes. O fluido flui para o processo limpo. 
À medida que o nível de contaminação aumenta, a pressão diferencial entre o lado contaminado e o lado limpo do filtro aumenta. Uma vez atingido o ponto de disparo predefinido (normalmente 0,3 a 0,5 bar), a retrolavagem automática é iniciada. 

Como a retrolavagem funciona?
O motorredutor gira o braço de lavagem sob os elementos filtrantes a serem limpos. As partículas de contaminação depositadas no interior do elemento são soltas e descarregadas na linha de retrolavagem.

Como é acionada a retrolavagem automática?

  • Quando o ponto de disparo da pressão diferencial é excedido
  • Com uma função de temporizador
  • Ao pressionar o botão “TESTE”

O que distingue o AutoFilt® RF3 do RF7?

O AutoFilt® RF7 complementa a família de filtros de retrolavagem HYDAC com uma série adicional compacta e fácil de usar, adequada especialmente para uso em instalações com espaço limitado.

  • Design horizontal que economiza espaço
  • Dispositivo de tampa giratória fornecido como padrão, para fácil acesso ao interior do filtro
  • Aproveitamento máximo da área do filtro

Mais informações sobre o HYDAC AutoFilt® RF3

É possível monitorar digitalmente os filtros de retrolavagem?

Para evitar implementações desnecessárias em parques eólicos offshore, nossos filtros de retrolavagem podem ser equipados com um controlador inteligente e monitoramento de condição. Dessa forma, você sempre pode acompanhar a condição da sua unidade de filtro – não importa quando e onde. O filtro de retrolavagem automático da HYDAC também realiza um autodiagnóstico e um diagnóstico do sistema autônomos.

Como limpar trocadores de calor de placas?

O uso de nossos filtros automáticos de retrolavagem protege preventivamente os trocadores de calor de placas, porque a pré-filtração da água do mar reduz efetivamente as impurezas no processo de refrigeração a jusante. O resultado: não é mais necessário limpar seus trocadores de calor e, portanto, implementá-los no local. Mas se for necessária a implementação ou limpeza, a desmontagem é muito fácil. Portanto, nada impede a manutenção simples.

Quais são as aprovações possíveis?

Sejam trocadores de calor de placas ou filtros de retrolavagem – na HYDAC contamos com qualidade certificada. Isto significa que, mediante solicitação, entregamos produtos com os certificados e aprovações de materiais correspondentes, como:

  • DNV 
  • ABS
  • LLOYD‘S REGISTER
  • BV
  • e muitos mais

Folhetos de produtos disponíveis para download Todas as informações sobre filtros automáticos e trocadores de calor de placas HYDAC podem ser encontradas em nossos catálogos de produtos. Saiba mais.

Contato HYDAC

Com filtração e refrigeração otimizadas para sua plataforma conversora, você aumenta a viabilidade econômica do parque eólico acompanhado por nossa equipe de especialistas.

Entre em contato conosco agora