Sistemas de acionamento KineSys
Sistemas de acionamento modernos e inteligentes KineSys da HYDAC — mais eficiência e complexidade reduzida graças a um projeto baseado nas necessidades específicas da aplicação.
Sistemas de acionamento inteligentes HYDACEngenharia de sistema baseada nas necessidades para sua solução de acionamento ideal
A tecnologia de acionamento eletromecânico e um projeto hidráulico de velocidade variável oferecem soluções pioneiras para a maioria de suas funções. Simples, eficiente, econômico: a equipe do KineSys da HYDAC desenvolve conceitos de acionamento simples e personalizados. Aproveite os benefícios da nossa abrangente linha de produtos e conhecimento em diversos setores e tecnologias. Crie seu conceito de acionamento personalizado com a HYDAC!
A HYDAC é o seu guia para escolher o sistema de acionamento correto — seja hidráulico ou eletromecânico
Precisão em movimento! Quando se trata de sistemas de acionamento para suas máquinas, estamos sempre cientes das informações mais recentes e teremos prazer em compartilhar nosso know-how com você. Principalmente porque agora há muitas coisas que podem ser feitas de forma mais simples, mais eficiente e ainda mais livre de manutenção. Comece com a HYDAC. Ajudamos você a criar máquinas preparadas para o futuro.
Descubra exatamente como fazemos isso em nosso folheto. Saiba mais agora:
Seu centro de especialização para sistemas de acionamento Consultoria sobre uma ampla variedade de tecnologias KineSys da HYDAC
Cinemática e sistemas: o KineSys da HYDAC ajuda você a criar máquinas preparadas para o futuro. A equipe interdisciplinar de engenheiros hidráulicos, mecânicos, elétricos e especialistas em automação reúne todas as peças do quebra-cabeça. Da consultoria sobre uma ampla variedade de tecnologias e integração simples de interfaces entre mecânica, elétrica e hidráulica até a segurança de pessoas, máquinas e produtos. Aproveite vidas úteis mais longas e manutenção reduzida — sempre com soluções ecológicas em mente.
O que o serviço significa para nósDesenvolvemos sua solução de sistema personalizada
Fornecemos conhecimento adaptado para seu campo de atividade: o KineSys da HYDAC desenvolve soluções de sistemas personalizadas com base em componentes de alta qualidade, ferramentas modernas de simulação e engenharia de sistemas e conhecimento profundo em todos os setores de tecnologia de acionamento.
Nossa solução: seu subsistema HYDAC pronto para usoUm valor alvo torna-se o movimento real
Aproveite nosso conhecimento abrangente em vários setores e tecnologias. Estamos ao seu lado durante a implementação e especialmente atentos às interfaces. Até que tudo esteja funcionando sem problemas.
Permita-nos entender suas funções e escolher junto com você o projeto de sistema ideal.
Aproveite os benefícios de um projeto de sistema simples e perfeitamente adaptadoMaior funcionalidade, confiabilidade e segurança
A solução certa vem de um equilíbrio entre as várias funcionalidades. Um projeto de sistema simples adequado à sua aplicação é ainda mais importante. Isso geralmente permite que você obtenha maior funcionalidade, confiabilidade e segurança com menos componentes. Graças ao conhecimento e à vasta experiência em vários setores, a HYDAC pode oferecer suporte na escolha do sistema de acionamento ideal:
Tecnologia de acionamento eletromecânico
Seu sistema de acionamento ainda mais simples: conte com os cilindros eletromecânicos da HYDAC como uma aquisição útil ou alternativa para forças de até 500 kN.
Projeto hidráulico de velocidade variável
Hidráulica reduzida ao essencial: mude de um layout de sistema convencional para um layout de sistema hidráulico de velocidade variável e economize significativamente a potência de acionamento.
Variedade de produtos e serviços da HYDAC Ajudamos você a escolher o sistema certo. De produtos individuais e conceitos de acionamento simples a soluções de sistema personalizadas.
Cilindros elétricos HYDAC
Os cilindros elétricos da HYDAC não necessitam de manutenção durante toda a sua vida útil e impressionam pela facilidade de comissionamento graças à solução Plug & Play. Oferecemos a solução para seus desafios, perfeitamente adaptada às suas necessidades - de componentes simples e engenharia personalizada até sistemas de acionamento completos, incluindo controladores de acionamento, controle de eixo de circuito fechado e comissionamento.
Acionamentos hidráulicos de velocidade variável HYDAC
Nossos Acionamentos de Velocidade Variável (AVV) são o exemplo perfeito de simbiose entre a hidráulica e a eletrônica. Nosso controlador de acionamento inteligente e integrado garante um controle de circuito fechado baseado nas necessidades operacionais e, portanto, uma economia de energia considerável. As soluções padrão podem ser combinadas com todos os tipos de módulos hidráulicos para funções básicas pré-configuradas, incluindo sensores e limitação de pressão.
Soluções de sistema personalizadas
A HYDAC fornece controles de acionamento e controles de válvulas em uma solução de subsistema pronto para uso para precisão de posicionamento altamente dinâmica de até 10 μm — isso torna o posicionamento, controle e monitoramento realmente simples, mesmo sem sistemas de medição externos. Graças à lógica de controle integrável, você se beneficia de um ponto de conexão central para energia e comunicação.
Perguntas frequentes
Quem ou o que é o KineSys da HYDAC?
Com mais cerca de 10.000 funcionários em todo o mundo, a HYDAC é um dos principais fornecedores de tecnologia de fluidos, equipamentos hidráulicos e eletrônicos. A equipe KineSys é a sua parceira especializada em soluções de acionamento relacionadas a sistemas cinemáticos.
De onde vem o nome KineSys?
O nome KineSys é baseado na combinação das palavras cinemática e sistema.
O que são acionamentos de velocidade variável?
Os acionamentos de velocidade variável (DVA) KineSys são o exemplo perfeito de simbiose entre a hidráulica e a eletrônica. Graças ao controle de circuito fechado integrado, o motor de acionamento pode ser ajustado de acordo com os requisitos. Resultando em um grande potencial de economia de energia, pois a energia só é disponibilizada se for realmente necessária. É possível obter economias de energia de até 70%, dependendo do ciclo da máquina. O ajuste otimizado para condições da solução KineSys reduz a dissipação de energia ao mínimo. Ele também reduz drasticamente a complexidade hidráulica.
O que são cilindros elétricos?
Como são fáceis de integrar e não requerem manutenção, os cilindros elétricos HYDAC (HEZ) permitem uma implementação simples de movimentos lineares. A função HEZ é obtida com a seguinte configuração:
Um motor (redutor) aciona o fuso por meio de um acoplamento montado na caixa do mancal por meio de rolamentos de esferas. A castanha converte o movimento rotativo do fuso em um movimento linear, pois a caixa da castanha é protegida contra giro com guias de mancal lisas. A haste do cilindro é acionada pela conexão com a caixa da castanha. Portanto, a direção de rotação do motor faz com que a haste do cilindro se estenda ou retraia. A velocidade de rotação do fuso e o passo da rosca determinam a velocidade de translação. O interior do cilindro elétrico HYDAC é protegido contra influências ambientais por um sistema de vedação. Para fixar a unidade de alimentação, há um suporte de articulação na caixa do mancal e um mancal na extremidade da haste na haste do cilindro, por exemplo.
O que é uma unidade de CO₃?
A unidade de CO₃ é uma unidade de alimentação hidráulica compacta e econômica com base em um acionamento de velocidade variável e integração total do inversor de frequência e do sistema de refrigeração. Os principais campos de aplicação para esta solução Plug & Play são máquinas-ferramentas, especialmente tornos.
Por que os acionamentos de velocidade variável são considerados muito eficientes em termos de energia e silenciosos?
A razão pela qual os acionamentos de velocidade variável são considerados muito eficientes em termos energéticos e silenciosos é que tanto a vazão necessária quanto a potência hidráulica (e, portanto, a energia elétrica) são fornecidas ao consumidor conforme necessário. A vazão hidráulica e a velocidade de rotação do motor diminuem e o nível de ruído do ventilador e da bomba hidráulica é minimizado. Quando nenhuma energia é necessária, o conjunto de força pode até ser desligado completamente. Isso significa que um acionamento de velocidade variável é muito mais silencioso e energeticamente eficiente do que os acionamentos convencionais com velocidade constante do motor.
Por que os cilindros elétricos são considerados ecológicos?
Os cilindros elétricos (HEZ) são “eixos autônomos”. O risco de vazamento prejudicial ao meio ambiente é eliminado. Ao contrário de um sistema hidráulico, nenhum óleo é retirado de um tanque e alimentado nos cilindros hidráulicos através de todos os tipos de componentes. Em um HEZ, nenhum “meio” fluido é usado para transmitir força. Esta função é realizada pelo motor, transmissão e fuso. O movimento rotacional do motor é convertido em um movimento linear. Somente a lubrificação com graxa é necessária para proteger os componentes e reduzir o atrito interno. É possível evitar danos ao meio ambiente com o uso dos cilindros elétricos.
Como as soluções KineSys da HYDAC contribuem para uma maior sustentabilidade?
Com a hidráulica de velocidade variável, a potência de acionamento, as emissões de ruído, o tamanho do tanque e a frequência de manutenção podem ser reduzidos, ajudando a economizar ainda mais recursos na operação do sistema.
Ao usar cilindros eletromecânicos, o óleo não precisa mais ser usado como fluido operacional — o potencial de contaminação é ainda mais reduzido.
A KineSys da HYDAC também visa trazer materiais valiosos de volta ao ciclo de uso. Nossa cobertura para a unidade de alimentação de CO₃ é feita de sobras de embalagem contendo folha de alumínio, que de outra forma seriam incinerados, por exemplo.
Como as soluções de sistema KineSys da HYDAC aumentam o desempenho?
Os variadores hidráulicos de velocidade e cilindros eletromecânicos são efetivamente ajustados aos processos e contribuem para o aumento do desempenho. Isso reduz a complexidade e aumenta a funcionalidade.
Até que ponto os sistemas de acionamento KineSys da HYDAC contribuem para o aumento da eficiência?
Os sistemas de acionamento hidráulico e eletromecânico são adaptados às funcionalidades da aplicação. A demanda por energia é ajustada com precisão ao ciclo necessário. É assim que a energia do acionamento é fornecida conforme necessário. A perda de potência significativamente menor significa que a refrigeração do óleo hidráulico muitas vezes não é mais necessária. Isso tem um efeito duplo. Menos energia é necessária para o acionamento hidráulico e a energia para a refrigeração não é mais necessária.
Como a KineSys da HYDAC se relaciona com o gerenciamento térmico?
Ao mudar de controle de resistência para o controle de deslocamento hidráulico (hidráulica de velocidade variável), a refrigeração pode ser dispensada em muitos casos, pois há uma entrada de calor significativamente menor no sistema. Com cilindros de acionamento eletromecânicos, nenhuma refrigeração adicional é necessária.
Qual é a contribuição da KineSys da HYDAC em termos de digitalização e software?
O controlador de acionamento atua como um ponto de conexão central para energia e comunicação e permite o controle, controle de circuito fechado, monitoramento e controle remoto do sistema de acionamento. Além disso, a combinação inteligente de controlador de acionamento e software permite que o processo de produção seja precisamente monitorado até o nível do componente e armazenado para fins de qualidade.