Monitore o fluido com o visor de nível de contato elétrico

A HYDAC dispõe de um diverso catálogo de produtos desenvolvidos para monitorar e controlar o nível de fluidos operacionais do seu reservatório. Entre eles encontra-se o FSK, um visor de nível cujo método de atuação passa por um sinal elétrico.

Principais aplicações do FSK

 

Controlando o nível de fluido, a aplicabilidade do visor de nível FSK destina-se a uma quantidade transversal de equipamentos.

Assim sendo, esta solução HYDAC pode ser aplicada em equipamentos como as máquinas ferramenta, a construção de instalações, os reservatórios de óleo hidráulico, óleo lubrificante e óleo de corte, assim como as caixas de transmissão.

Características do visor de nível FSK

  • Onze tamanhos uniformemente escalonados
  • Condições de montagem simples e padronizadas
  • Contato comutador executado opcional como normalmente fechado (tipo O), normalmente aberto (tipo C) ou alternador (tipo W)
  • Termômetros de sonda que medem a temperatura no reservatório do fluido operacional com indicação em ºC e ºF
  • Marcação de linhas no tubo visor e bóia opcional
  • Melhor monitoramento visual do nível de fluido através de uma bóia vermelha

Modo de funcionamento do FSK

O visor de nível FSK da HYDAC controla o fluido através de um sinal de comutação elétrico. Este sinal pode ser utilizado como alarme ou para a regulação do nível.

Desta maneira, o fluido penetra através da furação de conexão inferior do indicador de nível e faz com que a boia flutue no tubo, passando a exibir o nível do fluido no reservatório. No caso de o nível do fluido no reservatório cair, a bóia aciona um contato comutador. Neste caso, com o contato NA (tipo C) um circuito elétrico é fechado, e com o contato NF (tipo O) um circuito elétrico é interrompido.

Por sua vez, a variante especial com contato alternador (tipo W) oferece duas possibilidades: aplicação para fechar um contato (NA) ou para abrir (NF).

Já no que diz respeito à lógica de comutação do controle de nível do fluido, esta necessita ser sempre verificada com o reservatório cheio.

Conheça as vantagens de utilizar o visor de nível FSK

  • Solução projetada para montagem direta no reservatório do fluido operacional
  • Posição de montagem vertical na parede do reservatório
  • Monitoramento do nível de enchimento mínimo e máximo
  • Dois pontos de comutação alternativos adicionais a partir do tamanho 254
  • Pontos de comutação posicionáveis e variáveis
  • Marcação de linhas no tubo-visor facultativas

Downloads Saiba mais informações sobre o visor de nível FSK da HYDAC no catálogo disponível a seguir.

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre os produtos e serviços da HYDAC:

ENTRE EM CONTATO