Segurança funcional ACC para ISO 13849 Desenvolvimento e fornecimento de sistemas de fixação hidráulico em conformidade com as especificações de segurança funcional da ISO 13849.

HYDAC – sua parceira para soluções hidráulicas complexas em aplicações onde a segurança é relevante.

As máquinas devem ser seguras para os usuários e para o ambiente

As máquinas precisam ser seguras para os usuários e para o ambiente no seu entorno. Assim, os fabricantes de máquinas calculam e avaliam os perigos que seu maquinário pode representar, e tomam medidas para evitar a ocorrência de danos. Para isso, aplica-se uma norma industrial específica de segurança, EN ISO 13849. Ela determina os princípios de projeto e a validação de peças relacionadas à segurança dos controles de máquina e deve ser cumprida pelos fabricantes durante o desenvolvimento do produto. Para fabricantes de máquinas, isso significa que ter um parceiro de tecnologia que possa fornecer os cálculos de segurança necessários além da realização técnica reduzirá muito a sua carga de trabalho.

Fornecendo suporte como parceira de tecnologia e sistemas

Nosso cliente é um fabricante de máquinas que produz sistemas para fixação de peças grandes. O caso específico envolveu um sistema para soldagem de estruturas de base de escavadeira com peso de até 80 toneladas. A peça de trabalho, em vez de ser presa a uma mesa, “flutua” no ar, para que todas as emendas que precisam ser soldadas possam ser acessadas perfeitamente. Os 10 cilindros necessários para isso também alinham e centralizam a peça de trabalho antes de ser fixada, para evitar que ela seja deformada pelo processo de fixação.

A avaliação de segurança compilada pelo fabricante da máquina indicou que a peça de trabalho representa perigo se não for fixada corretamente, ou em caso de falha do sistema de fixação. O procedimento de fixação correto e a condição do sistema de fixação, portanto, precisam ser monitorados. Além disso, uma reserva de segurança deve ser mantida para que a segurança funcional necessária seja fornecida mesmo em caso de falha do componente do sistema. Em suma, isso se tornou uma tarefa muito complexa para o fabricante da máquina. O fornecedor anterior do fabricante havia rejeitado o pedido devido à combinação dos requisitos para o processo de fixação e os de segurança funcional. O cliente final do fabricante da máquina recomendou consultar a HYDAC, pois o cliente nos conhecia e nos apreciava como parceira tecnológica qualificada para vários sistemas hidráulicos complexos.

A solução encontrada pela HYDAC

Seguindo a recomendação do cliente final, o fabricante da máquina entrou em contato conosco e perguntou se poderíamos nos envolver na proposta da solução do sistema como parceira de projeto. O primeiro passo foi realizar uma extensa análise com o cliente para determinar a configuração das possíveis soluções do sistema.
Desenvolvemos um bloco especial com válvulas de gatilho direcionais redundantes e monitoramento da posição do interruptor. Cada um dos cilindros de fixação é controlado por seu próprio bloco e cada bloco é alimentado centralmente por uma unidade hidráulica de velocidade variável. O monitoramento dos estados de comutação de cada bloco individual serve como base para o controle de todos os outros blocos. Para realizar as características de operação de emergência exigidas, cada bloco possui seu próprio acumulador de diafragma que fornece potência hidráulica suficiente para permitir uma parada segura da máquina em caso de falha de alimentação hidráulica. Esses acumuladores também são equipados com um sistema de sensores para monitorar a pressão de pré-carga (monitor P0).
O nível de desempenho exigido foi alcançado com esta solução. Conseguimos verificar isso com nossos cálculos, que o cliente então integrou nos cálculos do seu próprio sistema.

O resultado

Trabalhar com a HYDAC permitiu ao cliente resolver o problema de forma eficiente, sem ter que envolver outros fornecedores. O cliente recebeu a solução perfeita: um subsistema hidráulico seguro e pronto para instalar para centralizar e fixar as peças. Ele conseguiu também integrar os documentos de verificação de segurança incluídos na entrega no cálculo do sistema de nível superior.

Citação do cliente:

“Com a HYDAC como parceira, encontramos uma ótima solução para o problema de fixação, tanto em termos de confiabilidade de processo quanto de segurança do usuário. Como a HYDAC usou sua expertise para resolver o problema, pudemos nos concentrar em nossas principais competências.”

Vantagem no uso do sistema de fixação hidráulico

Otimização de custos

Otimização de custos

Consultoria de sistemas e desenvolvimento de produtos de uma única fonte – economizando tempo e dinheiro para nossos clientes.

DownloadReferência: Segurança funcional ACC para ISO 13849

Faça agora o download da referência em formato PDF

Temos o maior prazer em ajudar!

Entre em contato com a equipe de especialistas e agende sua consulta hoje! Entre em contato com a equipe de especialistas e agende sua consulta hoje!

Envie seu e-mail

Explore outros artigos da revista

Maior confiabilidade graças às soluções HYDAC para sistemas de refrigeração

Case de sucesso do Cliente
| 10 minutos

Reduza descargas eletrostáticas com Stat-X®

Case de sucesso do Cliente
| 10 minutos