Saiba como monitorar o nível do seu fluido com o FSK 076
Precisa monitorar o nível de fluido das suas máquinas de forma eficiente e autônoma? Conheça o sensor de nível FSK 076, pertencente ao portfólio de Acessórios.
Precisa monitorar o nível de fluido das suas máquinas de forma eficiente e autônoma?
O sensor de nível FSK 076 é uma das mais recentes soluções da HYDAC Brasil, incluída em seu portfólio de Acessórios.
Ele é usado principalmente para pequenas variações no nível do fluido e usa um sinal de comutação elétrica para acompanhar e controlar os níveis do fluido. Assim, você pode usar esse sinal para acionar um alarme ou ajustar o nível do fluido.
Aplicações
O FSK 076 é uma solução versátil que pode ser usada em praticamente qualquer setor da indústria que precise controlar e ajustar o fluido. Além disso, também é eficaz no segmento mobil.
Modo de funcionamento
O sensor FSK 076 é uma versão aprimorada e versátil da linha de acessórios hidráulicos da HYDAC, que funciona por meio de um sinal elétrico de comutação. Neste sensor de nível, o fluido entra na unidade através do orifício de conexão inferior e movimenta a bóia para cima no tubo, mostrando assim o nível do fluido no tanque. Se o nível do fluido cair, a bóia ativa um contato de comutação.
Características
- Contato de comutação do tipo:
- O: abre quando o fluido está em nível baixo
- C: fecha quando o fluido está em nível baixo
- W: unidade de comutação dupla
- Tampas e tubo em material sintético de alta qualidade
- Carcaça em alumínio
- Vedações macias em Viton ou Perbunan
- Parafusos, porcas e arruelas em aço
- Possíveis pontos de comutação adicionais
- Contato de comutação abre e fecha ao mudar de nível
- Tubo de vidro para uso com fluidos agressivos e temperaturas altas
- Opção de marcador para tubo de visualização e flutuador
- Opção de conector AMP
Vantagens
- Simples, robusto e à prova de choque
- Monitora o nível mínimo e máximo do fluido (nível mínimo para o FSK 076)
- Condições de instalação simples e padronizadas
- O contato do interruptor pode ser montado à esquerda ou à direita
- Melhor visualização do nível do fluido usando um rótulo contrastante
- Contato de comutação projetado como um interruptor duplo — isto quer dizer que pode abrir ou fechar no nível de comutação