Garanta o ótimo desempenho dos seus acumuladores com a HYDAC

O sistema hidráulico precisa ser eficiente e manter uma operação constante. A manutenção preditiva e preventiva dos acumuladores é a solução que permite aumentar a vida útil dos equipamentos, melhorar a produtividade e economizar recursos. Com o serviço de reparo de acumuladores da HYDAC, a parada das máquinas já não será mais um problema.

Antes de trocar o seu acumulador, envie para reparo na HYDAC

Para evitar danos que prejudiquem o seu sistema hidráulico, o cuidado dos seus acumuladores é fundamental. Uma forma de garantir o bom desempenho e otimizar a vida útil dos acumuladores é monitorar as condições do equipamento e fazer o reparo quando necessário.

A HYDAC conta com um processo de reparo especializado, com foco sempre nas necessidades de cada cliente. Esse procedimento, oferecido pela área de Service, começa por realizar a peritagem e análise das informações do produto para determinar as ações de melhoria – sempre considerando as tecnologias mais avançadas do mercado. O serviço de reparo inclui também limpeza, pintura e preparação do equipamento para montagem. Antes de entregar o produto final para o cliente, os especialistas da HYDAC realizam ainda todos os testes de um equipamento novo, para garantir o perfeito funcionamento e qualidade.

Citação de especialista:

“O acumulador é recebido na fábrica e passa pelo processo de peritagem realizado por um profissional habilitado da HYDAC. Como resultado, é gerado um relatório técnico fotográfico que traz as análises em relação ao processo de reparo, como também a identificação das falhas no equipamento.”

Cláudio Valmorbida, Gerente de Fábrica e de Service da HYDAC Brasil

Fabricação nacional Em uma área de mais de 33 mil metros quadrados, na fábrica de Indaiatuba, a HYDAC produz no Brasil acumuladores de pistão, bexiga e membrana, seguindo rigorosos padrões de segurança e qualidade. A cada dia, são produzidos cerca de 350 novos acumuladores.

Acumuladores de Pistão

Os acumuladores de pistão HYDAC podem ser determinados individualmente por meio do diâmetro e do volume nominal. Baseado no princípio de armazenamento de energia de pressão, o acumulador de pistão de alta pressão atua como um elemento separador da seção de fluido conectada ao circuito hidráulico e pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações. Está disponível em diferentes faixas de pressão de até 1,000 bar.

Acumuladores de Bexiga

Consistem de uma seção de fluido e uma seção de gás com a bexiga — que atua como elemento de separação hermético. O fluido ao redor da bexiga está conectado com o circuito hidráulico e, quando a pressão aumenta, o acumulador puxa o fluido e o gás é comprimido. Assim, as principais aplicações dos acumuladores de bexiga são armazenamento de energia, operação de emergência, equilíbrio de força e compensação de vazamento e volume.

Acumuladores de Membrana

Para altas pressões operacionais, existem os acumuladores de membrana de alta pressão, a partir de 250 bar (pmáx), por exemplo, para aplicações estacionárias e móveis. Para outras aplicações, existem os acumuladores de membrana de pressão reduzida e, destinados a meios agressivos, a HYDAC conta com os acumuladores de membrana de plástico ou acumuladores de aço inoxidável.

Na Bancada de Testes comprovamos nossa experiência

A HYDAC conta com uma área de bancada de testes no Laboratório Fluid Care Center para realizar as análises de fluidos e os testes necessários no processo de reparo dos acumuladores, incluindo alguns testes básicos de espessura, material, revestimento de níquel químico, fenólico e poliamida. Por sua vez, os testes hidrostático, estanqueidade, funcional e de vazamento são realizados nos acumuladores novos fabricados na HYDAC.

Uma fase indispensável desta etapa é a adequação do processo de reparo e fabricação dos acumuladores à norma NS13, que determina a classificação de acordo com o grupo, classe e categoria à base de pressão. Além disso, cada processo é identificado com um número de projeto, o que permite, ao mesmo tempo, estabelecer o tipo de teste a ser aplicado e a futura rastreabilidade do produto.

O último passo consiste em realizar a inspeção final e de qualidade dos acumuladores reparados, onde o desempenho do produto na bancada de testes e as condições de envio ao cliente são registrados. Como resultado, é emitido um certificado com todas as garantias especificadas para o cliente para o funcionamento adequado do acumulador.

Logística preparada para lidar com grandes acumuladores

A HYDAC produz, em média, 350 acumuladores por dia—e realiza o reparo de mais de 80 acumuladores no ano — equipamentos que podem chegar até 5 toneladas de peso. Para garantir o manuseio adequado e lidar com o tamanho desses equipamentos, a HYDAC conta com uma área de Logística preparada. 

O ponto de partida na área de Logística é a identificação dos produtos, com um número de série gravado a laser em cada acumulador — isso permitirá verificar as informações de fábrica do equipamento, a emissão dos certificados de qualidade e fazer o seu rastreamento. Assim, os equipamentos são liberados e direcionados para iniciar o processo de peritagem e reparo.

Por fim, após a emissão do certificado na fase de bancada de testes, todos os produtos retornam para o almoxarifado e inicia-se o processo de embalagem e expedição. Este é um aspecto diferencial da HYDAC, pois os acumuladores recebem uma embalagem mais robusta, a fim de garantir a sua integridade até a entrega no cliente final.

Citação de especialista:

“Assim que recebemos os materiais dos clientes aqui na área de Logística da HYDAC, todas as peças são identificadas individualmente com etiquetas onde constam as informações necessárias e pertinentes para acompanhamento do processo interno.”

Ismael Santos, Coordenador da área de Logística da HYDAC Brasil

HYDAC é sua parceira de confiança

Com toda a experiência nacional e internacional, na HYDAC estamos preparados para oferecer os melhores equipamentos do mercado e soluções com tecnologia de ponta para sua empresa.

  • O nosso know-how no reparo de acumuladores permite otimizar o funcionamento dos equipamentos usados como novos e prolongar a sua vida útil
  • Ajudamos a economizar tempo e dinheiro no seu processo fabril
  • Na nossa fábrica produzimos e reparamos acumuladores especiais para aplicação nas mais diversas indústrias

Conheça o processo de reparo dos acumuladores HYDACAssista o vídeo e descubra como é o processo de reparo dos acumuladores HYDAC realizado na nossa fábrica de Indaiatuba. 

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre este produto ou solicitar orçamento:

ENTRE EM CONTATO