Reduza custos com o monitoramento online da condição do fluido

Os sensores de monitoramento online da condição dos fluidos permitem reduzir custos operacionais e fazer uma manutenção preditiva, medindo a temperatura, a condição e a contaminação do óleo.

Estudos internacionais indicam que  contaminação do óleo é responsável por mais de 75% dos problemas hidráulicos. Contudo, mediante o tratamento e o monitoramento dos fluidos, é possível evitar os custos operacionais em 90%.

Para ajudá-lo com esse problema, a série de vídeos de produtos HYDAC traz hoje Reginaldo Lopes Sanches, gerente de Sistemas de Filtragem, que vai explicar o funcionamento dos sensores de monitoramento online da condição do fluido HYDAC.

Instalados em sistemas hidráulicos e lubrificantes, estes sensores permitem uma manutenção preditiva baseada na condição do fluido, medindo a temperatura, a condição e a contaminação do óleo por partículas sólidas e água. Além disso, é a base para a redução dos custos operacionais, reduzindo ou eliminando as paradas não planejadas.

Tudo aquilo que é medido pode ser melhorado. Assim, com o monitoramento do fluido hidráulico é possível ter mais segurança no seu sistema e a contaminação é impedida.

 

 

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre este produto ou solicitar orçamento:

ENTRE EM CONTATO