Reduza descargas eletrostáticas com Stat-X®

HYDAC – a sua parceira para elementos filtrantes na indústria de máquinas operatrizes

Use os elementos filtrantes Stat-X® para reduzir a descarga eletrostática no sistema e evitar falhas eletrônicas.

Redução de descargas eletrostáticas em máquinas com os elementos filtrantes Stat-X®Use os elementos filtrantes Stat-X® para reduzir a descarga eletrostática no sistema e assim evitar falhas eletrônicas, o desenvolvimento de produtos resultantes da degradação do óleo e a destruição dos elementos filtrantes.

Óleos hidráulicos ecologicamente corretos e inovadores são cada vez mais usados na indústria. Estes óleos são normalmente isentos de zinco e cinzas e não contêm enxofre. Atualmente, aditivos sintéticos são utilizados no lugar dos aditivos contendo zinco. A falta deste aditivo de zinco reduz a condutividade do óleo, o que pode levar a problemas em muitas aplicações industriais. Se um óleo de baixa condutividade fluir através de um elemento filtrante hidráulico ou de óleo lubrificante convencional, o fluido pode desenvolver uma carga eletrostática muito alta devido aos efeitos de separação de carga. Se a carga ultrapassar certos limites, ela será liberada na forma de descarga elétrica. A forma mais típica é uma descarga de faíscas, que pode ocorrer em vários locais. Se a descarga eletrostática ocorrer no sistema, isso pode causar os seguintes problemas:

  • Elementos filtrantes danificados ou bloqueados
  • Maior ocorrência de produtos derivados da degradação do óleo (verniz) e, portanto, maior desgaste dos componentes e intervalos de troca de óleo mais curtos
  • Interrupção de componentes eletrônicos
  • Deflagração no tanque e filtros de respiro

Se a descarga ocorrer fora do sistema, podem ser causados ferimentos em pessoas. A segurança da máquina e a segurança do trabalho são prejudicadas e é necessária uma ação urgente.

Aviso da Associação de Seguros de Responsabilidade Civil do Empregador na Alemanha:

“Os óleos isentos de zinco e cinzas geralmente têm baixa condutividade elétrica. Se um óleo de baixa condutividade fluir através de um elemento filtrante convencional, o elemento e o óleo podem ficar carregados eletrostaticamente e ocorrer descarga eletrostática no sistema ou externamente. [...]”

Fonte: Informação DGUV FB HM-082 “Filtration von Hydraulikflüssigkeiten” [Filtragem de Fluidos Hidráulicos], edição 07/2016, área especializada Madeira e Metal HB HM da Associação Alemã de Seguros de Acidentes (DGUV), Mainz

Aumente a disponibilidade do sistema, a segurança da máquina e a otimização de custos com a tecnologia de filtros HYDAC

O nosso cliente, um fabricante internacional de máquinas operatrizes, descobriu que alguns dos seus clientes apresentavam resíduos de combustão no óleo, elementos filtrantes destruídos e, em alguns casos, até falhas de componentes eletrônicos instalados no sistema hidráulico. O cliente já conhecia a HYDAC como especialista em hidráulica e filtragem e nos contatou logo após identificar o problema, para que pudéssemos encontrar uma solução juntos. O objetivo era corrigir interrupções na eletrônica e aumentar significativamente a vida útil do óleo hidráulico e dos elementos filtrantes.

Os especialistas em filtragem da HYDAC e a equipe tecnica de nosso cliente analisaram o problema nas instalações de um cliente final. Foram realizadas medições, análises de óleo e consultas. Rapidamente ficou claro que o equipamento estava com óleos hidráulicos com baixa condutividade e que isso era a razão dos problemas. No HYDAC Fluid Care Center®, outras análises e testes foram realizados com diferentes combinações de óleo e filtros.

Isso levou à inovadora tecnologia do elemento filtrante Stat-X®. Esta tecnologia foi testada com sucesso nas instalações do cliente final e foi capaz de reduzir ao mínimo a carga eletrostática no sistema, passando a ser evitada. A solução Stat-X® agora é utilizada em todas as máquinas do fabricante.

Elementos filtrantes Stat-X® para evitar carga eletrostática em aplicações hidráulicas e de lubrificação altamente críticas

Há muitos anos, a HYDAC trabalha para combater a carga eletrostática em sistemas hidráulicos e de lubrificação e para evitar danos graves ao sistema. Com a sua estrutura e meios especiais, os inovadores elementos HYDAC Stat-X® reduzem comprovadamente a carga eletrostática. Como o potencial de carga é praticamente zero, as faíscas são suprimidas de forma confiável.

O resultado

A tendência de uso de óleos modernos e de baixa condutividade levou o nosso cliente a ter cargas e descargas eletrostáticas na hidráulica das suas máquinas. Este fenômeno foi a causa de danos nos filtros e componentes do sistema e aumento de sintomas de degradação do óleo, como o verniz. O uso da tecnologia de filtragem Stat-X® possibilitou reduzir as cargas e descargas perigosas no sistema, proporcionando excelente filtragem ultrafina.

Atualmente, a HYDAC fornece os filtros Stat-X® como equipamento original nos sistemas hidráulicos do fabricante de máquinas. A substituição dos elementos filtrantes convencionais pela tecnologia Stat-X® também aumentou a vida útil do óleo hidráulico e dos filtros em até 20% – os sistemas ainda funcionam sem problemas até hoje.

Vantagens com o uso dos elementos filtrantes Stat-X®

Disponibilidade do sistema

Disponibilidade do sistema

Redução de paradas não programadas.

Reduza o consumo de energia e economize dinheiro com monitoramento da condição e manutenção preditiva.

Conservação de recursos

Redução de produtos de degradação de óleo, como o verniz, e intervalos de troca de óleo mais longos.

Custos reduzidos

Otimização de custos

Custos de manutenção reduzidos e intervalos de manutenção mais longos.

Segurança no trabalho

Segurança da máquina, segurança no trabalho

Segurança máxima para funcionários e máquinas graças à redução comprovada da descarga de faíscas, especialmente sob condições de partida a frio. Operação segura em áreas potencialmente explosivas.

Estendendo a disponibilidade do sistema

Maior vida útil do sistema

A vida útil do sistema é maximizada.

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre os elementos filtrantes Stat-X® da HYDAC ou solicitar orçamento:

ENTRE EM CONTATO