Prensa de briquetagem

Otimização de prensas de briquetagem com unidades hidráulicas compactas e eficientes. HYDAC — sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em prensas.

Otimização de prensas de briquetagem com unidades hidráulicas compactas e eficientesHYDAC - sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em prensas

Quando materiais residuais e sobras de materiais são reciclados ou processados, não é apenas o meio ambiente que se beneficia. Com as prensas de briquetagem, uma grande variedade de resíduos gerados nos processos de produção, como cavacos ou poeiras, podem ser prensados em briquetes de alta qualidade - a redução de volume economiza espaço, tempo e custos de manuseio, armazenamento e transporte.

Os cavacos e poeiras produzidas durante o processamento da madeira podem ser coletadas com sistemas de extração e separadas em sistemas de filtração. As prensas de briquetagem geralmente estão localizadas logo abaixo do sistema de filtro para que os cavacos possam ser processados posteriormente. Portanto, a prensa de briquetagem determina parcialmente a altura de instalação do sistema de filtração. Como resultado, fatores como otimização do tanque e redução na área de instalação ou altura de instalação desempenham um papel importante na otimização geral das prensas de briquetagem. O aumento dos custos de conexão e de energia está levando ao desejo de poder utilizar os acionamentos mais eficientes possíveis, para reduzir a potência de acionamento e a dissipação de energia.

Com a ajuda dos especialistas da HYDAC, você pode otimizar suas prensas de briquetagem no que diz respeito aos fatores mencionados acima. Utilizando o exemplo de um cliente, mostraremos como pode ser uma solução hidráulica sob medida em sua prensa.

Confiável, rápida e compactaA HYDAC oferece a solução hidráulica certa para cada prensa de briquetagem

Desenvolver a unidade de potência hidráulica mais compacta possível para sua máquina nova e mais potente - essa foi a tarefa dos nossos clientes para os especialistas da HYDAC. O fabricante de sistemas de reciclagem com foco em soluções de sistemas de extração e despoeiramento produz até 80 novos sistemas por ano. As prensas de briquetagem, localizadas abaixo da filtração como parte desses sistemas, comprimem poeiras ou cavacos de madeira em briquetes sólidos.

Em estreita cooperação com o cliente, nossos especialistas da HYDAC definiram vários objetivos de uma só vez: devido à altura de instalação limitada, uma unidade hidráulica deveria ser desenvolvida a mais compacta possível. A altura e o volume do tanque não precisariam ser maiores do que a altura e o volume da máquina existente — em uma máquina de pequeno porte —, para manter a mesma altura total do sistema de despoeiramento. Os principais objetivos eram garantir uma unidade de energia com eficiência energética e uma máquina confiável e rápida com tempos de ciclo reduzidos. O cliente também queria suporte individual durante toda a fase do projeto.

A solução da HYDACA unidade hidráulica sob medida para uma prensa de briquetagem de 160 kN

O que foi muito importante para nós ao desenvolver as soluções sob medida? Transparência e comunicação com os parceiros Foi exatamente de acordo com este lema que definimos as dimensões da unidade hidráulica bem como os requisitos técnicos e hidráulicos necessários para o controle da prensa em várias conversas com o nosso cliente.

Como desenvolvemos a solução sob medida:

Primeiro, simulamos a sequência da máquina e calculamos o tempo de ciclo. Isso nos permitiu adaptar o acionamento da bomba aos requisitos da máquina: uma bomba de pistão axial PPV101-45 com um controlador de potência aciona os cilindros e utiliza eficientemente a vazão da bomba e a potência do motor em toda a faixa de pressão. Usando o acionamento da bomba selecionado como base, o tanque de óleo foi calculado e a separação de ar no tanque foi otimizada em conjunto com nossos filtros Air-X e uma simulação de fluxo CFD. O tamanho do tanque de óleo foi reduzido ao mínimo. Esta medida não apenas economiza espaço de instalação. Ela também auxilia na melhor separação do ar e aumenta a vida útil de todos os componentes hidráulicos. Nosso bloco de controle de prensa compacto, desenvolvido especialmente para o cliente, foi equipado com um controle integrado de circulação de bomba para reduzir a dissipação de energia.

O resultado

A solução sob medida da HYDAC superou em muito as expectativas do nosso cliente. Graças à eficiência da bomba de pistão axial de potência controlada, a vazão da bomba e o consumo médio de energia foi significativamente reduzido em comparação com a combinação de uma bomba de engrenagem interna flangeada — como proposto originalmente pelo cliente; a potência nominal do motor caiu de 7,5 para 5,5 kW.

Como resultado da otimização do tanque, reduzimos o tanque de óleo em até 52% (de 125 para 60 litros) em relação ao tamanho especificado pelo cliente. Também reduzimos a altura do tanque de 450 mm para 380 mm. Isso significa que a unidade de potência hidráulica se encaixou perfeitamente no espaço previsto sob o sistema de filtração. Graças ao projeto mais compacto, o cliente economizou 65 litros de óleo hidráulico por abastecimento, reduzindo sua pegada de carbono em 210 kg.

Ao eliminar a bomba de engrenagem interna flangeada, as perdas de energia na circulação (não pressurizada) também puderam ser reduzidas; as perdas de energia foram reduzidas em mais 0,2 kW, resultando em economia de energia de cerca de 500 kWh por ano.

Com este conceito, a prensa de briquetagem superou até mesmo o tempo de ciclo necessário de 5,7 segundos (incluindo 2,5 segundos para abastecer a câmara de prensa com cavacos), levando a um aumento na produtividade.

Como um extra adicional, o tanque de óleo da unidade também foi usado para a série de máquinas de menor porte, pois suas dimensões correspondiam às dos tanques menores. Como resultado, agora todos os tamanhos têm o mesmo tanque de óleo, permitindo uma redução nas versões.

O caso do nosso cliente mostra que nossas soluções sob medida aumentam sua eficiência enquanto protegem seu orçamento. Fale agora com nossos especialistas do setor para otimizar seu sistema.

Resumo das suas vantagens

Solução sob medida

Soluções sob medida

Os especialistas da HYDAC desenvolvem instalações sob medida para suas unidades hidráulicas, bem como outros componentes e soluções.

Aumento de produtividade

Aumento na sua produtividade

Aumente significativamente seu desempenho e economize dinheiro.

Conservação de recursos

Conservação de recursos

Seja petróleo, água ou energia — nossas soluções conservam seus recursos de forma sustentável.

Reduza seu gasto de energia com monitoramento de condição e manutenção preditiva e economize dinheiro.

Eficiência energética

Reduzimos suas perdas de energia — aumente sua eficiência energética agora.

Redução

Padronização

Reduza a gama de componentes com o gerenciamento de variações.

DownloadCase de Sucesso: otimização de prensas de briquetagem com unidades hidráulicas compactas e eficientes

Baixe o Case de Sucesso em PDF agora!

Estamos sempre felizes em dar conselhos!

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende sua consultoria hoje!

Enviar um e-mail

Artigos relacionados

Otimização de prensas de enfardamento de sucata com unidades hidráulicas compactas e eficientes

Case de sucesso do Cliente
| 3 minutos

HYDAC – sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em prensas