Otimize a performance dos seus aerogeradores: conheça as soluções HYDAC
A energia eólica tem se consolidado como uma das fontes mais promissoras e sustentáveis para a geração de eletricidade no Brasil. E a HYDAC, com sua vasta experiência no setor, oferece soluções inovadoras e personalizadas para enfrentar os desafios inerentes aos sistemas hidráulicos do segmento eólico.
O Brasil, com um vasto potencial eólico, continua a expandir suas capacidades, impulsionado pela demanda crescente por soluções energéticas mais limpas e renováveis. Nesse cenário, garantir a eficiência e confiabilidade dos aerogeradores é fundamental para manter a competitividade e reduzir os custos operacionais.
Com ampla experiência na indústria, a HYDAC não só fornece componentes e sistemas de alta performance, mas também serviços personalizados que garantem a longevidade e a confiabilidade dos aerogeradores. Através do desenvolvimento de tecnologias avançadas em resfriamento, filtração e monitoramento de condição, a empresa tem contribuído significativamente para a otimização dos processos de geração de energia eólica.
Conheça a seguir as principais soluções da HYDAC voltadas para o segmento eólico, abrangendo geradores, inversores, sistemas de controle de pitch e freio, Gearboxes, mancais principais e cabos de energia — todas elas projetadas para otimizar a performance e a vida útil dos aerogeradores.
Resfriamento e monitoramento de condição para geradores e inversores
Manter a temperatura ideal de operação dos geradores e inversores em aerogeradores é essencial para evitar falhas e garantir uma geração de energia constante e eficiente. A HYDAC oferece soluções de resfriamento de alta performance, projetadas para dissipar o calor gerado durante o funcionamento desses componentes críticos. Através de sistemas avançados de resfriamento, é possível prolongar a vida útil dos geradores e aumentar sua eficiência energética.
Além disso, a HYDAC fornece os sistemas Condition Monitoring, que monitoram em tempo real as condições de operação dos geradores e inversores, identificando potenciais problemas antes que se tornem falhas graves. Essa abordagem preventiva reduz o tempo de inatividade não planejado e otimiza a operação dos aerogeradores.
Unidades de potência hidráulica para controle eficiente do pitch e sistemas de frenagem
O controle de pitch e dos freios em aerogeradores é uma das áreas mais críticas para garantir a segurança e eficiência do sistema. As Unidades de Potência Hidráulica (HPU) da HYDAC, por exemplo, são projetadas para fornecer respostas rápidas e precisas no sistema de frenagem.
Da mesma forma, a aplicação de acumuladores em diversas partes do sistema é um diferencial da HYDAC. Os acumuladores de membrana são amplamente utilizados nos sistemas de frenagem, enquanto os acumuladores de bexiga e pistão são aplicados no controle de pitch, garantindo um controle eficiente mesmo em condições extremas.
Além disso, o sistema de monitoramento remoto da pressão do gás, que inclui a unidade de carregamento FPU, o sistema BIS e o bloco de segurança GSB 450, oferece controle total e maior segurança na operação.
Lubrificação e proteção das engrenagens do Gearbox
Os gearboxes dos aerogeradores são submetidos a altos níveis de desgaste e estresse térmico devido à constante rotação das pás e à transmissão de energia. Para garantir a durabilidade desses componentes, a HYDAC oferece uma solução integrada de resfriamento, filtração e monitoramento de condição.
O filtro BDE desempenha um papel crucial nesse processo, removendo impurezas sólidas e líquidas e garantindo um fluxo de ar controlado e livre de contaminação. O sistema de resfriamento GBX+, especialmente projetado para redutores de turbinas eólicas, não apenas garante uma temperatura de operação ideal, mas também contribui para a sustentabilidade do sistema, reduzindo os custos operacionais e de capital (CapEx e OpEx).
Além disso, a Fluid Control Unit – FCU1000 permite a análise de contaminação e das condições do óleo isolante do sistema, enquanto a unidade de filtragem móvel MFU facilita o abastecimento com óleo limpo e filtrado, garantindo que o sistema funcione de forma otimizada.
Monitoramento de condição para maior durabilidade dos mancais
O mancal principal de um aerogerador é responsável por sustentar a carga axial gerada pelas pás e garantir a rotação suave do rotor. Qualquer falha neste componente pode resultar em sérios problemas para o sistema, incluindo a paralisação total do aerogerador.
As Unidades de Potência Hidráulica (HPU) da HYDAC também são aplicadas sob medida para as necessidades específicas dos mancais principais. Esses sistemas hidráulicos são complementados por soluções de monitoramento de condição que detectam sinais de desgaste prematuro e outras irregularidades, permitindo a implementação de medidas preventivas antes que ocorram falhas maiores.
Combinando a expertise da HYDAC em energia eólica e hidráulica, essas soluções garantem a longevidade e a confiabilidade dos mancais.
Soluções de fixação e montagem para preservar a integridade dos cabos de energia
Os cabos de energia em aerogeradores são expostos a condições adversas, como vibrações constantes e mudanças de temperatura. Para proteger esses componentes vitais, a HYDAC oferece uma linha completa de soluções de montagem, que garantem a integridade dos cabos dentro das torres eólicas.
As abraçadeiras da série HY-ROFLEX são projetadas para fixar e prender com segurança os cabos de energia e alimentação, minimizando o desgaste do isolamento e facilitando a manutenção. O modelo “Meia Lua”, por exemplo, preserva a integridade dos cabos, enquanto o modelo tipo “Estrela” oferece o espaçamento ideal, reduzindo ainda mais os danos aos cabos.
Além disso, a HYDAC também oferece válvulas coaxiais e visores de nível que complementam as soluções de montagem, garantindo que os cabos estejam adequadamente protegidos e monitorados durante toda a operação.
Assista ao vídeo e descubra como as soluções da HYDAC podem transformar o desempenho dos seus aerogeradores!
A importância da gestão de peças de reposição e serviços de manutenção
Manter um aerogerador operando de forma eficiente exige a gestão adequada de peças de reposição e um serviço de manutenção confiável. Para isso, a HYDAC Brasil, com elementos filtrantes de alta qualidade e ferramentas especializadas, garante a redução da frequência de manutenção e o aumento da durabilidade dos componentes dos aerogeradores.
Além disso, a parceria de longo prazo com a HYDAC permite aos nossos clientes o suporte contínuo e soluções personalizadas para atender às necessidades específicas de cada projeto eólico.
Expertise e Sustentabilidade: O diferencial da HYDAC no setor eólico
Com uma trajetória de mais de 25 anos no setor de energia eólica, a HYDAC se posiciona como uma parceira confiável no desenvolvimento de soluções inovadoras, sustentáveis e personalizadas para aumentar a vida útil e reduzir os custos operacionais.
As tecnologias desenvolvidas pela HYDAC não apenas aumentam a disponibilidade e a eficiência dos aerogeradores, mas também contribuem para a redução do consumo de energia em até 30%, promovendo a sustentabilidade e a longevidade dos sistemas e componentes.
Os serviços de manutenção e gestão de peças de reposição fornecidos pela HYDAC também permitem a implementação de componentes de alta durabilidade que reduzem a frequência de manutenções e otimizam a performance dos aerogeradores.
Mergulhe dentro de uma torre eólica através da realidade virtual!
Graças a essa experiência de realidade virtual você conseguirá navegar dentro da torre eólica e explorar todo o interior do aerogerador, além de conhecer em primeira mão a aplicação dos produtos e soluções HYDAC para este segmento.
Para navegar, basta clicar na imagem abaixo:
- Utilize o cursor do teclado para se mover para os lados, para frente ou para trás, e o mouse para visualização 360°.
- Clique no sinal de “+” disponível em cada um dos produtos para conhecer mais sobre suas aplicações e principais características técnicas.
- Para aumentar a sua imersão, utilize fones de ouvido e selecione o modo tela cheira, disponível no canto inferior esquerdo da imagem.
- Para sair e continuar a navegação pelo site, basta clicar na tecla “ESC” do seu teclado.