Otimize a eficiência da sua máquina eletrificada com unidades de alimentação compactas e inteligentes da HYDAC

Em discussões sobre a eletrificação bem-sucedida de máquinas móveis, muitas vezes um fator importante permanece oculto: um fornecimento eletro-hidráulico otimizado para o sistema hidráulico de trabalho. A HYDAC desenvolveu o HYDAC EcoPack, um sistema modular para unidades de alimentação compactas, especialmente para essas exigências. Ele permite que você otimize a eficiência da sua máquina elétrica e use a nova liberdade proporcionada pela variabilidade de velocidade para fornecer energia ao seu sistema hidráulico conforme a necessidade. Continue lendo para descobrir como você também pode experimentar de forma rápida e fácil os benefícios das nossas soluções desenvolvidas previamente para clientes e unidades de alimentação hidráulica personalizadas.

O pacote completo e praticamente livre de manutenção para sua eletrificação: Unidades de alimentação hidráulica HYDAC com software aplicativo

Qualquer empresa que conte com um fornecimento eletro-hidráulico eficiente e otimizado para o sistema hidráulico de trabalho em máquinas livres de emissões economiza energia, reduz ruídos incômodos e diminui os tempos de desenvolvimento. Com a unidade de alimentação compacta de velocidade variável HYDAC EcoPack, oferecemos uma solução autônoma que alimenta seu sistema hidráulico de forma eficiente. Baixe agora todas as informações sobre o HYDAC EcoPack.

Baixe as informações aqui

Eficiência energética Tempos máximos de operação da máquina graças aos componentes coordenados

A pegada de CO2 da UE deverá ser reduzida significativamente até 2030, o que aumentará a demanda por máquinas livres de emissões. Mas para acionar as diversas funções hidráulicas principais e auxiliares com alta densidade de potência, mesmo sem um motor de combustão, são necessárias unidades de alimentação eletro-hidráulicas. Ao projetar essas unidades de alimentação, o foco está na eficiência energética. Da tecnologia eficiente de motores síncronos à otimização do sistema hidráulico, por ex. com estratégias inteligentes de bombeamento, é possível evitar perdas por estrangulamento e economizar energia.

 

Alta modularidade Soluções em sistemas personalizados com componentes coordenados

O HYDAC EcoPack sempre parece diferente. Porque é exatamente assim que a aplicação específica da sua máquina precisa. Desde diferentes níveis de tensão, tecnologias de motor e refrigeração a água ou ar até diferentes projetos de bombas e blocos compactos de controle de funções. Confie na vasta experiência da HYDAC: nossas unidades de alimentação compactas da linha de produtos EcoPack oferecem a você uma solução personalizada em sistema com base em componentes coordenados.

Nossa solução: geradores compactos eletro-hidráulicos da HYDACUnidades de força compactas da HYDAC para o controle das funções hidráulicas principais e auxiliares

As unidades compactas HYDAC controlam várias funções principais e auxiliares em máquinas municipais eletrificadas, como varrer ou dirigir. Graças à velocidade variável, o sistema pode ser alimentado com a energia necessária de forma eficiente, de acordo com o status operacional e as necessidades de energia. Isso não apenas economiza energia. Também proporciona à máquina uma vida útil mais longa e permite que a bateria seja configurada em menor tamanho.

Descubra a unidade de alimentação modular padrão HYDAC EcoPark

Nossas unidades de alimentação compactas da série EcoPack são baseadas na ampla variedade de produtos HYDAC, que é escalável em tamanho e modular em projeto graças a interfaces padronizadas. Nossos especialistas oferecem suporte desde a fase de planejamento até a integração. Assim também é possível encontrar a solução certa para seu projeto específico de eletrificação, que consistirá no seguinte:

  • tecnologia de motor síncrono eficiente com um inversor correspondente para controlar o motor com refrigeração a ar ou refrigeração a água opcional
  • Faixas de baixa tensão de 48 a 96 V e faixas de alta tensão de até 420 V, outras tensões sob consulta
  • Potência nominal de até 31 kW e potência de pico de até pouco mais de 50 kW
  • Bombas com otimização de ruído em um projeto de bomba simples, dupla ou tripla
  • Controle hidráulico integrado de forma flexível em blocos de controle, acoplado à bomba certa ou a um bloco de controle descentralizado
     

EcoPack+: a atualização para controle de vazão baseado na demanda de velocidade variável com software aplicativoNosso software aplicativo HYDAC VSPC (Variable Speed​Pump Control ou controle de bomba de velocidade variável) é o complemento perfeito para nossas unidades de alimentação compactas da série EcoPack

Como usuário, você não precisa mais se preocupar com a estratégia operacional. Embora a bomba de deslocamento variável tenha sido usada anteriormente para fornecimento hidráulico baseado em demanda em aplicações com motores de combustão, a variabilidade de velocidade oferece novas possibilidades. Use o novo nível de liberdade proporcionado pelo controle de vazão baseado na demanda de velocidade variável para abastecer seu sistema hidráulico da forma mais eficiente possível. Outra vantagem é a redução das emissões de ruído, pois a estratégia operacional une a velocidade de acionamento às necessidades de vazão do consumidor.

Dominar a complexidade e reduzir o trabalho de desenvolvimentoCom sistemas plug-and-play pré-validados, é possível começar a trabalhar com apenas alguns passos

O EcoPack+ não precisa de nada além de um sinal de liberação de sua parte! Não é necessário conhecimento em programação. Use nossos módulos de função pré-validados para aproveitar das funções abrangentes do software aplicativo, que são essenciais para a operação da unidade de alimentação. Você também não precisa se preocupar com a operação eficiente ou com o controle de malha aberta e fechada da sua unidade de alimentação hidráulica HYDAC. Além do controle de vazão em malha fechada baseado na demanda, o software aplicativo oferece outras funções, como função de partida e parada suaves, além de gerenciamento integrado de energia e erros.

EcoSwitch: a alternativa para máquinas sem opção de variabilidade de velocidade
Como aumentar a eficiência da máquina independentemente do acionamento

Em muitas máquinas móveis, a possibilidade de regular a velocidade dos acionamentos é limitada ou a velocidade é acoplada a outro acionamento, por exemplo, um acionamento de tração. Nesses casos, o ajuste infinitamente variável da velocidade da bomba geralmente não é viável e o uso de uma bomba de deslocamento variável não é econômico.

O HYDAC EcoSwitch oferece uma solução inovadora exatamente para essas aplicações. Em vez de ajustar continuamente a velocidade da bomba conforme a demanda, o EcoSwitch otimiza a operação da bomba hidráulica por meio de comutação inteligente. Nossa solução usa uma bomba dupla. Quando a necessidade de vazão hidráulica cai, o EcoSwitch muda um estágio da bomba para circulação despressurizada. Se a necessidade de vazão aumentar novamente, o estágio da bomba é comutado de volta para o sistema. Isso evita perdas desnecessárias de energia e aumenta a eficiência de todo o sistema.

Saiba mais sobre o HYDAC EcoSwitch agora: baixe nosso artigo técnico.

Baixe o artigo técnico agor

As vantagens das unidades de força compactas HYDAC para máquinas eletrificadas em resumo

A HYDAC oferece eficiência energética para máquinas móveis

Eficiência energética

Motores de velocidade variável são a chave para maior eficiência energética. As unidades de alimentação hidráulicas compactas HYDAC fornecem energia hidráulica conforme necessário.

Pegada de CO2

Sem emissões mais rápido 

Graças às soluções em sistema modular e pré-validadas com software aplicativo, é possível reduzir o tempo de desenvolvimento e os custos em seus projetos de eletrificação. 
 

As unidades compactas da HYDAC permitem baixos níveis de ruído.

Geração de ruído

Bombas otimizadas garantem um baixo nível de ruído e ajudam a reduzir significativamente as emissões de ruído.

Perguntas frequentes

Qual é a classificação de proteção IP da EcoPack?

Sua classificação é IP65 segundo a norma DIN EN 60529 ou IP6K9K segundo a norma ISO 20653.

Quais são as opções de comunicação BUS?

CANopen padrão (SAE J1939 sob consulta)

Qual é o nível de ruído da EcoPack?

Dependendo da sua aplicação, oferecemos um amplo portfólio de bombas com otimização de ruído. Dependendo do nível de pressão e da velocidade, podemos reduzir as medições do nível de pressão sonora em até 20%. Isso corresponde a uma redução do som percebido de até 75%.

Quando devo optar por uma EcoPack e quando devo escolher uma EcoPack+?

A HYDAC EcoPack oferece total flexibilidade na implementação de sua estratégia operacional (por ex., definição de uma velocidade fixa dependendo da função, divisão de níveis de pressão com várias soluções de bomba em conjunto com blocos de controle específicos do cliente). A EcoPack+ permite continuar com nosso princípio de fácil utilização, com a estratégia operacional para controle de velocidade incluída, sem esquecer o gerenciamento de energia e de erros.

O que significa o “+” em EcoPack+?

O hardware (inversor, motor e bombas) é da linha de produtos EcoPack e possui uma unidade de controle adicional com software aplicativo para controle de velocidade. O “+” representa o software aplicativo, que oferece recursos adicionais, como controle de vazão baseado na demanda de velocidade variável.

Que aumentos de eficiência o EcoPack+ oferece?

A economia de energia obtida por meio do controle de vazão sob demanda de velocidade variável depende de muitos fatores, começando pela máquina e terminando com o respectivo espectro de carga. Como parte do teste de uma máquina de teste modificada, um trator (com potência de aproximadamente 55 kW e peso de aproximadamente 3,75 t) onde o sistema de direção hidrostática foi fornecido pelo EcoPack+, foram medidas economias de energia hidráulica de até 80% em comparação com uma bomba de deslocamento fixo acionada por um motor diesel.

Como é a eficiência da EcoPack+ em comparação com uma unidade com uma bomba de deslocamento variável com detecção de carga?

Em geral, a EcoPack+ atinge maior eficiência, especialmente no modo de espera e na faixa de vazão moderada. Em aplicações com alta demanda de vazão, os sistemas estão em pé de igualdade. No entanto, a eficiência depende de muitos fatores, como a velocidade de acionamento.

Como é classificado o nível de ruído da EcoPack+?

Em geral, a EcoPack+ tem um nível de ruído muito baixo, pois a velocidade se une à demanda de vazão do sistema hidráulico, ou seja, a velocidade aumenta com o aumento da demanda de vazão e o mesmo ocorre com o nível de ruído. Se o ruído for um elemento importante, pode ser projetada uma bomba SuperSilent.

Qual tensão de alimentação a EcoPack+ precisa?

Como o hardware vem da EcoPack, ele pode abranger uma faixa adicional de 48 a 96 V e, em faixas de alta tensão, até uma tensão nominal de 420 V. A unidade de controle para o software aplicativo é fornecida pelo sistema elétrico de bordo de 12 ou 24 V.

Que comunicação a EcoPack+ utiliza?

O protocolo da SAE J1939 é usado para comunicação CAN entre a unidade de controle do veículo e a EcoPack+.

Para que a comunicação CAN é necessária?

A EcoPack+ recebe principalmente um sinal de liberação via comunicação CAN. Além disso, a EcoPack+ envia mensagens de status sobre o modo de operação e dados operacionais (por ex., velocidade) para o sistema de controle do veículo. Também é possível ajustar dinamicamente os limites de corrente da unidade de alimentação durante a operação, por ex., se o sistema de gerenciamento da bateria (BMS) limitar a corrente de retirada. Os limites de corrente dinâmica também são enviados à EcoPack+ via CAN.

A comunicação CAN é obrigatória?

Não, a comunicação CAN não é obrigatória. O sinal de liberação também pode ser enviado por meio de um sinal analógico.

De quais sinais a EcoPack+ precisa?

Basicamente, a EcoPack+ só precisa de um sinal de liberação, que é enviado à EcoPack+ via comunicação CAN ou, alternativamente, via sinal analógico. Se desejar, o cliente pode ajustar os limites atuais dinamicamente.

O que o software aplicativo da EcoPack+ faz?

A principal tarefa do software aplicativo é controlar a velocidade da unidade em um circuito fechado. O controle de vazão sob demanda de velocidade variável é baseado em um sinal de detecção de carga hidráulica. Como uma bomba de deslocamento variável, a EcoPack+ ajusta o fluxo transportado para atender às necessidades do sistema hidráulico, mas alterando a velocidade de rotação em vez de alterar o volume de deslocamento (como na bomba de deslocamento variável). Além disso, o software aplicativo auxilia no gerenciamento de energia da máquina, permitindo que os limites de corrente sejam ajustados de acordo com a situação. O software aplicativo também é usado para controlar o gerenciamento da liberação e de erros.

Como a velocidade da EcoPack+ é controlada?

A velocidade da EcoPack+ não é controlada pela entrada de uma velocidade definida. Na verdade, a velocidade é regulada em um circuito de controle fechado, dependendo da necessidade de vazão situacional. A demanda é confirmada por meio de um sinal de detecção de carga hidráulica. A vantagem disso é que não são necessários sensores adicionais no sistema hidráulico.

Downloads

Converse com nossos especialistas em sistemas hidráulicos com eficiência energética!

Teremos prazer em lhe enviar mais informações sobre nossas unidades de alimentação compactas. Entre em contato conosco agora.
 

Entre em contato conosco agora