Otimização do uso de energia de veículos comerciais com as válvulas coaxiais robustas
HYDAC – Sua parceira para válvulas CX personalizadas
Otimização do uso de energia de veículos comerciais com as válvulas coaxiais robustasGarantindo o funcionamento correto e economia de tempo ao operar reboques basculantes com caçamba
A HYDAC oferece soluções robustas de válvulas que aumentam a segurança e a produtividade de suas máquinas móveis de forma sustentável. Trabalhamos em colaboração com você para desenvolver os componentes e sistemas ideais – adaptados às suas necessidades. Saiba mais sobre nossa experiência como uma empresa inovadora na fabricação de veículos comerciais com o exemplo a seguir envolvendo um dos nossos clientes.
Otimizar a tecnologia de controle em veículos comerciais é a maior prioridade!
A eficiência e a segurança da máquina móvel devem ser garantidas em todos os tipos de condições – o foco aqui está na função e nos parâmetros.
Desde a introdução de diretrizes mais rígidas para CO2, os fabricantes de máquinas também precisam minimizar as emissões de gases de escape. O foco para o operador, por outro lado, está na confiabilidade máxima da funcionalidade. Os custos operacionais muitas vezes são cruciais. Aqueles que otimizam a funcionalidade da máquina em termos de confiabilidade, velocidade e requisitos de energia ajudam a reduzir custos de forma sustentável e aumentar a produtividade dos operadores. É muito importante desenvolver e otimizar ainda mais a tecnologia para os componentes-chave das principais funções.
Ao olhar para reboques basculantes com caçamba, fica imediatamente claro que a tecnologia convencional de válvulas muitas vezes gera dificuldades técnicas, pois não é projetada para cargas de pressões elevadas e tensões adicionais devido à contaminação. O controle da sequência de pressão resultante pode levar à sobreposição de várias funções, resultando eventualmente em diversos problemas de funcionamento.
A HYDAC oferece soluções robustas de válvulas que otimizam de forma sustentável a função de basculamento em caminhões basculantes – este case de sucesso demonstra nossa experiência como uma empresa inovadora para atender suas demandas.
HYDAC – Resolvemos problemas com conhecimento de aplicação A tecnologia de válvula coaxial ideal para a função de basculamento em reboques basculantes com caçamba
Nosso cliente, um fabricante alemão de reboques e carrocerias em veículos comerciais, percebeu o potencial de otimização de suas válvulas basculantes em reboques basculantes com caçamba.
O resultado da solução de válvula existente foi o mau funcionamento recorrente devido à sobreposição de várias funções causadas pelo controle da sequência de pressão. A perda de pressão e ∆p com a solução de válvula existente não atendeu às especificações do cliente. As válvulas originais também eram suscetíveis à contaminação e não eram robustas o suficiente para a aplicação. Tudo isso levou a falhas recorrentes e tempos mais longos para as funções de basculamento.
Por esta razão, o fabricante procurou uma empresa com know-how e amplo conhecimento em aplicação. Estes foram todos os requisitos que a HYDAC atendeu – e assim nossos especialistas desenvolveram uma solução inovadora baseada nas soluções de válvulas CX existentes, testadas e com funções adicionais personalizadas.
Nossa solução: Válvula coaxial direcional HYDAC 2/2Para uma função de basculamento mais rápida com um projeto compacto e robusto
Em colaboração com nosso cliente, os especialistas da HYDAC analisaram o problema e identificaram várias soluções possíveis. Com base nisso, eles desenvolveram ainda mais a série de válvulas CX existente em uma solução personalizada nova, robusta e, acima de tudo, consideravelmente mais confiável. Oferecemos vários tamanhos de válvulas CX. O critério decisivo nesse caso foi a queda de pressão, pois a válvula teve que suportar a pressão de 250 bar – as propriedades do material e as propriedades da qualidade de nossas válvulas CX também se mostraram na faixa de pressão exigida para a função em termos de impermeabilidade a fluidos. Ao mesmo tempo, o fabricante, mas sobretudo os operadores, se beneficiam de uma economia de tempo devido à descida mais rápida da carroceria do caminhão. Graças ao projeto compacto, a válvula CX economizou espaço quando integrada ao sistema.
O resultado
A queda de pressão com a solução de válvula CX atendeu às especificações do cliente. As válvulas impressionam pelo seu design compacto e robusto, baixo ∆p e resistência à contaminação. Nossas válvulas CX reduziram o número de falhas para os clientes finais.
A otimização da velocidade da função beneficia os operadores, pois permite que façam mais viagens por dia. Eles economizam tempo durante o basculamento, reduzindo automaticamente seus custos operacionais – os veículos são usados de forma mais eficiente.
Uma vantagem de custo que realmente nos diferencia do resto do mercado. Os benefícios convenceram nosso cliente – até hoje, nossa solução ainda pode ser encontrada como uma solução em série em seus produtos.
Declaração de um especialista da HYDAC:
"Nosso sucesso é baseado no fato de que com este produto atendemos aos requisitos relevantes do cliente, tornando a vida diária do cliente final muito mais fácil com melhores condições de trabalho do operador."