Otimização de usinas hidrelétricas com soluções de filtração eficientes

HYDAC – Sua parceira para soluções de filtração robustas e sob medida em usinas hidrelétricas

Otimização de usinas hidrelétricas com soluções de filtração eficientesHYDAC – Sua parceira para soluções de filtração robustas e sob medida em usinas hidrelétricas

A industrialização crescente, especialmente nos mercados emergentes, está levando a aumentos contínuos nas necessidades de energia. As pequenas usinas hidrelétricas (PCH e CGH) são adequadas para atender a essa necessidade com energia renovável de usinas hidrelétricas – elas são consideravelmente mais fáceis de instalar, permitindo que sejam colocadas em operação mais rapidamente. Há uma demanda crescente por sistemas de baixa manutenção. Isso se deve ao fato de que esse tipo de usina hidrelétrica compacta (PCH e CGH) pode ser operada em todo o mundo.

As usinas hidrelétricas também precisam ser capazes de resistir a todos os tipos de influências ambientais – chuvas torrenciais e monções, por exemplo, que levam a um alto nível de contaminação da água dos rios. Componentes chave e tecnologias robustas e eficientes que garantem a operação estão em alta procura. O fornecimento de sistemas de filtragem de água de processo é muito importante para isso.

Com a ajuda dos especialistas da HYDAC, você pode otimizar suas usinas hidrelétricas no que diz respeito aos fatores mencionados acima. Utilizando o exemplo de um cliente, mostraremos como pode ser implantada uma solução de filtração robusta e de baixa manutenção em uma usina hidrelétrica.

Utilizando a energia hidrelétrica de forma confiável e eficienteA HYDAC fornece a solução ideal de processo de filtração de água para usinas hidrelétricas

Garantir o funcionamento seguro e de baixa manutenção da turbina em períodos de chuvas – essa foi a requisição do nosso cliente para os especialistas do setor hidrelétrico da HYDAC.

Como fabricante de usinas hidrelétricas completas, incluindo turbinas, geradores e controles, nosso cliente se especializou em usinas menores, também conhecidas como "pequenas centrais hidroelétricas" as (PCHs e CGHs). Elas devem ser adaptadas às condições ambientais regionais e às condições de operação para poder atingir o mais alto nível de eficiência energética.

Nosso cliente estava procurando a solução certa para as condições do seu projeto atual de usina hidrelétrica – a configuração e o design exatos do sistema vieram da HYDAC. Em estreita cooperação com o cliente, os especialistas em energia hidrelétrica da HYDAC definiram um objetivo geral: otimizar a filtração da água de vedação do eixo. A água vem diretamente do conduto forçado ou do rio e, portanto, deve ser finalmente filtrada para garantir que não ocorra desgaste.

Em geral, o cliente procurava um fornecedor de sistemas com qualidade e pontualidade e não apenas um fabricante de componentes individuais – isso reduziu o número de terceiros. Mais especificamente, o cliente procurava um especialista em filtração de água para resolver seu problema. A solução levou ao desenvolvimento de um padrão para todos os outros projetos.

A solução da HYDAC:
Processo de filtração eficiente da água para vedações de eixo de turbina hidráulica com tecnologia de filtro ATF

Por que um processo eficiente de filtração da água é importante para as vedações do eixo da turbina hidráulica? A vedação do eixo é um rolamento lubrificado com água que está localizado no ponto central da usina hidrelétrica. Também é utilizado para separar a água limpa do processo da água contaminada do rio.

Com soluções de filtração convencionais, também é necessária uma bomba de água para bombear a água do rio através do filtro e para a vedação do eixo. Isso aumenta a necessidade de energia, bem como o número de componentes (elétricos) utilizados. Se o filtro estiver contaminado, o sistema deve ser desligado para trocar o filtro – como alternativa, pode ser substituído por um sistema redundante. Isso, no entanto, aumenta a complexidade e os custos operacionais da usina. O tema da segurança também desempenha um grande papel: se o fornecimento para a vedação do eixo falhar, toda a usina hidrelétrica deve ser desligada, pois, caso contrário, haverá um alto risco de segurança.

Nosso objetivo era fornecer a melhor solução para o problema para que a água do conduto forçado a montante da turbina hidráulica pudesse ser utilizada diretamente para a vedação do eixo. Nosso filtro ATF foi o mais adequado para isso – um filtro ciclone com um elemento filtrante adicional.

Com o uso do filtro ATF HYDAC, não era mais necessária uma bomba de água adicional no sistema. O filtro era automaticamente e constantemente limpo através do dreno automático. Isso garantiu um fornecimento contínuo de água limpa para a vedação do eixo – permitindo uma solução simples e direta para o problema.

O resultado

A solução de filtração ATF HYDAC gerou uma importante contribuição para a otimização da usina hidrelétrica. A nova abordagem tecnológica (fornecimento da vedação do eixo diretamente do conduto forçado) convenceu o cliente imediatamente.

Após o teste bem-sucedido do protótipo na usina de energia, o cliente teve certeza de sua função e de nossa experiência. Imediatamente após esse sucesso, nossa solução foi estabelecida como padrão para todos os projetos de usinas de energia com os requisitos acima.

Além da filtração de água com o filtro ATF para a vedação do eixo, também fornecemos painéis para fixação na parede para operação da vedação do eixo, sistemas de lubrificação e sistemas de refrigeração água-glicol para o circuito de refrigeração fechado.

O caso do nosso cliente mostra como nossas soluções de produtos e experiência em engenharia aumentam a eficiência do sistema e garantem benefícios de investimento de curto prazo. Fale agora com nossos especialistas para otimizar seus sistemas – os especialistas da HYDAC oferecem a solução de filtração ideal, bem como componentes e soluções adicionais para sua filtração de água de processo.

Suas vantagens

Temos prazer em ajudá-lo!

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende sua consultoria!

Envie um e-mail