Óleo em lavadoras industriais? Não com a HYDAC! Otimize e aumente a produtividade dos seus equipamentos com a mais eficiente separação de óleo

Melhore a qualidade e a produtividade dos seus equipamentos com a mais eficiente separação de óleo da HYDAC – a sua parceira para soluções eficientes no condicionamento e tratamento de diversos fluidos.

Óleo em lavadoras industriais? Não com a HYDAC!Melhore a qualidade e prolongue a vida útil dos seus equipamentos com a mais eficiente separação de óleo

Uma operação mais eficiente do sistema é possível com o uso responsável e sustentável dos recursos. Aumentar a vida útil de fluidos e equipamentos inevitavelmente leva à otimização de custos operacionais e aumento de produtividade, o que é particularmente significativo no caso das lavadoras de peças industriais. Se os produtos errados forem usados, isso muitas vezes pode levar a um alto consumo de recursos. O resultado é uma grande despesa financeira a longo prazo e potenciais perdas de qualidade. Especialista de longa data, a HYDAC é sua parceira para o condicionamento e tratamento de diversos fluidos.

Sua lavadora de peças industrial – otimizada em conjunto!Reduza a carga de trabalho de forma eficaz, com as soluções de produtos HYDAC

O cliente recorreu à HYDAC, como fabricante de produtos hidráulicos e de engenharia de fluidos, para encontrar uma solução conjunta para o seu problema. Os blocos de válvulas são usinados em duas máquinas de brunir na produção do cliente. As seguintes complicações estavam ocorrendo na lavadora de peças industrial:

  • Contaminação do fluido de limpeza de origem das peças a serem limpas
  • Limpeza complementar com ar comprimido e ciclo de lavagem adicional necessário devido ao óleo residual aderido às peças, resultante da alta carga de óleo que o separador da placa de fase originalmente usado não conseguia gerenciar
  • Mudança semanal dos filtros empregados, devido à redução do efeito de limpeza do meio – causado pelas gotículas de óleo aderidas aos tensoativos

Essas condições não apenas implicavam em um uso considerável de recursos, fluidos de limpeza, tecnologia de filtragem e altas despesas financeiras, mas também atrapalhavam o processo subsequente. A insatisfação com a situação atual levou a empresa a considerar a aquisição de uma nova lavadora de peças industrial de alto custo – com a solução HYDAC, isso não seria mais necessário.

Nossas soluções de produtos: Separador de óleo HYDAC, série OLSW

Em vez de adquirir uma nova lavadora, foi tomada a decisão de fazer modificações menores. A começar pelo uso do separador de óleo HYDAC da série OLSW, que separa o óleo livre de fluidos à base de água e tem ótimo custo-benefício para o sistema de filtragem de água. Quando usado, reduz de forma confiável o teor de óleo estranho para <0,2% vol. durante toda a vida útil do fluido. A necessidade de reduzir a retrolavagem para remoção de óleo foi assim eliminada. A adesão de partículas residuais às peças também foi significativamente reduzida – a limpeza adicional com ar comprimido e a pós-limpeza também não foram mais necessários.

Separador de óleo HYDAC, série OLSW 30

Separador de óleo HYDAC, série OLSW 100

Nossa solução de produto: Elemento filtrante HYDAC Wombat

Também recomendamos que nosso cliente otimizasse a sua tecnologia de filtragem, substituindo o filtro de BAG convencional instalado anteriormente. O elemento filtrante HYDAC Wombat de alta qualidade entrou em ação – ele pode ser instalado em praticamente qualquer caixa de filtro de BAG convencional com um kit adaptador. A alta capacidade de retenção de contaminação garante a máxima limpeza do fluido e prolonga significativamente a sua vida útil. Uma otimização que sem dúvida valeu a pena para o nosso cliente: em combinação com o separador de óleo HYDAC, o elemento filtrante Wombat aumentou em oito vezes a vida útil do fluido de limpeza.

Elemento filtrante HYDAC Wombat

O resultado

Graças à coordenação intensiva com nosso cliente e à avaliação individual de seus desafios específicos, economizamos comprovadamente o fluido operacional – a vida útil foi prolongada e o meio ambiente também se beneficiou de forma sustentável com a otimização do uso de recursos. O retrabalho manual adicional tornou-se obsoleto com a nova separação de óleo e os elementos filtrantes de alta qualidade. Tudo isso significava que a lavadora de peças industrial poderia ser operada com menos trabalho de manutenção. À medida que mais peças podiam ser lavadas por ano, a produtividade de todo o processo “hone-wash-package” aumentou.

A utilização dos nossos produtos tornou possível:

  • Aumentar a vida útil do fluido de limpeza em oito vezes
  • Separar aproximadamente 70L de óleo em um mês
  • Eliminar as etapas adicionais do processo
  • Reduzir os tempos de aquecimento da retrolavagem
  • Economizar mais de 85% dos custos de água e limpeza

Ao mesmo tempo, houve uma redução de custo de 80% em relação à lavadora de peças industrial. Nosso cliente se beneficiou de nossa colaboração conjunta em menos de 12 meses. Além da otimização de custos resultante do menor uso de recursos, nossas otimizações proporcionaram confiabilidade ao processo – ao longo de toda a vida útil do fluido. A longo prazo, conseguimos garantir uma qualidade consistente do ponto de vista da limpeza técnica, com redução da contaminação por partículas e películas das peças produzidas.

Antes: Retrolavagem sem separador de óleo HYDAC, série OLSW

Depois: Retrolavagem com separador de óleo HYDAC, série OLSW

Citação do especialista HYDAC:

“É importante trabalharmos com nossos clientes para encontrar a melhor solução para suas necessidades, que funcione a longo prazo. Estamos muito satisfeitos que o uso de nossos produtos aumentou a produtividade do sistema em até 10% e apoiará uma redução sustentável no uso de recursos nos próximos anos.”

Suas vantagens com a HYDAC

Conservação de recursos

Sustentabilidade

Economize fluido de limpeza e elementos de limpeza de forma sustentável devido a uma vida útil mais longa.

Otimização de custos

Otimização de custos

Reduza seus custos a longo prazo com o uso eficiente dos recursos.

Disponibilidade do sistema

Disponibilidade do sistema

Minimize o seu trabalho de manutenção graças à vida útil mais longa e aos sistemas de filtragem de alta qualidade.

Tempo de amortização rápido

Amortização rápida

Não perca a rápida amortização de seus gastos na otimização de sua lavadora de peças industrial.

Confiabilidade

Confiabilidade do processo

Cumpra os requisitos de limpeza de forma consistente e definida em seu meio de lavagem.

Download Reference: Oil in the washing bath? – Not with HYDAC

Download reference now in PDF format

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre a HYDAC ou solicitar orçamento:

Entrar em contato

Conteúdo relacionado

Crossovers: encontre o elemento filtrante HYDAC ideal

Confiabilidade do processo e disponibilidade do sistema para a indústria automotiva

Como o investimento em limpeza técnica pode beneficiá-lo a longo prazo