Do serviço ao gerenciamento completo de fluidos – tudo em um só lugar

O Centro de Serviços HYDAC ServiCenter oferece um programa de serviços completo para manutenção, inspeção e gerenciamento de fluidos profissionais em suas aplicações. Nosso objetivo é reduzir o tempo de inatividade em suas instalações hidráulicas e sistemas de lubrificação e aumentar a vida útil dos sistemas de controle eletro-hidráulicos de malha aberta e fechada.

A competência do nosso pessoal especializado e experiente, a aprovação mundial dos produtos HYDAC e a estreita colaboração com as agências de inspeção internacionais responsáveis, como: TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW etc. é o que diferencia a HYDAC. 

Um programa de serviços adaptado às suas necessidades específicas

O Centro de Serviços HYDAC ServiCenter oferece um pacote completo de serviços em parceria com outros prestadores de serviço.

Após uma consulta detalhada, você poderá montar o pacote de serviços que melhor atenda às suas necessidades. Seja oferecendo suporte à manutenção interna existente ou terceirizando o pacote de manutenção completo, sempre encontraremos a melhor solução de serviço para sua aplicação.

Colocação em funcionamento de componentes, subsistemas e sistemas completos

Temos o equipamento certo e o conhecimento do sistema para qualquer tipo de tarefa de serviço. Seja envolvendo a colocação em funcionamento de sistemas completos de lubrificação, hidráulica ou atuadores ou conectando novos componentes e incorporando subsistemas em um sistema existente, nós cuidamos da colocação de suas aplicações em funcionamento.

A instalação é seguida pela montagem, tubulação, lavagem do sistema, teste de pressão e, em seguida, a colocação em funcionamento propriamente dita. Em todas essas etapas, você conta com o suporte de uma equipe experiente com pessoal especializado em sistemas hidráulicos, eletrônicos, elétricos, metalurgia, soldagem e gerenciamento de construção para tarefas de serviço em todo o mundo.

Inspeção e manutenção de seus sistemas e instalações com base nas necessidades

A inspeção regular dos parâmetros operacionais e do sistema evita tempos de inatividade onerosos. O Centro de Serviços HYDAC ServiCenter monitora, por exemplo, as condições do óleo e do filtro, as pressões do acumulador e as configurações das válvulas em suas aplicações. Choques e vibrações de comutação são registrados usando os equipamentos de medição mais recentes e os parâmetros são analisados​e registrados. Usando essas informações como base, os intervalos de inspeção são adaptados às necessidades.

Além dessas tarefas gerais de manutenção, o Centro de Serviços HYDAC também realiza inspeções repetidas de acordo com a Diretriz de Equipamentos de Pressão ou transfere acumuladores que já estão em operação para o novo BetrSichV (regulamentos alemães de segurança industrial). Também podemos verificar os componentes de segurança.

Serviço de calibração no Centro de Serviços HYDAC ou diretamente no local da instalação Otimize a qualidade do seu equipamento de teste usando o serviço de calibração no Centro de Serviços HYDAC ou em suas próprias instalações em nosso laboratório de calibração móve

Todos os equipamentos de calibração que usamos são rastreáveis​de acordo com normas nacionais e internacionais.

A inspeção de equipamentos de medição e teste é incorporada como um elemento essencial de Garantia de Qualidade para calibração padrão na série de normas DIN EN ISO 9000-9004. Os equipamentos de medição e teste são inspecionados para garantir que todos os equipamentos de teste relevantes para a qualidade do produto sejam medidos "com precisão". Para garantir isso, o equipamento de teste deve ser calibrado regularmente e deve ser rastreável às normas nacionais. As leituras realizadas também devem ser documentadas.

Elaboramos protocolos de testes e emitimos certificados de calibração para:

  • Sensores de partículas
  • Sensores de contaminação
  • Sensores de temperatura
  • Sensores de pressão
  • Pressostatos
  • Registradores de dados portáteis
  • Transmissores de vazão
  • Unidades de visualização

 

O Centro de Serviços HYDAC recomenda pelo menos uma calibração por ano, dependendo das condições operacionais e do uso pretendido do equipamento de medição ou teste.

Enchimento de óleo novo, limpeza de tanques ou trocas completas de óleo realizadas pela HYDAC Manuseio profissional no transporte de fluidos em distâncias de até 120 m e volumes de até 200 m³, além de lavagem de tubulações.

A HYDAC pode fornecer os seguintes serviços mediante solicitação:

  • verificações prévias de suas máquinas e sistemas quanto à limpeza, aos dispositivos de segurança necessários e às fontes óbvias de vazamento.
  • Qualquer necessidade de obturação de tubulações e consumidores e enchimento da máquina ou tanque do sistema a partir de um caminhão-tanque ou outros reservatórios por meio de uma unidade de filtragem.
  • Lavagem da máquina e do sistema no circuito principal até que a classe de pureza necessária seja alcançada.
  • Medição contínua da classe de pureza no fluxo de óleo, além de amostragem de óleo para fornecer uma amostra de referência para futuras medições comparativas.
  • Conexão de tubulações e consumidores e uma verificação final de vazamentos.
  • Documentação completa da classe de trabalho e pureza, incluindo o fornecimento de um registro de serviço que permanece anexado à máquina.

Ferramenta móvel de manutenção remota para sistemas de controle da máquina

Atualizações de software, análise de erros, diagnósticos de longo prazo, reparos e manutenção de máquinas geralmente exigem o suporte de um especialista. Chega de esperar por uma visita pessoal: com nossa ferramenta de manutenção remota robusta, os especialistas têm acesso direto ao sistema de controle da sua máquina e podem ajudá-lo de forma rápida e fácil. Uma conexão VPN criptografada e certificada pela ISO 27001 entre os especialistas e o sistema de controle da sua máquina garante a segurança cibernética necessária. E mesmo sem uma fonte de alimentação funcionando, nossa ferramenta de manutenção remota está pronta para uso graças a uma bateria opcional. Isso significa que nada impede a manutenção remota profissional.  

Nossa solução modular de manutenção remota está disponível em diversas versões. Escolha o modelo que melhor se adapta à sua situação específica. Seja com USB, uma conexão Ethernet ou direta aos sensores, teremos prazer em orientá-lo.

Descubra mais detalhes do produto. Clique aqui.

Kit de serviço remoto

Kit de serviço remoto + com conexão direta aos sensores

Suas vantagens com a HYDAC

No local, em suas instalações – local por local #pertodosclientes #local #assistenciarapida

Mediante solicitação, podemos realizar reparos em toda a linha de produtos HYDAC e de outras marcas de equipamentos no local. Dependendo das suas necessidades, distinguimos entre reparos relacionados a pedidos individuais com consideração prévia do custo e um pacote que usa peças de reposição e peças de sobressalentes.

Em casos muito urgentes, realizamos reparos emergenciais ou expressos. Nesses casos, você receberá a peça reparada de volta em poucas horas ou nós a recolocaremos imediatamente no sistema para você.

Aumentando a produtividade e a disponibilidade dos seus sistemas e instalações #disponibilidadedosistema #aumentodaprodutividade #reducaodecustos

O progresso técnico não pode ser interrompido. Em muitas aplicações, as máquinas compradas hoje não serão capazes de produzir a qualidade necessária amanhã. Em vez de comprar uma máquina nova, a melhor alternativa, tanto técnica quanto em termos de custo, geralmente é converter e modernizar os componentes e sistemas utilizados.

Em todas as áreas especializadas, trabalhamos com você para encontrar maneiras de otimizar sua aplicação, para que você possa reduzir seus custos operacionais e aumentar a produtividade e a disponibilidade de seus sistemas.

Entre em contato conosco para obter suporte profissional para todos os seus problemas de serviço

As máquinas e sistemas atuais têm um alto nível de especialização. Contratar um especialista diferente para todas as diversas peças complexas não seria economicamente viável. A HYDAC é uma parceira que lhe oferecerá suporte com assistência e consultoria prática, para que você possa sempre se concentrar em seu negócio principal, reduzir custos e garantir sua vantagem competitiva.