Monitoramento da condição de fluidos: essencial para o gerenciamento de fluidos
A HYDAC tem a chave para a manutenção preventiva de sistemas
Fluidos limpos são fundamentais para a operação confiável do sistema. Muitas empresas sabem disso e valorizam o condicionamento de fluidos, a análise de fluidos e o abastecimento com óleo limpo. Mas quando um fluido está realmente “limpo”? Quais são os requisitos de limpeza? Manutenção baseada na condição e componentes do sistema que funcionam perfeitamente e são a base para alta produtividade. Com o monitoramento de fluidos, é possível detectar danos antecipadamente e evitar paradas do sistema. Saiba mais
Confiável, eficiente, digital: monitoramento de condição inteligente com a HYDAC
Como funciona o monitoramento de condição: Iniciar vídeo agora
Fluidos contaminados, consequências dispendiosasPor que a contaminação não deve ser ignorada?
Isso coloca seu sistema hidráulico e de lubrificação em risco! A contaminação em seus fluidos causa danos devastadores aos componentes e paradas não programadas do sistema. A lubrificação inadequada aumenta o desgaste das peças do seu sistema e resulta em custos elevados.
Mas atenção: existem dois tipos de contaminação que você precisa ficar de olho. No caso de contaminação por partículas, as partículas no fluido causam danos aos componentes e obstruem os elementos filtrantes. Quando a água se acumula no óleo, isso é chamado de contaminação aquosa. Isso leva ao aumento da oxidação, causando ferrugem em bombas, válvulas e acionamentos. Mas não se preocupe: temos a solução para você.
A solução: monitoramento da condição de fluidos com a HYDACFluidos limpos protegem sua máquina contra falhas
A contaminação é uma ocorrência normal que não pode ser totalmente evitada. O que importa é a rapidez com que ela é descoberta, para que você possa tomar as medidas necessárias desde o início para evitar danos maiores. A solução é óbvia: o monitoramento contínuo da condição pode ajudar nisso, principalmente com o uso de sensores inteligentes. Mas soluções de sistemas, como as soluções para uso móvel, também fazem parte da linha de produtos da HYDAC. Deseja combinar monitoramento e limpeza em um único sistema? Sem problema, temos soluções completas para o fluxo fora da linha de pressão (off-line)
Com essas soluções inteligentes, a contaminação é detectada imediatamente. Isso permite a você resolver o problema, com manutenção preditiva e planejamento de serviços. Confira nossa linha de produtos para fluidos que atingem as mais altas classes de limpeza.
Sensores HYDAC para monitoramento da condição de fluidos
ContaminationSensor 1000 da HYDAC
Nosso sensor de fluido CS 1000 monitora a contaminação de partículas ultrafinas no óleo. Um alerta automático é emitido para informá-lo proativamente quando os valores limite especificados são excedidos. Perfeitamente projetado para monitorar de forma confiável a condição dos seus sistemas.
MetallicContaminationSensor 1000 da HYDAC
Deseja detectar o desgaste nas caixas de engrenagem e nos sistemas de transmissão desde o início? Nós temos a solução: o MCS 1000 utiliza medição indutiva para contar as partículas metálicas nos fluidos. Ele é adequado principalmente para grandes caixas de engrenagem industriais (gearboxes), bombas e sistemas de rolamentos.
AquaSensor 1000 da HYDAC
Preciso, permanente, on-line: nosso AquaSensor 1000 é a escolha perfeita para detecção on-line de água em óleos. Ele mede o nível de saturação e a temperatura para que você possa resolver os problemas de água desde o início.
HYDACLAB® HLB 1400
Sensor tudo-em-um: o HYDACLAB® monitora óleos padrões e bio-óleos em termos de temperatura, saturação de água, condutividade elétrica e constante dielétrica. Isso o torna uma solução inteligente e completa para muitas aplicações diferentes.
FluidMonitoring Module da HYDAC
Sua máquina foi configurada, mas ainda falta um módulo para monitoramento da condição? Fornecemos nosso bloco FMM com condicionamento passivo de fluidos pronto para conexão. Isso significa que podemos oferecer uma solução fácil de integrar para os seus sistemas existentes.
Mais informações sobre a FMM da HYDAC
ConditionSensorInterface CSI-C-11 da HYDAC
A CSI-C-11 é a interface para seus sensores. Ele transfere leituras de sensores de forma confiável via WiFi, Ethernet e fieldbus (Modbus®) e envia notificações por e-mail. Seus dados são armazenados com segurança na CSI-C-11 o tempo todo. Você pode definir seus próprios limites de alerta para sensores de fluidos, para que possa acompanhar perfeitamente suas máquinas.
Soluções de sistemas da HYDAC para monitoramento da condição de fluidos
Contamination Sensor Module da HYDAC
Qualquer combinação, a escolha é sua: nosso sistema de monitoramento da condição on-line é totalmente adaptado às suas necessidades. Você decide quais sensores você realmente precisa. Isso significa que o CSM-E pode ser instalado como uma solução compacta e econômica de monitoramento da condição com condicionamento ativo de fluidos.
Fluid Control Unit 1000 da HYDAC
Está procurando uma solução móvel? Então confira nosso FCU 1000, um instrumento de serviço portátil para medição temporária de contaminação por partículas sólidas e teor de água. Os dados podem ser analisados em um PC com nosso software de monitoramento de fluidos (FluMoS)
Mais informações sobre a HYDAC FCU 1000
ConditionMonitoring Package 4000 da HYDAC
Nossa solução para seu monitoramento completo de fluidos. O CMP está equipado com sensores que podem medir a contaminação por partículas, partículas metálicas e saturação de água. Interfaces de rede integradas e registradores de dados permitem instalação simples em sistemas existentes.
A solução combinada da HYDAC para monitoramento e limpeza de seus fluidos
MobileFiltrationUnit 10 Premium da HYDAC
Abastecer, lavar, limpar: estas são as principais tarefas da nossa unidade de serviço portátil. Nossa MFU 10 cuida dos seus sistemas hidráulicos, até mesmo em fluxo off-line. Em combinação com um sensor CS 1000 integrado, até mesmo a contaminação por partículas sólidas em seus fluidos pode ser monitorada sem qualquer intervenção.
OffLineFilter 5 CM da HYDAC
Nossa série OLF 5 cuida da filtração fina de óleos hidráulicos no fluxo off-line. Você gosta do som do nosso modelo de monitoramento de condição? Ele determina as classes de limpeza e fornece óleo limpo constantemente de acordo o garu de limpeza desejado. Escolha o modelo que melhor se adapta às suas necessidades.
OffLine Filter 15-60 CM da HYDAC
Desenvolvidos para uso estacionário em sistemas hidráulicos e sistemas de lubrificação, nossos filtros off-line da série OLF 15/30/45/60 podem lidar com grandes volumes de óleo. Eles permitem uma filtração com otimização de energia até o grau de limpeza desejado. Eles também podem ser atualizados com sensores de sua escolha.
Aplicações para monitoramento da condição de fluidos A HYDAC é sua especialista em energia fluida
Tecnologia de bancada de testes e equipamento de lavagem
O objetivo é a alta qualidade das peças — e para alcançar isso, seu sistema precisa funcionar de forma limpa e eficiente. Além do nosso monitoramento inteligente do sistema, oferecemos manutenção completa para suas bancadas de teste de acordo com a norma ISO 4406. Cuidamos da lavagem de suas válvulas, bombas e caixas de engrenagens (gearboxes) e do monitoramento dos equipamentos de lavagem. A limpeza é medida de acordo com a norma ISO 18413. A gestão da qualidade e a validação do projeto são as principais vantagens de trabalhar com a HYDAC.
Sistemas hidráulicos e de lubrificação
Sistemas hidráulicos e de lubrificação são usados em todas as aplicações móveis e industriais. Isso torna a disponibilidade constante do sistema ainda mais importante. Com nossos sensores e soluções fáceis de integrar, seus sistemas podem alcançar eficiência máxima. Outra vantagem é que você pode reduzir seus custos operacionais graças à detecção precoce de danos com monitoramento da condição. Seja em plataformas de petróleo, em turbinas eólicas ou em canteiros de obras, com o monitoramento remoto, você pode acompanhar tudo a qualquer momento.
Suas vantagens Com monitoramento da condição de fluidos
Perguntas frequentes
Quais parâmetros de fluido podem ser monitorados?
Os sensores e sistemas da HYDAC monitoram os seguintes parâmetros do fluido:
- Contaminação
- Condição do óleo
- Teor de água
- Temperatura
- Condutividade elétrica
- Abrasão metálica
- Constante dielétrica
O que significa manutenção preditiva?
Manutenção preditiva significa programar sua manutenção de acordo com a condição do seu sistema. Ao monitorar os parâmetros relacionados à condição, é possível planejar a manutenção da máquina com precisão, tornando as paradas repentinas uma coisa do passado.
Posso enviar os dados da medição para o meu PC ou dispositivo móvel?
Você pode enviar facilmente todos os dados da medição para o seu PC ou smartphone por meio de várias interfaces. A HYDAC dispõe de uma variedade à sua escolha. Também é possível integrar na sua própria nuvem ou na nuvem HYDAC correspondente.