Módulos de controle EHCD da HYDAC para acionamentos hidráulicos

Tecnologia de controle sob medida para suas tarefas de acionamento hidráulico

De simples amplificadores de potência para válvulas proporcionais a válvulas de controle de pressão robustas e complexos sistemas de sincronização e controle de posição. Conte com a ampla linha de produtos HYDAC para eletrônica de controle descentralizada (EHCD). Na HYDAC você encontrará o produto certo para seus acionamentos hidráulicos — para todas as aplicações Quer saber tudo sobre nossas soluções para tecnologia de controle? Então baixe nosso catálogo de produtos agora.

Economize nos custos de desenvolvimento e no tempo de colocação em operação com os módulos EHCD da HYDAC para acionamentos hidráulicos

A HYDAC encontrará a solução específica para o seu desafio de acionamento. Confira você mesmo: baixe o catálogo de produtos EHCD agora e obtenha um panorama detalhado da nossa linha de produtos.

Baixar catálogo de produtos

Como você se beneficia da tecnologia de controle descentralizado

Conceitos de automação modernos

O nível de automação está aumentando e com ele as exigências sobre as máquinas. O que mais importa aqui: implementação rápida e a maior flexibilidade possível. Essa é outra razão pela qual as tarefas de controle estão se aproximando da máquina. Como os componentes de alto desempenho estão se tornando cada vez menores, um armário de distribuição grande nem sempre é considerado a solução ideal. É por isso que os conceitos modernos de automação e digitalização dependem de componentes eletrônicos de controle descentralizado.  Além de serem de baixa complexidade, também oferecem alta flexibilidade e um design econômico.

Redução da complexidade

Menos é mais — especialmente quando se trata de componentes, custos e complexidade. Com o aumento dos requisitos e a crescente pressão para a digitalização, as soluções modulares estão se tornando ainda mais importantes. A eletrônica de controle descentralizada em sua máquina é a solução certa. Isso ocorre, porque a realocação de tarefas computacionalmente intensivas reduz a complexidade do sistema de controle central. E não apenas isso: módulos de controle descentralizados substituem armários de distribuição grandes e complexos, mantendo o mesmo nível de desempenho.

Nossa solução: módulos de controle EHCD da HYDAC para acionamentos hidráulicosA HYDAC é sua parceira com expertise em tecnologia de controle sob medida

Seja um simples amplificador de potência para válvulas proporcionais, válvulas de controle de pressão robustas ou sincronização e controle de posição complexos — podemos oferecer a solução sob medida para todas as aplicações. Direcionado e adaptado às suas necessidades. Oferecemos a você a melhor alternativa de custo-benefício.

Funcionalidades que podem lhe beneficiar:

  • Interfaces USB para parametrização
  • Variedade de interfaces fieldbus
  • Otimização em tempo real: tempo de ciclo interno de 1 ms
  • Design econômico
  • Hardware padrão como base para vários tipos de controladores
  • Algoritmos de controle padrão

Além de amplificadores de potência, válvulas de controle de pressão e controladores de posição, você também receberá nosso software para parametrização simples e rápida do controlador digital e acionamentos otimizados dos cilindros hidráulicos. Com a função de controle remoto integrada, é possível controlar nossos controladores diretamente. Isso significa que você pode usar o acionamento sem um sistema de controle de nível superior. 
 

Isso faz toda a diferença Suas vantagens com as soluções da HYDAC para eletrônica de controle descentralizada

Parametrização fácil e colocação rápida em operação

Com as carcaças de encaixe para nossos módulos EHCD, seu novo componente pode ser integrado de forma rápida e fácil. A colocação rápida em operação é importante para nós. ̶  O software de parametrização EHCD permite entrada orientada por tabelas, armazenamento e carregamento de conjuntos de dados e uso universal para todos os módulos digitais. Também oferecemos suporte para todas as questões técnicas durante a fase de planejamento do projeto, por meio da manutenção remota ou em suas instalações.

Baseado nas necessidades e adaptado aos seus requisitos

Menos é mais: aproveite os componentes próprios da HYDAC, muitos anos de experiência, projetos modernos e métodos de desenvolvimento. Tudo isso permite que nossos especialistas desenvolvam soluções sob medida. Com essa abordagem, cada um dos nossos módulos cumpre uma tarefa específica de acionamento. Isso significa que podemos oferecer o sistema certo para as suas necessidades e, portanto, uma melhor alternativa de custo-benefício aos produtos da concorrência. Você também pode economizar tempo valioso e custos de desenvolvimento.

Software de parametrização HYDAC para módulos de controle EHCD

Parametrização rápida e fácil: baixe agora nosso software para seu módulo de controle digital HYDAC em "Tecnologia de sistemas".

Confira agora nosso software de parametrização

Módulos de controle EHCD da HYDAC para acionamentos hidráulicos: resumos das suas vantagens

Alta flexibilidade com nossa linha de produtos modulares para tecnologia de controle — para todas as aplicações.

Alta flexibilidade

Use a nossa linha de produtos modulares — adequada para uso em todos os tipos de aplicações e produtos.

Redução da complexidade: encontraremos o módulo certo para sua tarefa específica de acionamento.

Redução da complexidade

Concentre-se no essencial: encontraremos o módulo certo para sua tarefa específica de acionamento hidráulico.

Módulos EHCD da HYDAC: a melhor alternativa de custo-benefício diante a concorrência.

Reduções de custos

Podemos oferecer o sistema certo para as suas necessidades e, portanto, uma alternativa de melhor custo-benefício.

Rápida colocação em operação com as várias funcionalidades do nosso software de parametrização EHCD.

Colocação rápida em operação

Benefícios de uma colocação rápida em operação com as várias funcionalidades do nosso software de parametrização EHCD.

Tempos de desenvolvimento reduzidos: iremos auxiliá-lo durante toda a fase de planejamento do projeto.

Tempo de desenvolvimento reduzido

Conte com a HYDAC como sua parceira de desenvolvimento: ofereceremos suporte durante todo o planejamento do projeto.

Oferecemos soluções de controle sob medida para quase todos os seus desafios.

Ampla linha de produtos

Podemos oferecer uma solução de controle personalizada para quase todos os seus desafios: receba orientação dos nossos especialistas agora.

Downloads

Que desafios de controle você gostaria de resolver?

Entre em contato com nossos especialistas para conferir nossa experiência em eletrônica de controle descentralizada.

Entre em contato conosco agora

Explore outros artigos da revista HYDAC Info

Topics & Products
| 5 minutos

Você conhece a situação: surgem problemas imprevistos no controle da máquina e você precisa da orientação de um especialista no local. Muitas vezes, um especialista demora mais tempo para chegar do que o planejado devido a doenças, falta de pessoal e regulamentos de entrada. Na pior das hipóteses, a máquina fica parada até então. Além das despesas com viagens, há também perdas financeiras devido à diminuição da produtividade. É por isso que a HYDAC desenvolveu uma solução móvel de manutenção remota em diversas versões que economiza tempo e dinheiro. Leia mais.