Mais segurança e flexibilidade: sistemas de câmera HYDAC para máquinas móveis

Reduza custos de desenvolvimento aumentando eficiência de maquinário

Os sistemas de assistência são cruciais para a eficiência e a segurança de máquinas móveis modernas. Com uma arquitetura de sistema projetada para o futuro, fica fácil integrar novas tecnologias, implementar novas funções e aumentar o desempenho de sua máquina passo a passo. A HYDAC pode ajudar com isso e oferece soluções personalizadas compostas por sistemas, componentes e conhecimento especializado. Nossos sistemas de câmera digital ampliam o campo de visão de suas máquinas, viabilizando a integração de funções de assistência inteligentes que otimizam seus processos de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios de nossos inovadores sistemas de assistência ao motorista.

Seja um produto de catálogo ou uma solução personalizadaFale conosco sobre seu sistema de assistência baseado em câmeras

Câmeras, HMIs e aplicações padronizadas ou personalizadas para seu maquinário: A HYDAC está ao seu lado, é sua parceira de desenvolvimento confiável. Desenvolvemos sistemas de câmera padronizados e personalizados e sistemas de assistência ao motorista que podem ser adaptados com flexibilidade à seu maquinário e suas tarefas.

Fale com nossos especialistas sobre seu sistema de monitoramento por câmera. 

Entre em contato conosco agora
 

Sistemas de assistência baseados em câmeras para máquinas móveis: nossos componentes, suas soluções

Otimize o desempenho do maquinário com sistemas, componentes e conhecimento especializado da HYDAC. Além dos sistemas de monitoramento em circuito fechado, também oferecemos componentes e módulos de solução que podem ser combinados com flexibilidade para criar sistemas de câmera personalizados para maquinário de construção, maquinário de agricultura e outras máquinas móveis.

Desenvolver esses tipos de sistemas costuma ser complexo. Com nosso conhecimento especializado a apoio, viabilizamos a implementação eficiente e, acima de tudo, de modo direcionado. Assim, é possível trabalhar gradualmente com novas funções baseadas em câmera. O que significa que o maquinário já fica equipado para as tecnologias de amanhã, possibilitando atender os requisitos voláteis do mercado.

Para sucesso rápido: módulos de sistema e solução para uma ampla gama de funcionalidadesEncontre o sistema de câmera certo para suas tarefas e aplicações com a HYDAC

Seja um sistema de câmera ou um sistema de assistência para maquinário de construção, maquinário de agricultura ou equipamentos florestais: máquinas móveis são tão variadas quanto seus requisitos e aplicações. É por isso que a HYDAC oferece uma ampla gama de sistemas e soluções. O que significa que você pode confiar em uma solução personalizada para seus requisitos. Confira nossos diversos exemplos de sistema. 

Redes de exibição de câmera plug-and-play

Para uma rede de câmeras flexível

Utilize as vantagens da Ethernet e construa uma rede ligando toda a sua frota de maquinário. Graças à tecnologia Ethernet, você pode conectar quantas câmeras quiser a quantas HMIs quiser e formar uma rede. Por exemplo, é possível criar uma rede de câmeras com conexões a um veículo de guincho ou transferir dados de imagem de máquina a máquina.

Exibição e overlays dinâmicos da via

Mais visibilidade, mais compreensão

A funcionalidade do sistema de monitoramento por câmera vai além das imagens em si. Com overlays de outras informações úteis, como a via, linhas de referência ou padrões que estão mudando, é possível ter uma imagem mais abrangente de seus processos. Assim, é possível reconhecer possíveis riscos precocemente e aumentar a eficiência de seu maquinário. 

Visão 360°

Visão otimizada para eficiência máxima

Os bloqueios de função da HYDAC podem combinar mais de um streaming de vídeo em uma única imagem de alta resolução. Assim, cria-se uma visão 360º de seu maquinário que auxilia a reconhecer rapidamente possíveis obstáculos e riscos.

Ajuste de imagem dinâmico e visão de câmera contextual

Ajuste de imagem personalizado para cada situação

Personalize com facilidade a imagem da câmera de seu sistema HYDAC de assistência ao motorista de acordo com suas demandas. Seja dando zoom, mudando o ângulo de visão ou passando para a vista de cima, nossas tecnologias garantem uma visualização ideal que se adapta dinamicamente à velocidade, à marcha e a outros parâmetros do veículo.

Vídeo e imagem gravados na nuvem e nos registros de eventos

Documentação transparente de eventos

Atualize seu maquinário com uma caixa preta com sensor de aceleração. Os sistemas HYDAC de câmera digital possibilitam gravar dados de imagem que fornecem informações valiosas no caso de acidente. Sejam imagens individuais ou vídeo contínuo: você tem as evidências na ponta dos dedos.

Câmera Ethernet digital HVT 1100: a chave para uma ampla gama de abordagens de sistemas e soluções

Com sensor e processador de imagem de última geração: conte com a câmera digital Ethernet HVT 1100 para monitorar com confiança seus processos de trabalho.

  • Sensor de imagem HDR de última geração (1.3 MP) para desempenho superior, mesmo em condições de pouca iluminação
  • Compatível com quase todos os tipos de monitores graças à interface Ethernet, protocolo RTP e AVB, compressão MJPEG e H.264 e compatibilidade ISO 17215
  • Integração elétrica e mecânica simples
  • A IP6K9K atende às normas ambientais e de EMC de máquinas móveis
  • Opções:
    • Campo de visão (lente): 180°/120°/90°/60°/30°
    • Protocolo de interface: 100Base-TX (Ethernet industrial) ou 100Base-T1 (BroadR-Reach)
    • Possibilidade de variantes de conectores diferentes mediante solicitação
    • Possibilidade de firmware personalizado

Saiba mais sobre todos os dados técnicos em nosso catálogo de produtos. 

Mais informações sobre a HVT 1100
 

Componentes adicionais para sistemas de câmera digital de alto desempenho

Displays HYDAC/TTControl Vision 3

O Vision 3 é uma interface do usuário com design de ponta projetada para uso em sistemas de veículo complexos. O design robusto e a interface do usuário intuitiva viabilizam um controle e um monitoramento eficientes, mesmo em ambientes desafiadores. Os eletrônicos de alto desempenho integrados garantem um processamento rápido de dados e a personalização flexível de acordo com normas individuais.

Mais informações sobre displays

Switches Ethernet HYDAC/TTControl

Os switches Ethernet HYDAC/TTControl são personalizados para uso em máquinas móveis, que dependem cada vez mais de redes de alto desempenho. Em contraste com o barramento CAN clássico, nossos switches oferecem a largura de banda necessária para transmitir grandes quantidades de dados de sensores modernos. Conecte-se com facilidade a uma grande quantidade de câmeras e outros dispositivos e se beneficie de uma estrutura de rede flexível e concebida para o futuro. 

 

Conectividade HYDAC/TTControl

Conecte seu veículo com rapidez e facilidade a seu serviço de nuvem favorito: nossas soluções de conectividade podem ser usadas internacionalmente no melhor estilo plug-and-play. Do simples monitoramento dos dados de seu maquinário a casos de uso avançados: sem nenhum esforço de programação. Você também pode contar com a conectividade sem fio com uma WLAN robusta e funções Bluetooth ou uma variante 4G. 

Mais informações sobre conectividade

Fusão HYDAC/TTControl

Integração de inteligência artificial e aprendizagem de máquina: a moderna plataforma Fusion de computação de borda com múltiplas interfaces oferece uma ampla gama de possibilidades — seja processamento de imagem, uma unidade operacional ou um portão para a nuvem. Graças a uma excelente potência computacional e um acelerador de IA integrado, você pode controlar uma grande quantidade de monitores simultaneamente.

Desenvolvimento de software MATCH da HYDAC

A suite de software MATCH com certificação TÜV auxilia no desenvolvimento e na manutenção eficientes de software de controle para suas máquinas móveis. Os módulos intuitivos permitem criar interfaces do usuário amigáveis de forma rápida e fácil.

Mais informações sobre o MATCH

Seu parceiro de desenvolvimento para sistemas de assistência ao motorista preparados para o futuro Como grupo empresarial internacional, temos uma rede internacional de especialistas, padrões de alta qualidade e um foco no cliente

Conhecimento especializado no desenvolvimento de todos os componentes necessários

Flexibilidade

Conhecimento especializado em todos os componentes necessários: se os produtos do catálogo não atenderem às suas aplicações, podemos modificá-los para você. 

Confie trabalhos complexos de integração de componentes à HYDAC.

Componentes a partir de uma única fonte

Como fornecedor do sistema, conhecemos as interfaces de seus produtos e ajudamos você, para que não tenha que passar um complexo processo de integração.

Com a HYDAC, a vantagem são 60 anos de experiência em máquinas móveis.

Anos de experiência na indústria

Graças à nossa presença no setor de máquinas móveis, estamos familiarizados com os devidos requisitos, normas e tendências.

Segurança funcional com a HYDAC graças a sistemas de câmera confiáveis.

Mais segurança para operadores e seu ambiente

A máquina pode ser equipada com diversas câmeras. O operador sempre recebe as imagens relevantes à tarefa, que reduz distrações e aumenta a segurança no ambiente de trabalho.

Uma boa experiência do usuário, sem estresse nem fadiga para os operadores de maquinário.

Operação de máquina intuitiva e simplificada

Graças a uma boa experiência do usuário, não há estresse nem fadiga para os operadores de maquinário.

Nossos produtos foram desenvolvidos especialmente para ambientes inóspitos.

Robusta e confiável

Nossos produtos foram desenvolvidos especialmente para ambientes inóspitos, podem aguentar fatores ambientais e são robustos contra interferência elétrica, para o máximo de disponibilidade.

Downloads

Está procurando um sistema de câmera digital para maquinário de construção, maquinário de agricultura ou outras máquinas móveis?

Teremos prazer em aconselhar você sobre sua solução baseada em câmeras. Entre em contato conosco e fale com nossos especialistas. 

Entre em contato conosco
 

Explore outros artigos da revista

Topics & Products
| 4 minutos

Como os olhos das máquinas móveis, os sensores de posição fazem uma contribuição valiosa para a automação. Isso ocorre, porque eles fornecem feedback ao sistema de controle sobre como uma parte da máquina ou a máquina está orientada em relação ao seu entorno. No entanto, somente uma ampla linha de sensores com as três tecnologias estabelecidas para posição linear, ângulo e inclinação permite a solução ideal para cada tipo de máquina e movimento. A combinação ideal de sensores é complexa, o que torna ainda mais importante ter um parceiro com experiência em consultoria que possa fornecer suporte abrangente na análise, seleção e integração dos sensores e soluções corretos. A HYDAC oferece muitos anos de experiência em todas as três tecnologias e experiência em integração. Descubra nossa linha de produtos e baixe mais informações.