Limpeza técnica de lavadoras de peças industriais
Quando se trata de limpeza, não há atalhos
Maior satisfação do cliente, requisitos de qualidade mais rigorosos e custos reduzidos – a limpeza técnica desempenha um papel cada vez mais importante na indústria. Os requisitos para as peças fabricadas e máquinas de produção continuam a aumentar. A densidade de potência está aumentando enquanto os espaços estão diminuindo.
Com uma grande variedade de soluções, a HYDAC é a sua especialista em limpeza técnica e otimização das lavadoras de peças industriais.
Leia mais!
Podemos trabalhar com você para aumentar a qualidade dos componentes que você produz!
Acompanhe sua limpeza técnicaVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
Maximizar a produção e manter a máxima qualidade é o objetivo de muitos proprietários de fábricas. Para conseguir isso, há algum tempo, as análises técnicas de limpeza de componentes e sistemas estão se tornando uma necessidade.
Nosso envolvimento ativo na criação de diretrizes para testes de limpeza nos torna especialistas em reduzir a contaminação por partículas e filmes. Como base para testar a limpeza técnica, seguimos tanto as normas internacionais (por exemplo, ISO 16232, ISO 18413) quanto as diretrizes específicas do seu país ou de uma associação do setor (por exemplo, VDA Volume 19).
Determinando a limpeza técnica de suas máquinas e componentes
A alta qualidade dos componentes reduz ao mínimo as taxas de rejeição de produção, reclamações e retrabalho – para que você possa aumentar a confiabilidade do seu processo rapidamente. Para permitir que você determine a limpeza técnica de forma confiável em todos os momentos, fornecemos dispositivos de extração adaptados aos requisitos de teste específicos dos seus componentes em todas as suas diferentes propriedades.
Para a determinação de sujeira residual de componentes eletrônicos e plásticos, a HYDAC também fornece soluções adequadas que permitem que seus componentes sejam submetidos a testes não destrutivos para que possam ser utilizados posteriormente.
Desde o seu lançamento no mercado, os nossos produtos definem os padrões técnicos! Seja na extração de fluido ou a seco, oferecemos suporte na determinação da sujeira residual. Entre em contato conosco hoje!
Nossas soluções para a análise de sujeira residual dos seus componentes e sistemas
Dispositivo de extração HYDAC para componentes pequenos e médios CTU 1000
Graças à unidade de teste de contaminação HYDAC, você reduz suas falhas antes da entrega instalando componentes limpos. Nossa solução completa utiliza extração úmida ou seca para determinar a limpeza técnica.
Sistema modular HYDAC para espectro universal de componentes CTM 1000
Beneficie-se da máxima flexibilidade com o sistema modular da HYDAC. Combine nosso módulo de fornecimento para fornecimento de fluido, controle e armazenamento de dados com módulos de extração de sua escolha. Estamos sempre felizes em dar conselhos.
Sistema modular HYDAC para altas vazões CTM 3000
Adequado para volumes de extração entre 3 e 18 l/min: nosso sistema modular é projetado para analisar a limpeza técnica de grandes componentes. Graças à nossa alta variedade de produtos, podemos sempre fornecer a solução certa para sua aplicação.
Filtração de fluidos de processo em lavadoras de peças industriais que são críticas para a limpeza
Aumente a qualidade dos seus componentes, economize recursos com eficiência e reduza o trabalho de manutenção ao mínimo – nossos filtros de alto desempenho para fluidos de processo mostram como fazer isso. Aumente a eficiência do seu sistema explorando todo o potencial das suas tecnologias de limpeza.
Da filtração grossa à filtração fina exigente para aplicações com os mais rigorosos requisitos de limpeza – temos as soluções para o seu desafio.
Nossas soluções de filtração para fluidos de processo
Elemento filtrante HYDAC Wombat
Para uma limpeza superior dos seus fluidos de processo, utilize nosso elemento filtrante Wombat. Em conjunto com a carcaça do filtro Wombat, você pode se beneficiar de uma limpeza de fluido superior e uma longa vida útil. Conheça as muitas vantagens do nosso elemento filtrante Wombat.
Elemento filtrante HYDAC Flexmicron
Seja a série Premium, Standard ou Economy – com nossas diversas tecnologias de elemento filtrante, você pode obter a máxima limpeza do fluido com eficiência de filtração de até 99,8%.
Mais informações sobre a elemento filtrante HYDAC Flexmicron
Bolsas filtrantes HYDAC
A solução certa para qualquer desafio: descubra a nossa variedade de bolsas filtrantes de qualidade. Confiável e fácil de usar – escolha a bolsa filtrante ideal adaptada às suas necessidades de limpeza.
Carcaça do filtro HYDAC Wombat
Nossa caixa para os mais rigorosos requisitos de limpeza: vários tipos de elementos filtrantes, tamanhos de caixa e faixas de pressão estão à sua disposição. Com o HYDAC WBF, você será sempre flexível!
Filtro HYDAC MultiRheo
Altos padrões de qualidade, taxas de filtração definidas e altos valores de separação – aplicações de fluidos de baixa viscosidade a alta viscosidade: nossa tecnologia de elemento filtrante permite a separação eficiente de partículas em lavadoras de peças industriais e bancadas de teste de enxágue. Entre em contato conosco hoje!
Monitoramento e manutenção de sistemas de refrigeração
A falta de proteção contra corrosão, problemas de qualidade, vida útil reduzida da ferramenta e custos adicionais decorrentes do aumento do uso de concentrado, parâmetros de fluido que se desviam do valor nominal em lavadoras de peças industriais à base de água e sistemas de refrigeração, podem ter consequências de longo alcance.
Para garantir que você esteja sempre do lado seguro, podemos oferecer suporte para o monitoramento confiável dos seus parâmetros de fluido em tempo real e para o reabastecimento automático de refrigerante conforme necessário. Isso permite que você economize até 10 a 20% do seu consumo anual de concentrado.