Saiba como incrementar a sua tecnologia de hidrogênio com a linha de válvulas de esfera HYDAC

Com o objetivo de reduzir os níveis de carbono e dissociar o crescimento econômico do consumo de recursos e energia, a tecnologia do hidrogênio destaca-se pela sua utilização como fonte de energia alternativa.

Válvulas de esfera KHB e KHM

Com um papel cada vez mais relevante, principalmente na indústria automotiva, a tecnologia do hidrogênio tem tido destaque nos últimos anos pela sua utilização como fonte alternativa de energia. Assim, vemos cada vez mais iniciativas focadas nesse elemento, como a União Europeia (UE) que, comprometida em revolucionar a sua rede de transportes e energia, não mede esforços para reduzir os níveis de carbono e dissociar o crescimento econômico do consumo de recursos e energia nos próximos 30 anos.

Por conta das grandes vantagens deste tipo de tecnologia, são também inúmeras as empresas que associam o hidrogênio às suas soluções, como as válvulas. Nesse sentido, a HYDAC tem apostado no desenvolvimento de acessórios confiáveis e sob medida que, projetados para condições extremas, destinam-se a aplicações de hidrogênio.

É aqui que entram as válvulas de esfera KHB e KHM, soluções que atuam num campo de aplicação diversificado ao longo de toda a cadeia de processamento de hidrogênio.

Características

  • Operação fácil mesmo em altas pressões
  • 100% das válvulas de esfera são testadas individualmente
  • Estanqueidade máxima
  • Livre de manutenção, sem necessidade de ajuste da vedação
  • Atuação manual com alavanca, atuador pneumático ou elétrico
  • Monitoramento de posição por interruptor de contato ou sensor de proximidade
  • Tecnologia IO-Link
  • Opcionalmente bloqueável

Vantagens

  • Maior disponibilidade para todos os sistemas H2
  • Limpeza técnica certificada
  • Certificado de teste de acordo com ASTMG93 opcionalmente disponível
  • Conexão com todos os tipos de padrões
  • Robustez e resistência com corpo em aço inoxidável

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre este produto ou solicitar orçamento:

Envie seu e-mail