HYDAC Service: seu parceiro em limpeza de componentes
A limpeza técnica é essencial para prevenir avarias devido a componentes contaminados.
Num contexto em que as demandas de componentes de precisão crescem e os padrões de qualidade são cada vez maiores, torna-se necessário um bom gerenciamento da limpeza técnica, de maneira a reduzir avarias e retificações originadas por possíveis componentes contaminados.
Para atender a essa demanda, a HYDAC disponibiliza um Service abrangente, chegando a lançar um recurso de QR Code nos produtos. Neste caso, a HYDAC oferece um conjunto de serviços capazes de ajudá-lo a atingir um excelente nível de limpeza técnica da sua produção — trabalho desenvolvido através da medição e diminuição de resíduos. Cumprindo todas as diretivas e regulamentos, assim como as normas ISO 16232, VDA 19.1 e ISO 4406 e especificações do cliente, os laboratórios da HYDAC possuem sala limpa ISO Classe 8 e utilizam unidades de extração personalizadas que realizam diariamente esta análise de componentes.
Entre as palavras de ordem destaca-se a flexibilidade, já que a diversidade de equipamentos da HYDAC possibilita analisar componentes de variados tamanhos e formas que possuam diferentes níveis de contaminação. Por sua vez, os resultados desta análise são registrados e processados sistematicamente, sendo posteriormente documentados e disponibilizados por meio de um relatório. Estas conclusões indicam, assim, a qualidade dos processos atuais e quais as bases para implementar melhorias, o que pode ser executado presencialmente através de uma consultoria especializada nas instalações de produção do cliente.
Além disso, toda a tomada de decisão baseia-se em discussões conjuntas, nas quais são examinados os processos de produção, de instalação e de logística, de forma a remover contaminações do sistema, reduzir e/ou eliminar resíduos e otimizar todo o processo para o futuro. Neste procedimento, a HYDAC presta uma particular atenção à seleção do conceito de filtro certo e à otimização da sua eficiência.
Laboratórios Móveis fazem análise junto à sua produção
Para tornar os seus serviços de consultoria mais práticos e acessíveis, a HYDAC dispõe de laboratórios móveis, veículos equipados com unidades de extração e equipamentos de análise que se encontram disponíveis em todo o mundo.
Com o benefício de executarem a análise junto da linha de produção, de maneira a não haver demoras ou atrasos na obtenção de resultados, estes laboratórios eliminam a necessidade de transportar componentes. Desta forma, os especialistas HYDAC são capazes de fazer recomendações iniciais imediatamente no local, assim como sugerir medidas sustentáveis e de longo prazo.
Serviços prestados
1. Análise do grau de limpeza de componentes através dos métodos de:
- Enxágue
- Ultrassom
- Agitação
- Flusing
2. Suporte na interpretação de normas de limpeza de componentes, bem como a elaboração do procedimento de extração.
3. Análise de fluidos de processos:
- Coolant de máquinas operatrizes
- Desengraxante de máquinas de lavar
- Fluidos hidráulicos das bancadas de teste de componentes (exemplos: transmissão, cilindros hidráulicos e outros).
4. Análise de cadeia de processo de produção a partir do processo de usinagem, limpeza, estoque, montagem e testes de conjuntos.
5. Implementação de melhorias no processo produtivo no intuito de reduzir os resíduos e garantir o grau de limpeza desejado.
6. Auditoria da cadeia de fornecimento.
7. Implementação de laboratório de limpeza de componentes local.
Principais soluções
- Melhoria de sistema de filtragem.
- Suporte técnico consistente, definido e confiável.
- Desenvolvimento de conceitos para otimizar processos.
- Treinamento de pessoal.
- Controle preventivo.
Ter o seu próprio laboratório para realizar análises de limpeza regulares é, na maioria dos casos, uma alternativa econômica. Por isso, para o planejamento de projeto e implementação de soluções laboratoriais prontas para uso, feitas sob medida, a HYDAC é um parceiro confiável, reunindo todas as ações e equipamentos necessários em um só espaço.
Além do Service HYDAC dar todo o suporte e prestação de serviços na área de limpeza de componentes, ele também atua ajudando as empresas a melhorarem a sua produtividade aumentando, assim, a diponibilidade de máquinas com redução dos custos de manutenção. Abaixo estão alguns dos serviços prestados:
- Inspeção: comissionamento e start-up de equipamentos.
- Manutenção:
- Manutenção Preditiva: através do monitoramento on-line 24/7 realizado por sensores, sendo estes interligados a um sistema com inteligência artifical (Indústria 4.0).
- Manutenção Preventiva: elaboração e execução do plano de manutenção, diagnóstico através de análise de óleo laboratorial ou em campo e tratamento do óleo através de filtragem, remoção de água e acidez.
- Manutenção Corretiva: reparo de equipamentos e componentes, avaliando a causa raiz da falha, com todas as análises técnicas e laboratoriais necessárias e gerando plano de ação para garantir a expectativa de vida dos itens reparados.
- Instalação: projeto e execução de instalações hidráulicas, garantindo padrões de limpeza necessários e também com tecnologia de zero vazamento.
- Otimização: reforma e modernização de equipamentos e sistemas hidráulicos.