HYDAC na Expo Usipa 2023: Soluções Inovadoras para a Indústria Siderúrgica

A HYDAC, como um dos principais fornecedores para mercado siderúrgico, participará do evento Expo Usipa entre os dias 19 e 21 de julho de 2023.

A Expo Usipa — Exposição Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços —, sediada na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, é uma feira anual que reúne empresas, profissionais e especialistas do país em busca de parcerias e negócios no Vale do Aço.

O evento é dedicado à indústria siderúrgica, um segmento importante para a economia global. O Brasil destaca-se pela grande contribuição à indústria a partir do progresso tecnológico das empresas do setor e a HYDAC, como um dos principais fornecedores para este mercado, participará do encontro entre os dias 19 e 21 de julho de 2023.

Soluções de vanguarda

A participação da HYDAC na Expo Usipa representa a oportunidade de consolidar sua presença no mercado e reforçar o desenvolvimento de soluções de vanguarda e com know-how internacional para atender às demandas da indústria siderúrgica.

Por isso, nesta edição da Expo Usipa, a HYDAC apresentará as diversas soluções tecnológicas com destaque para a indústria 4.0, segurança funcional e sustentabilidade, que envolvem as linhas de produtos de eletrônica e sensores industriais de monitoramento, filtros e elementos filtrantes, bem como acumuladores hidráulicos e inovações tecnológicas como o Smart Fluid Connection.

 Além disso, a HYDAC destaca a fabricação nacional de filtros, elementos filtrantes e sistemas de filtragem na fábrica de Indaiatuba. Entre eles, toda a linha de elementos Optimicron®, filtros de pressão, retorno e sistemas de filtração estacionários “off-line”; móveis como unidades de filtragem; purificadores de óleo responsáveis pela remoção de partículas, água e gases; unidades para remoção de verniz e acidez.

Eletrônica

A HYDAC é reconhecida por sua experiência em tecnologia de fluidos e soluções de medição. A empresa oferece uma ampla gama de produtos de alta qualidade para atender às necessidades da indústria siderúrgica.

A gama de produtos conta com registradores de dados portáteis com recursos avançados, que permitem coletar dados de pressão, temperatura, vazão, nível e outros parâmetros. Eles são capazes de monitorar e registrar com precisão o desempenho de sistemas complexos, gerando gráficos em tempo real e de fácil interpretação. Esses dispositivos são indispensáveis na manutenção e engenharia, sendo amplamente utilizados em automação industrial e ideais para testes e medições em campo, pois permitem a coleta de dados confiáveis e a análise de tendências a fim de otimizar processos e fazer o diagnóstico de componentes hidráulicos e pneumáticos de forma simples e objetiva.

Entre as soluções de medição para atender às necessidades da indústria siderúrgica, encontram-se os sensores de nível, transmissores e pressostatos de temperatura, bem como transdutores e interruptores de fluxo. Todos os sensores HYDAC podem ser fornecidos com protocolo de comunicação I/O-Link, possibilitando aos nossos clientes integrarem seus processos à conectividade da indústria 4.0.

A HYDAC está comprometida em fornecer soluções de medição de alta qualidade, precisas e confiáveis para a indústria siderúrgica. Nossos produtos são projetados para suportar as condições desafiadoras encontradas nesse setor, garantindo durabilidade, integração fácil e desempenho confiável.

Filtros

Na indústria da siderurgia, os processos são contínuos e a eficiência da filtração nos sistemas hidráulicos é de extrema importância para evitar as paradas não programadas.

Pronta para atender essa necessidade, e com foco na sustentabilidade e na produtividade, a HYDAC desenvolveu a linha de filtros Optimicron® de última geração, que proporciona qualidade de filtração e proteção contra contaminantes sólidos no sistema, aumentando a produtividade pela redução de paradas da máquina, e maior vida útil do elemento em até 30% se comparado com a geração anterior.

A HYDAC busca agregar valor à filtração de diesel apresentando soluções confiáveis e de alta qualidade, como os filtros da série HDP, que são aplicados em diversas indústrias, como mineração e açúcar e álcool, e com grande potencial para se consolidar também no mercado de siderurgia.

Os filtros HDP possuem eficiência absoluta de remoção de partículas, eficiência acima de 95% de remoção de água e alta capacidade para eliminar a propagação de bactérias e fungos, aumentando assim a vida útil do fluido e evitando falhas devido ao desgaste dos componentes.

Acumuladores

Preservar a segurança dos sistemas hidráulicos é uma prioridade para a HYDAC através das suas soluções para diversas indústrias, e o segmento siderúrgico não é exceção. Por isso, a HYDAC destaca a capacidade técnica de produção e a aplicabilidade dos diversos tipos de acumuladores hidráulicos  bem como o uso de válvulas de segurança, tanto do lado óleo quanto do lado gás. Com as soluções HYDAC, é possível prevenir o acúmulo excessivo de pressão nos acumuladores e minimizar o risco de falhas nos sistemas, permitindo manter as operações seguras e eficientes, proteger os equipamentos e assegurar a integridade dos sistemas hidráulicos para evitar acidentes.

Um dos destaques para a Usipa é a unidade de carga e teste FPU da HYDAC, um instrumento de manutenção para acumuladores hidráulicos, utilizado para carregar e testar a pressão de pré-carga no acumulador. A FPU foi desenvolvida para se conectar diretamente a acumuladores de pistão e diafragma.

Service

A Indústria 4.0 permite coletar informações em campo para análise e gestão dos dados na nuvem, entrando definitivamente na era da transformação digital. Nesse contexto, a HYDAC busca aumentar o seu posicionamento como um grande fornecedor de soluções de hardware e software de qualidade, alinhando-se às demandas atuais do mercado.

Um dos destaques neste sentido é a aplicação do Smart Fluid Connection no segmento siderúrgico, como um software desenvolvido pela companhia para o monitoramento da condição dos sistemas hidráulicos, capaz de realizar a análise de forma off-line e em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Com um grande potencial de aplicação nos sistemas hidráulicos do segmento siderúrgico, o SFC pode ser aplicado em motores, redutores, turbogeradores e diversas unidades hidráulicas, ajudando no monitoramento constante e manutenção preventiva das máquinas em operação. 
 

FCU

Alguns ambientes na siderurgia estão expostos a altas pressões e a ambientes agressivos desafiadores, que exigem a manutenção preventiva dos equipamentos. Seja através de uma rotina mensal, bimestral ou trimestral, os profissionais e técnicos precisam monitorar as condições do óleo de forma online —enquanto a máquina estiver funcionando —, ou através da coleta da amostra do fluido que será posteriormente analisada em laboratório.

 As características dos sistemas hidráulicos aplicados em plantas siderúrgicas são trabalho sob altas pressões, fluidos dificilmente inflamáveis (conforme normas DIN 5150 ou ISSO 12922) e necessidade de alta performance e disponibilidade de operação. Considerando estas características, é necessário adotar medidas no intuito de manter o óleo limpo e seco. O FCU da HYDAC é a ferramenta perfeita para o monitoramento desta condição, pois através dele é possível medir:

  • Nível de limpeza do sistema hidráulico através de uma contagem de partículas sólidas, conforme as normas ISO 4406, NAS 1638 e SAE AS 4059.
  • Contaminação do óleo por água através da porcentagem de saturação dele por água.
  • Temperatura.

Outro diferencial do FCU da HYDAC é que este monitoramento do fluido ocorre diretamente na máquina em que está conectado. Assim, é possível obter os resultados da análise em tempo real, auxiliando nas tomadas de decisão e evitando as paradas das máquinas.

Ao participar da Expo Usipa 2023, a HYDAC reforça seu compromisso em estar na vanguarda da indústria siderúrgica, contribuindo para a modernização dos sistemas hidráulicos a partir do desenvolvimento de produtos e soluções com know-how internacional, priorizando a sustentabilidade e a produtividade.

Fale com a HYDAC

Para saber mais acerca de nossas soluções para a indústria siderurgica:

Envie seu e-mail