Montagem simples dos seus cabos com o HYDAC HY-ROFLEX
Leia para mais informações
Se você procura uma montagem de cabos simples e eficiente para o seu sistema eólico, a HYDAC desenvolveu uma solução de abraçadeiras especialmente com esse objetivo. O HY-ROFLEX é um produto de fixação, dividindo-se em duas séries diferentes — modelos de Meia Lua e de Estrela.
Projetado para uma instalação rápida e em segurança, esta solução de montagem disponibiliza ao cliente uma organização dos cabos, assim como a sua gestão térmica, montagem simplificada e proteção contra voltagens elevadas.
Aplicações
Independentemente da forma e do espaço em que os cabos necessitam ser fixados, o sistema de montagem HY-ROFLEX possibilita a sua instalação em diferentes indústrias, como por exemplo no segmento da mineração.
No entanto, existe um destaque da sua aplicação para o mercado eólico e respectivas turbinas eólicas. Aqui, estas abraçadeiras são montadas dentro da torre do aerogerador e chegam a integrar-se na sua rede de distribuição de energia.
Características
Em linhas gerais, todos os elementos do HY-ROFLEX podem ser combinados e modificados conforme as necessidades do cliente, garantindo a customização que caracteriza as soluções HYDAC.
Nesse sentido, algumas das principais características deste produto são:
- Diversidade do produto standard
- Desenvolvido para responder a necessidades específicas do cliente
- Instalação rápida e segura
- Possibilidade de escolher as superfícies de suporte
- Economia de recursos
- Montagem dos cabos de forma intuitiva e ordenada
- Proteção dos cabos graças aos alojamentos de cabo arredondados nos suportes de fixação
- Diferentes tamanhos para os mais diversos isolamentos dos cabos
- Entrega em curto prazo
Vantagens
Reconhecida como uma solução transversal de montagem de cabos, o HY-ROFLEX destaca-se por:
- Produto totalmente personalizado
- Aumenta a disponibilidade do sistema
- Montagem prática sem necessidade de ferramentas
- Não é preciso ferramenta de torque, diminuindo a possibilidade de instalação incorreta
- Fornecimento modulares
- Material de chamas retardantes conforme UL94 V0
- Alteração fácil de cabos danificados
- Impossibilidade de queda de componentes
- Fácil acesso e substituição dos cabos
- Temperatura operacional de -40°C até +90°C
HY-ROFLEX – Meia Lua
No modelo Meia Lua da linha HY-ROFLEX, a fixação de cabos é inserida em um sistema de diversos suportes, que servem de alojamento de cabos de energia e de suprimento em instalações/torres de energia eólica.
Esta solução pode ser integrada à construção da torre como também ao alojamento dos diferentes segmentos de cabos. Aqui os elementos são apresentados de forma semicircular, e na régua de conexão possuem forma reta no alojamento de apoio.
Destacando-se por reduzir os riscos de curto-circuito e ser flexível para cabos de potência, este modelo também permite a substituição rápida e eficaz de cabos, assim como o seu isolamento eficiente.
HY-ROFLEX – Estrela
Por outro lado, o modelo Estrela caracteriza-se pela tecnologia de fixação para a alça (loop). Incluindo espaçadores para cabos de alimentação e o distanciamento necessário dos feixes de cabos, esta solução tem a capacidade de diminuir o desgaste do isolamento dos cabos graças à excelente aderência.
Possibilitando a condução otimizada de cabos passando pelo interior da torre, este modelo também impede a torção dos feixes de cabos na passagem para o cabeamento de subida.