Tenha o controle da indústria nas suas mãos com o HMG 4000 da HYDAC
Conheça o novo HMG 4000, um equipamento de alta performance para medição e aquisição de dados.
Capaz de monitorar, parametrizar e registrar os dados dos seus equipamentos de forma simples, o mais recente equipamento de medição manual HMG 4000 da HYDAC é a oportunidade de ter o controle da sua indústria diretamente nas suas mãos.
Desenvolvido para ser utilizado em todas as áreas, com destaque para mineração, siderurgia, papel e celulose, óleo e gás, energia, e automotiva, o HMG 4000 consiste num equipamento portátil de alta performance para a medição e aquisição de dados. O produto diferencia-se pela sua alta flexibilidade, avaliando valores como pressão, temperatura, vazão e posição linear.
Características
- Touchscreen, Display de 5,7”
- Menu intuitivo, claramente apresentado e traduzido
- Até 38 canais de entrada simultâneos (analógicos, Io-link e Can)
- Opção de conexão a uma rede CAN existente
- Detecção automática dos sensores
- Sensores HYDAC HSI (HYDAC Sensor Interface) destinados à medição de pressão, temperatura e vazão, com conexão em até 8 canais de entrada analógica
- Opção de conectar os sensores HYDAC SMART, que exibem diferentes valores
- Monitoramento de dados em tempo real
- Portas USB para extração de dados e relatórios
- Gráficos em tempo real no display
- Comparativo de canais e variáveis
- Ferramenta de análise em PC
Além destas particularidades, o dispositivo é compatível com PC HMGWIN graças ao seu software, um sistema simples e conveniente que não só permite analisar dados, como também exportá-los para integração em outros programas de PC, se necessário.
Benefícios
Além da funcionalidade de registrar os processos dinâmicos de uma máquina na forma de uma curva de medição e representá-los por meio de um gráfico, o HMG 4000 também apresenta as seguintes vantagens:
- Monitoramento das variáveis em campo
- Programação e parametrização de sensores em campo
- Registro e históricos de forma simples sem auxílio de computador
Aplicações
Representando robustez, fácil usabilidade, elevada quantidade de canais e abrangente capacidade de informações, um dos diferenciais do HMG 4000 está na sua aplicabilidade, podendo ser utilizado em serviços, manutenção ou plataformas de teste, comissionamento e programação de novos equipamentos em campo.