Gerenciamento de ferramentas HYDAC: para um gerenciamento de acessórios simples e flexível
Descubra agora as soluções de sistema da HYDAC para suportes de equipamentos multifuncionais
O fornecimento e a proteção de ferramentas e acessórios acionados hidraulicamente não diferem apenas de fabricante para fabricante. Eles também variam de modelo para modelo. O controle do sistema de troca rápida também precisa ser adaptado individualmente ao tipo e tamanho usado. A HYDAC oferece uma solução flexível para o gerenciamento das suas ferramentas: de válvulas de controle para configurações flexíveis de circuitos adicionais e proteção de pressão personalizada em combinação com um retorno de tanque separado a controles para sistemas de troca rápida. Multifuncionalidade em foco: leia mais sobre como isso funciona aqui.
Os sistemas HYDAC constituem a base para o gerenciamento dos seus acessórios
Uma máquina, muitas possibilidades: otimize também sua máquina móvel com os sistemas hidráulicos da HYDAC para acessórios e circuitos adicionais. Descubra nossas soluções agora.
Seguro, energeticamente eficiente e fácil de usar: o seu suporte de equipamento atende a esses requisitos?
Reduza a complexidade, o espaço de instalação e os custos
Máquinas móveis são usadas para uma variedade de funções diferentes. Circuitos hidráulicos adicionais para diferentes configurações geralmente exigem altas vazões e, portanto, válvulas e blocos de controle grandes. Fatores que ocupam espaço e peso valiosos na instalação. Isso torna ainda mais importantes soluções mais leves, menores e com baixas perdas para gerenciamento de ferramentas.
Padronizado, mas flexível
As máquinas móveis têm muitos usos. Mas uma variedade de opções de configuração leva a um grande número de variantes de válvulas. Isto aumenta ainda mais a necessidade de sistemas padronizados e variáveis que se adaptem de forma flexível aos parâmetros da máquina de uma forma fácil de usar. Conte com sistemas inteligentes que tornam o gerenciamento dos seus acessórios o mais conveniente e flexível possível.
Nossa solução: proteção de pressão personalizada em um design compactoAproveite os benefícios dos nossos sistemas e componentes para manusear seus acessórios
Controle de pressão proporcional para circuitos adicionais com o Manifold Auxiliar de Alívio HYDAC
Vazamento extremamente baixo da válvula e várias funções: nosso bloco de controle para proteção de pressão personalizada e duas conexões de ferramentas oferece a solução ideal para suas necessidades. Isso significa que você obtém um sistema que possui várias opções de controle, apesar do seu design padronizado.
O destaque: uma válvula de alívio de pressão proporcional otimizada para a aplicação em uma versão à prova de falhas. O baixo vazamento e o baixo ciclo delta p permitem uma operação segura e com eficiência energética dos acessórios. Os cilindros para os acessórios são mantidos na posição e o óleo que flui de volta é guiado para o tanque com baixa perda. Isto significa que os acessórios que reagem sensivelmente às contrapressões (como os martelos hidráulicos) também estão protegidos.
Funções com as quais você pode contar:
- Proteção de pressão proporcional de até 420 bar com curva p-I descendente (à prova de falhas) e pressão máxima ajustável mecanicamente
- Função de válvula estanque
- O tamanho nominal 20 permite vazões de até 600 l/min
- Se necessário, descarga separada do óleo piloto para função proporcional independente da pressão de descarga
- Duas válvulas proporcionais para proteção personalizada de duas portas Aux
Vários recursos combinados em um bloco de controle compacto: suas vantagens
Outros sistemas e componentes HYDAC para suportes de equipamentos multifuncionais
Controles hidráulicos para circuitos adicionais com a válvula com sensor de carga HYDAC LCX-6
Compacto e econômico: o sistema de válvula modular LCX-6 A válvula com sensor de carga HYDAC é extremamente adequada para os diferentes tipos de equipamentos adicionais em todos os tipos de máquinas móveis, como escavadeiras ou carregadeiras sobre rodas. Controle vários circuitos adicionais com muita flexibilidade e aumente as opções de combinação dos seus acessórios. Ao mesmo tempo, a solução oferece máxima flexibilidade e fácil integração na produção em série.
Controles para sistemas de troca rápida
Componentes hidráulicos confiáveis e de baixo desgaste: contam com um design de carcaça compacto para a operação de diversos sistemas de troca rápida. O módulo de controle HYDAC para alimentação do seu acoplador rápido torna a adaptação do sistema simples e flexível. O controle otimizado para vazamento oferece um sistema solenoide mais forte para uma sensibilidade significativamente menor à contaminação.
Seja uma solução econômica para máquinas compactas ou um sistema de controle de alto desempenho para máquinas grandes com altos requisitos, com nossa ampla linha de produtos, também encontraremos uma solução sob medida para a sua máquina. Contate-nos sobre seu projeto.